メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)


(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン形状 | おねじ | 洗浄方法 | ||||||
| P寸・L寸・B寸指定タイプ | P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ | |||||||||
| D公差 g6 | D公差 h7 | D公差 g6 | D公差 h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-APA | SL-APHA | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APA | SH-APHA | - | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APA | SHD-APHA | - | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-APDA | SL-APHDA | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-APDA | SH-APHDA | - | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APDA | SHD-APHDA | - | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZPA | SL-ZPHA | SL-ZPAL | SL-ZPHAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPA | SH-ZPHA | SH-ZPAL | SH-ZPHAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPA | SHD-ZPHA | SHD-ZPAL | SHD-ZPHAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZPDA | SL-ZPHDA | SL-ZPDAL | SL-ZPHDAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZPDA | SH-ZPHDA | SH-ZPDAL | SH-ZPHDAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPDA | SHD-ZPHDA | SHD-ZPDAL | SHD-ZPHDAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XPA | SL-XPHA | SL-XPAL | SL-XPHAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPA | SH-XPHA | SH-XPAL | SH-XPHAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPA | SHD-XPHA | SHD-XPAL | SHD-XPHAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XPDA | SL-XPHDA | SL-XPDAL | SL-XPHDAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XPDA | SH-XPHDA | SH-XPDAL | SH-XPHDAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPDA | SHD-XPHDA | SHD-XPDAL | SHD-XPHDAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | R | ||||||
| − | ||||||||||||
| Type | 先端形状 | D | ||||||||||
| SL-APA | A | 6 | − | P10.00 | − | L5 | − | B12.0 | − | R6 | ||
| SL-APA | A | 8 | − | P14.00 | − | L10 | − | B10.0 | − | R8 | ||
| SHD-APA | C | 6 | − | P10.00 | − | L5 | − | B12.0 | − | R5 | ||
| D | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | A C | 3 | 3.50~8.00 | 0~10 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | M3 | 147 | 1.5 |
| SL-APA(g6) | SL-ZPA(g6) | SL-XPA(g6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~40.0 | M4 | 333 | 1.8 | |||
| SH-APA(g6) | SH-ZPA(g6) | SH-XPA(g6) | 5 | 5.50~8.00 | M5 | 676 | 2.2 | ||||
| SHD-APA(g6) | SHD-ZPA(g6) | SHD-XPA(g6) | 6 | 6.50~12.00 | M6 | 1156 | 3.0 | ||||
| 8 | 8.50~15.00 | M8 | 2803 | 3.5 | |||||||
| SL-APHA(h7) | SL-ZPHA(h7) | SL-XPHA(h7) | 10 | 10.50~16.00 | M10 | 5557 | 4.0 | ||||
| SH-APHA(h7) | SH-ZPHA(h7) | SH-XPHA(h7) | 12 | 12.50~17.50 | M12 | 9702 | 5.0 | ||||
| SHD-APHA(h7) | SHD-ZPHA(h7) | SHD-XPHA(h7) | 16 | 17.00~25.50 | M16 | 24108 | 7.0 | ||||
| 20 | 22.00~25.50 | M20 | 46942 | 9.0 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | A C | 3 | 3.50~8.00 | 0~10 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | M3 | 147 | 1.5 |
| SL-APDA(g6) | SL-ZPDA(g6) | SL-XPDA(g6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~20.0 | M4 | 333 | 1.8 | |||
| SH-APDA(g6) | SH-ZPDA(g6) | SH-XPDA(g6) | 5 | 5.50~8.00 | M5 | 676 | 2.2 | ||||
| SHD-APDA(g6) | SHD-ZPDA(g6) | SHD-XPDA(g6) | 6 | 6.50~12.00 | M6 | 1156 | 3.0 | ||||
| 8 | 8.50~15.00 | M8 | 2803 | 3.5 | |||||||
| SL-APHDA(h7) | SL-ZPHDA(h7) | SL-XPHDA(h7) | 10 | 10.50~16.00 | M10 | 5557 | 4.0 | ||||
| SH-APHDA(h7) | SH-ZPHDA(h7) | SH-XPHDA(h7) | 12 | 12.50~17.50 | M12 | 9702 | 5.0 | ||||
| SHD-APHDA(h7) | SHD-ZPHDA(h7) | SHD-XPHDA(h7) | 16 | 17.00~25.50 | M16 | 24108 | 7.0 | ||||
| 20 | 22.00~25.50 | M20 | 46942 | 9.0 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | ML 指定1mm単位 | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | |||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPAL(g6) SH-ZPAL(g6) SHD-ZPAL(g6) SL-ZPHAL(h7) SH-ZPHAL(h7) SHD-ZPHAL(h7) | SUS316L SL-XPAL(g6) SH-XPAL(g6) SHD-XPAL(g6) SL-XPHAL(h7) SH-XPHAL(h7) SHD-XPHAL(h7) | A C | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | 3~9 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 1.0~40.0 | 4~12 | M4 | 333 | 1.8 | |||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 5~15 | M5 | 676 | 2.2 | |||||
| 6 | 6.50~12.00 | 6~18 | M6 | 1156 | 3.0 | ||||||
| 8 | 8.50~15.00 | 8~24 | M8 | 2803 | 3.5 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 10~30 | M10 | 5557 | 4.0 | |||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~30 | M12 | 9702 | 5.0 | ||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | ML 指定1mm単位 | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | |||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPDAL(g6) SH-ZPDAL(g6) SHD-ZPDAL(g6) SL-ZPHDAL(h7) SH-ZPHDAL(h7) SHD-ZPHDAL(h7) | SUS316L SL-XPDAL(g6) SH-XPDAL(g6) SHD-XPDAL(g6) SL-XPHDAL(h7) SH-XPHDAL(h7) SHD-XPHDAL(h7) | A C | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | 3~9 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 1.0~20.0 | 4~12 | M4 | 333 | 1.8 | |||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 5~15 | M5 | 676 | 2.2 | |||||
| 6 | 6.50~12.00 | 6~18 | M6 | 1156 | 3 | ||||||
| 8 | 8.50~15.00 | 8~24 | M8 | 2803 | 3.5 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 10~30 | M10 | 5557 | 4 | |||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~30 | M12 | 9702 | 5 | ||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | R | − | (SC・LAC・DRC…etc.) |
| SL-APAC8 | − | P12.00 | − | L5 | − | B10.0 | − | R6 | − | MC6 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC=指定1mm単位 [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます。 [ ! ]P-3≦SC≦P-1、SC≧D [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | SL-APAC8-P12.00-L5-B10.0-R6-SC10 | 500 | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-APAC8-P12.00-L5-B10.0-R6-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
| DRC | ドライバー溝を追加![]() 幅0.8mm 深さ1mm | - | SL-APAC8-P12.00-L5-B10.0-R6-DRC | 100 | ||||||||||||||||||
| MC | ねじ径を変更![]() | MC=おねじ径を指定 [ ! ]不完全ねじ部(Pitch×2)が含まれます [ ! ]D/3≦MC<D [ ! ]Mcmin3 | SL-APAC8-P12.00-L5-B10.0-R6-MC6 | 200 | ||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元にニゲを追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 | SL-APAC8-P12.00-L0-B10.0-R6-NNC | 100 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APA | SH-APA | SHD-APA | SL-APHA | SH-APHA | SHD-APHA | |
| 3 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,660 | 2,060 | 2,300 |
| 4 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 5 | 1,710 | 2,110 | 2,350 | 1,710 | 2,110 | 2,350 |
| 6 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 |
| 8 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 |
| 10 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 |
| 12 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 1,940 | 2,340 | 2,580 |
| 16 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,350 | 2,750 | 2,990 |
| 20 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,540 | 2,940 | 3,180 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPA | SH-ZPA | SHD-ZPA | SL-ZPHA | SH-ZPHA | SHD-ZPHA | |
| 3 | 1,430 | 1,710 | 2,110 | 1,430 | 1,710 | 2,110 |
| 4 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 5 | 1,500 | 1,780 | 2,180 | 1,500 | 1,780 | 2,180 |
| 6 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 |
| 8 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 |
| 10 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 |
| 12 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,800 | 2,080 | 2,480 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPA | SH-XPA | SHD-XPA | SL-XPHA | SH-XPHA | SHD-XPHA | |
| 3 | 1,180 | 1,460 | 1,580 | 1,180 | 1,460 | 1,580 |
| 4 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 5 | 1,230 | 1,510 | 1,630 | 1,230 | 1,510 | 1,630 |
| 6 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 8 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 10 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 12 | 1,460 | 1,740 | 1,860 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APDA | SH-APDA | SHD-APDA | SL-APHDA | SH-APHDA | SHD-APHDA | |
| 3 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,820 | 2,220 | 2,460 |
| 4 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 |
| 5 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 1,870 | 2,270 | 2,510 |
| 6 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 1,930 | 2,330 | 2,570 |
| 8 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,990 | 2,390 | 2,630 |
| 10 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,040 | 2,440 | 2,680 |
| 12 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | 2,110 | 2,510 | 2,750 |
| 16 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 |
| 20 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,700 | 3,100 | 3,340 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPDA | SH-ZPDA | SHD-ZPDA | SL-ZPHDA | SH-ZPHDA | SHD-ZPHDA | |
| 3 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,640 | 1,920 | 2,320 |
| 4 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 |
| 5 | 1,710 | 1,990 | 2,390 | 1,710 | 1,990 | 2,390 |
| 6 | 1,780 | 2,060 | 2,460 | 1,780 | 2,060 | 2,460 |
| 8 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,860 | 2,140 | 2,540 |
| 10 | 1,930 | 2,210 | 2,610 | 1,930 | 2,210 | 2,610 |
| 12 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 2,020 | 2,300 | 2,700 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPDA | SH-XPDA | SHD-XPDA | SL-XPHDA | SH-XPHDA | SHD-XPHDA | |
| 3 | 1,340 | 1,620 | 1,740 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 4 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 5 | 1,390 | 1,670 | 1,790 | 1,390 | 1,670 | 1,790 |
| 6 | 1,450 | 1,730 | 1,850 | 1,450 | 1,730 | 1,850 |
| 8 | 1,510 | 1,790 | 1,910 | 1,510 | 1,790 | 1,910 |
| 10 | 1,560 | 1,840 | 1,960 | 1,560 | 1,840 | 1,960 |
| 12 | 1,630 | 1,910 | 2,030 | 1,630 | 1,910 | 2,030 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPAL | SH-ZPAL | SHD-ZPAL | SL-ZPHAL | SH-ZPHAL | SHD-ZPHAL | |
| 3 | 1,390 | 1,550 | 1,640 | 1,390 | 1,550 | 1,640 |
| 4 | 1,410 | 1,570 | 1,660 | 1,410 | 1,570 | 1,660 |
| 5 | 1,460 | 1,620 | 1,710 | 1,460 | 1,620 | 1,710 |
| 6 | 1,550 | 1,710 | 1,800 | 1,550 | 1,710 | 1,800 |
| 8 | 1,620 | 1,780 | 1,870 | 1,620 | 1,780 | 1,870 |
| 10 | 1,680 | 1,840 | 1,930 | 1,680 | 1,840 | 1,930 |
| 12 | 1,760 | 1,920 | 2,010 | 1,760 | 1,920 | 2,010 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPAL | SH-XPAL | SHD-XPAL | SL-XPHAL | SH-XPHAL | SHD-XPHAL | |
| 3 | 1,150 | 1,310 | 1,400 | 1,150 | 1,310 | 1,400 |
| 4 | 1,160 | 1,320 | 1,410 | 1,160 | 1,320 | 1,410 |
| 5 | 1,200 | 1,360 | 1,450 | 1,200 | 1,360 | 1,450 |
| 6 | 1,270 | 1,430 | 1,520 | 1,270 | 1,430 | 1,520 |
| 8 | 1,320 | 1,480 | 1,570 | 1,320 | 1,480 | 1,570 |
| 10 | 1,370 | 1,530 | 1,620 | 1,370 | 1,530 | 1,620 |
| 12 | 1,430 | 1,590 | 1,680 | 1,430 | 1,590 | 1,680 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPDAL | SH-ZPDAL | SHD-ZPDAL | SL-ZPHDAL | SH-ZPHDAL | SHD-ZPHDAL | |
| 3 | 1,600 | 1,760 | 1,850 | 1,600 | 1,760 | 1,850 |
| 4 | 1,620 | 1,780 | 1,870 | 1,620 | 1,780 | 1,870 |
| 5 | 1,670 | 1,830 | 1,920 | 1,670 | 1,830 | 1,920 |
| 6 | 1,750 | 1,910 | 2,000 | 1,750 | 1,910 | 2,000 |
| 8 | 1,810 | 1,970 | 2,060 | 1,810 | 1,970 | 2,060 |
| 10 | 1,880 | 2,040 | 2,130 | 1,880 | 2,040 | 2,130 |
| 12 | 1,970 | 2,130 | 2,220 | 1,970 | 2,130 | 2,220 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPDAL | SH-XPDAL | SHD-XPDAL | SL-XPHDAL | SH-XPHDAL | SHD-XPHDAL | |
| 3 | 1,310 | 1,470 | 1,560 | 1,310 | 1,470 | 1,560 |
| 4 | 1,320 | 1,480 | 1,570 | 1,320 | 1,480 | 1,570 |
| 5 | 1,360 | 1,520 | 1,610 | 1,360 | 1,520 | 1,610 |
| 6 | 1,420 | 1,580 | 1,670 | 1,420 | 1,580 | 1,670 |
| 8 | 1,470 | 1,630 | 1,720 | 1,470 | 1,630 | 1,720 |
| 10 | 1,520 | 1,680 | 1,770 | 1,520 | 1,680 | 1,770 |
| 12 | 1,590 | 1,750 | 1,840 | 1,590 | 1,750 | 1,840 |
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) | |||
| M2 ×1 ≦ML<M2 ×1.5 | 表中基準単価 | |||
| M2 ×1.5≦ML<M2 ×2 | 表中基準単価×1.05 | |||
| M2 ×2 ≦ML<M2 ×2.5 | 表中基準単価×1.1 | |||
| M2 ×2.5≦ML<M2 ×3 | 表中基準単価×1.15 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4