メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認先端形状A(R)
●圧入
(丸)
(ダイヤ)


先端形状C(テーパR)
●圧入
(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-APE | SL-APPE | SL-APGE | SL-APHE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APE | SH-APPE | SH-APGE | SH-APHE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APE | SHD-APPE | SHD-APGE | SHD-APHE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-APDE | SL-APPDE | SL-APGDE | SL-APHDE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-APDE | SH-APPDE | SH-APGDE | SH-APHDE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APDE | SHD-APPDE | SHD-APGDE | SHD-APHDE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZPE | SL-ZPPE | SL-ZPGE | SL-ZPHE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPE | SH-ZPPE | SH-ZPGE | SH-ZPHE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPE | SHD-ZPPE | SHD-ZPGE | SHD-ZPHE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZPDE | SL-ZPPDE | SL-ZPGDE | SL-ZPHDE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZPDE | SH-ZPPDE | SH-ZPGDE | SH-ZPHDE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPDE | SHD-ZPPDE | SHD-ZPGDE | SHD-ZPHDE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XPE | SL-XPPE | SL-XPGE | SL-XPHE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPE | SH-XPPE | SH-XPGE | SH-XPHE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPE | SHD-XPPE | SHD-XPGE | SHD-XPHE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XPDE | SL-XPPDE | SL-XPGDE | SL-XPHDE | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XPDE | SH-XPPDE | SH-XPGDE | SH-XPHDE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPDE | SHD-XPPDE | SHD-XPGDE | SHD-XPHDE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | R | ||||||
| − | ||||||||||||
| Type | 先端形状 | D | ||||||||||
| SL-APE | A | 6 | − | P10.00 | − | L5 | − | B12.0 | − | R6 | ||
| SH-APE | C | 8 | − | P12.00 | − | L5 | − | B10.0 | − | R6 | ||
| SHD-APE | A | 10 | − | P14.00 | − | L10 | − | B10.0 | − | R8 | ||
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | A C | 2 | 2.50~8.00 | 3~16 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-APE(m6) | SL-ZPE(m6) | SL-XPE(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 1.0 | 1.5 | |||||
| SH-APE(m6) | SH-ZPE(m6) | SH-XPE(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~40.0 | 1.0 | 1.8 | ||||
| SHD-APE(m6) | SHD-ZPE(m6) | SHD-XPE(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 2.2 | ||||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | |||||||||
| SL-APPE(p6) | SL-ZPPE(p6) | SL-XPPE(p6) | 7 | 7.50~13.00 | |||||||
| SH-APPE(p6) | SH-ZPPE(p6) | SH-XPPE(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 4~16 | 1.5 | 3.5 | ||||
| SHD-APPE(p6) | SHD-ZPPE(p6) | SHD-XPPE(p6) | 9 | 9.50~15.00 | |||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| SL-APGE(g6) | SL-ZPGE(g6) | SL-XPGE(g6) | 11 | 11.50~17.00 | |||||||
| SH-APGE(g6) | SH-ZPGE(g6) | SH-XPGE(g6) | 12 | 12.50~17.50 | 5.0 | ||||||
| SHD-APGE(g6) | SHD-ZPGE(g6) | SHD-XPGE(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 7~26 | ||||||
| 15 | 16.00~22.50 | 8~23 | |||||||||
| SL-APHE(h7) | SL-ZPHE(h7) | SL-XPHE(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 8~24 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |||
| SH-APHE(h7) | SH-ZPHE(h7) | SH-XPHE(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 8~27 | ||||||
| SHD-APHE(h7) | SHD-ZPHE(h7) | SHD-XPHE(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 10~30 | 9.0 | |||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | A C | 2 | 2.50~8.00 | 4~16 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-APDE(m6) | SL-ZPDE(m6) | SL-XPDE(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 1.0 | 1.5 | |||||
| SH-APDE(m6) | SH-ZPDE(m6) | SH-XPDE(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0 | 1.8 | |||||
| SHD-APDE(m6) | SHD-ZPDE(m6) | SHD-XPDE(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 2.2 | ||||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | |||||||||
| SL-APPDE(p6) | SL-ZPPDE(p6) | SL-XPPDE(p6) | 7 | 7.50~13.00 | |||||||
| SH-APPDE(p6) | SH-ZPPDE(p6) | SH-XPPDE(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 5~16 | 1.5 | 3.5 | ||||
| SHD-APPDE(p6) | SHD-ZPPDE(p6) | SHD-XPPDE(p6) | 9 | 9.50~15.00 | |||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| SL-APGDE(g6) | SL-ZPGDE(g6) | SL-XPGDE(g6) | 11 | 11.50~17.00 | |||||||
| SH-APGDE(g6) | SH-ZPGDE(g6) | SH-XPGDE(g6) | 12 | 12.50~17.50 | 5.0 | ||||||
| SHD-APGDE(g6) | SHD-ZPGDE(g6) | SHD-XPGDE(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 12~26 | ||||||
| 15 | 16.00~22.50 | 14~23 | |||||||||
| SL-APHDE(h7) | SL-ZPHDE(h7) | SL-XPHDE(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 15~24 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |||
| SH-APHDE(h7) | SH-ZPHDE(h7) | SH-XPHDE(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 15~27 | ||||||
| SHD-APHDE(h7) | SHD-ZPHDE(h7) | SHD-XPHDE(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 15~30 | 9.0 | |||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | R | − | (SC・LAC) |
| SL-APEC8 | − | P12.00 | − | L5 | − | B10.0 | − | R6 | − | SC10 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC=指定1mm単位 [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます。 [ ! ]P-3≦SC≦P-1、SC≧D [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | SL-APEC8-P12.00-L5-B10.0-R6-SC14 | 500 | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-APEC8-P12.00-L5-B10.0-R6-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-APE | SH-APE | SHD-APE | SL-APPE | SH-APPE | SHD-APPE | SL-APGE | SH-APGE | SHD-APGE | SL-APHE | SH-APHE | SHD-APHE | |
| 2 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 |
| 3 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,350 | 1,750 | 1,990 |
| 4 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,360 | 1,760 | 2,000 |
| 5 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 |
| 6 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,460 | 1,860 | 2,100 |
| 7 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 |
| 8 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 |
| 9 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 |
| 10 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 |
| 11 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 |
| 12 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 |
| 13 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 |
| 15 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 |
| 16 | 2,090 | 2,490 | 2,730 | 2,090 | 2,490 | 2,730 | 2,090 | 2,490 | 2,730 | 2,090 | 2,490 | 2,730 |
| 18 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 |
| 20 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | 2,220 | 2,620 | 2,860 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZPE | SH-ZPE | SHD-ZPE | SL-ZPPE | SH-ZPPE | SHD-ZPPE | SL-ZPGE | SH-ZPGE | SHD-ZPGE | SL-ZPHE | SH-ZPHE | SHD-ZPHE | |
| 2 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 |
| 3 | 1,030 | 1,310 | 1,710 | 1,030 | 1,310 | 1,710 | 1,030 | 1,310 | 1,710 | 1,030 | 1,310 | 1,710 |
| 4 | 1,040 | 1,320 | 1,720 | 1,040 | 1,320 | 1,720 | 1,040 | 1,320 | 1,720 | 1,040 | 1,320 | 1,720 |
| 5 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 |
| 6 | 1,170 | 1,450 | 1,850 | 1,170 | 1,450 | 1,850 | 1,170 | 1,450 | 1,850 | 1,170 | 1,450 | 1,850 |
| 7 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 |
| 8 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 |
| 9 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 |
| 10 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 |
| 11 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 |
| 12 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 |
| 13 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XPE | SH-XPE | SHD-XPE | SL-XPPE | SH-XPPE | SHD-XPPE | SL-XPGE | SH-XPGE | SHD-XPGE | SL-XPHE | SH-XPHE | SHD-XPHE | |
| 2 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 |
| 3 | 870 | 1,150 | 1,270 | 870 | 1,150 | 1,270 | 870 | 1,150 | 1,270 | 870 | 1,150 | 1,270 |
| 4 | 880 | 1,160 | 1,280 | 880 | 1,160 | 1,280 | 880 | 1,160 | 1,280 | 880 | 1,160 | 1,280 |
| 5 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 |
| 6 | 980 | 1,260 | 1,380 | 980 | 1,260 | 1,380 | 980 | 1,260 | 1,380 | 980 | 1,260 | 1,380 |
| 7 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 8 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 9 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 10 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 |
| 11 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 12 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 13 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-APDE | SH-APDE | SHD-APDE | SL-APPDE | SH-APPDE | SHD-APPDE | SL-APGDE | SH-APGDE | SHD-APGDE | SL-APHDE | SH-APHDE | SHD-APHDE | |
| 2 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 |
| 3 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 |
| 4 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 |
| 5 | 1,560 | 1,960 | 2,200 | 1,560 | 1,960 | 2,200 | 1,560 | 1,960 | 2,200 | 1,560 | 1,960 | 2,200 |
| 6 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 |
| 7 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,650 | 2,050 | 2,290 |
| 8 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 9 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 |
| 10 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 |
| 11 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 |
| 12 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 |
| 13 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 |
| 15 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,080 | 2,480 | 2,720 |
| 16 | 2,250 | 2,650 | 2,890 | 2,250 | 2,650 | 2,890 | 2,250 | 2,650 | 2,890 | 2,250 | 2,650 | 2,890 |
| 18 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 |
| 20 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,380 | 2,780 | 3,020 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZPDE | SH-ZPDE | SHD-ZPDE | SL-ZPPDE | SH-ZPPDE | SHD-ZPPDE | SL-ZPGDE | SH-ZPGDE | SHD-ZPGDE | SL-ZPHDE | SH-ZPHDE | SHD-ZPHDE | |
| 2 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 |
| 3 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 |
| 4 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 |
| 5 | 1,300 | 1,580 | 1,980 | 1,300 | 1,580 | 1,980 | 1,300 | 1,580 | 1,980 | 1,300 | 1,580 | 1,980 |
| 6 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 |
| 7 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,420 | 1,700 | 2,100 |
| 8 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 9 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 |
| 10 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 |
| 11 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 |
| 12 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 |
| 13 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,910 | 2,190 | 2,590 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XPDE | SH-XPDE | SHD-XPDE | SL-XPPDE | SH-XPPDE | SHD-XPPDE | SL-XPGDE | SH-XPGDE | SHD-XPGDE | SL-XPHDE | SH-XPHDE | SHD-XPHDE | |
| 2 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 |
| 3 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 4 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 5 | 1,080 | 1,360 | 1,480 | 1,080 | 1,360 | 1,480 | 1,080 | 1,360 | 1,480 | 1,080 | 1,360 | 1,480 |
| 6 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 7 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 8 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 9 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 10 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 |
| 11 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 12 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 |
| 13 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4