メカニカル部品技術窓口

●おねじタイプ

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SLPN | SUS304相当 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SLPN | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-CLPN | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CLPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-SLPN5 | − | 15 |
| SH-SLPN6 | − | 20 |
| SHD-SLPN8 | − | 25 |
| 型式 | L | L1 | dg6 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ1 | ℓ2 | r | ||||||||
| Type | D寸公差g6 | |||||||||||||||
| SL-SLPN SH-SLPN SHD-SLPN SL-CLPN SH-CLPN | 5 | -0.004 -0.012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12 | 3 | -0.002 -0.008 | M3 | 98 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 4 | -0.004 -0.012 | M4 | 225 | 10 | ||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | M5 | 461 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 6 | M6 | 784 | 15 | |||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 15 | 20 | 25 | 30 | 2 | 2 | |||||||||
| D | L | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 5 | 10 | 2.25 | 2.23 |
| 12 | 2.56 | 2.54 | |
| 15 | 3.03 | 3.01 | |
| 20 | 3.82 | 3.78 | |
| 25 | 4.60 | 4.56 | |
| 30 | 5.39 | 5.34 | |
| 6 | 10 | 3.77 | 3.74 |
| 12 | 4.22 | 4.18 | |
| 15 | 4.90 | 4.86 | |
| 20 | 6.03 | 5.98 | |
| 25 | 7.16 | 7.10 | |
| 30 | 8.29 | 8.22 | |
| 8 | 10 | 6.37 | 6.32 |
| 12 | 7.18 | 7.12 | |
| 15 | 8.38 | 8.31 | |
| 20 | 10.39 | 10.30 | |
| 25 | 12.40 | 12.29 | |
| 30 | 14.41 | 14.29 | |
| 10 | 15 | 13.94 | 13.82 |
| 20 | 17.08 | 16.93 | |
| 25 | 20.22 | 20.04 | |
| 30 | 23.36 | 23.16 | |
| 12 | 15 | 18.09 | 17.93 |
| 20 | 22.61 | 22.41 | |
| 25 | 27.13 | 26.89 | |
| 30 | 31.65 | 31.37 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】エア溝があるので、ピンの差込みを容易に行えます。おねじでの取り付けとなります。
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SLPN | SH-SLPN | SHD-SLPN | SL-CLPN | SH-CLPN | |
| 5 | 1,200 | 1,600 | 1,840 | 1,310 | 1,710 |
| 6 | 1,210 | 1,610 | 1,850 | 1,330 | 1,730 |
| 8 | 1,220 | 1,620 | 1,860 | 1,350 | 1,750 |
| 10 | 1,230 | 1,630 | 1,870 | 1,360 | 1,760 |
| 12 | 1,240 | 1,640 | 1,880 | 1,370 | 1,770 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
おねじタイプ位置決めピン用ブシュ通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
小径位置決めピン ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4