メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●ツバ厚指定
●ツバ径・ツバ厚指定
(丸)
(ダイヤ)
D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| ツバ厚指定 | ツバ径・ツバ厚指定 | |||||||||
| 丸 | ダイヤ | 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SFPJAT | SL-SFPJDT | SL-SFPJATD | SL-SFPJDTD | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFPJAT | SH-SFPJDT | SH-SFPJATD | SH-SFPJDTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SFPJAT | SHD-SFPJDT | SHD-SFPJATD | SHD-SFPJDTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFPJAT | − | − | − | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFPJAT | − | − | − | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GFPJAT | SL-GFPJDT | SL-GFPJATD | SL-GFPJDTD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GFPJAT | SH-GFPJDT | SH-GFPJATD | SH-GFPJDTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CFPJAT | SL-CFPJDT | SL-CFPJATD | SL-CFPJDTD | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CFPJAT | SH-CFPJDT | SH-CFPJATD | SH-CFPJDTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | H | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||||||
| SL-SFPJ | ATD | 12 | − | P9.98 | − | L15 | − | B5.5 | − | T12 | − | H13 | ||
| SH-SFPJ | AT | 12 | − | P9.98 | − | L15 | − | B5.5 | − | T12 | ||||
| SHD-SFPJ | DTD | 12 | − | P9.98 | − | L15 | − | B5.5 | − | T12 | − | H13 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | T 指定0.5mm単位 | H | C | m | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 m6 | ||||||||
| SL-SFPJ SH-SFPJ SHD-SFPJ SL-HFPJ SH-HFPJ SL-GFPJ SH-GFPJ SL-CFPJ SH-CFPJ | AT (丸) DT (ダイヤ) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 1.0〜10.0 | 7 | 0.5 | 0.5 | − |
| 3 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 8 | 0.5 | 1 | 1.0 | ||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 9 | 1 | 1 | 1.2 | |||
| 5 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 10 | 1 | 2 | 1.5 | ||||
| 6 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 11 | 1 | 2 | 1.8 | ||||
| 8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 13 | 1.5 | 3 | 2.2 | |||
| 10 | 7.00〜11.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 15 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 17 | 2 | 3 | 3.2 | |||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 18 | 2 | 4 | 3.5 | ||||
| 16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 21 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 25 | 3 | 5 | 5.5 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | T 指定0.5mm単位 | H 指定0.5mm単位 | C | m | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 m6 | ||||||||
| SL-SFPJ SH-SFPJ SHD-SFPJ SL-GFPJ SH-GFPJ SL-CFPJ SH-CFPJ | ATD (丸) DTD (ダイヤ) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 1.0〜15.0 | 5.0〜10.0 | 0.5 | 0.5 | − |
| 3 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 6.0〜12.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | ||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 7.0〜13.0 | 1 | 1 | 1.2 | |||
| 5 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 8.0〜14.0 | 1 | 2 | 1.5 | ||||
| 6 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 9.0〜15.0 | 1 | 2 | 1.8 | ||||
| 8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 11.0〜17.0 | 1.5 | 3 | 2.2 | |||
| 10 | 7.00〜11.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 13.0〜19.0 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 13.0〜20.0 | 2 | 3 | 3.2 | |||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 15.0〜21.0 | 2 | 4 | 3.5 | ||||
| 16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 18.0〜24.0 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 21.0〜27.0 | 3 | 5 | 5.5 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | H | − | (HC・TC・RC・TKC・NNC) |
| SL-SFPJATD12 | − | P8.50 | − | L15 | − | B5.5 | − | T12 | − | H13 | − | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||
| HC | 二面幅加工を追加![]() | HC=指定0.5mm単位指定 [ ! ]HC>D HC>P | FPJAT12-P8.50-L20-B10.0-T5.0-HC12 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| TC | 先端テーパー部長さ変更![]() | m寸法を変更します。指定1mm単位 [ ! ]B+m≧TC+2(ストレート部min.2mm) [ ! ]P≧2.00に適用可 [ ! ]P/2-TCtan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC)
| FPJAT12-P8.50-L20-B10.0-T5.0-TC6 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]H-P≧2の場合に適用 | FPJAT12-P8.50-L20-B10.0-T5.0-RC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| TKC | ツバ厚公差を変更 | ツバ厚公差T±0.05を+0.02 0に変更します。 | FPJAT12-P8.50-L20-B10.0-T5.0-TKC | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPJAT | SH-SFPJAT | SHD-SFPJAT | SL-HFPJAT | SH-HFPJAT | SL-GFPJAT | SH-GFPJAT | SL-CFPJAT | SH-CFPJAT | |
| 2 | 2,090 | 2,490 | 2,730 | 2,360 | 2,760 | 2,160 | 2,560 | 2,310 | 2,710 |
| 3 | 2,200 | 2,600 | 2,840 | 2,490 | 2,890 | 2,280 | 2,680 | 2,390 | 2,790 |
| 4 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,620 | 3,020 | 2,410 | 2,810 | 2,550 | 2,950 |
| 5 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 2,710 | 3,110 | 2,490 | 2,890 | 2,690 | 3,090 |
| 6 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,950 | 3,350 | 2,690 | 3,090 | 2,770 | 3,170 |
| 8 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,950 | 3,350 | 2,690 | 3,090 | 2,890 | 3,290 |
| 10 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 3,090 | 3,490 | 2,800 | 3,200 | 2,980 | 3,380 |
| 12 | 2,930 | 3,330 | 3,570 | 3,360 | 3,760 | 3,050 | 3,450 | 3,120 | 3,520 |
| 13 | 2,930 | 3,330 | 3,570 | 3,360 | 3,760 | 3,050 | 3,450 | 3,170 | 3,570 |
| 16 | 3,570 | 3,970 | 4,210 | 4,130 | 4,530 | 3,730 | 4,130 | 3,980 | 4,380 |
| 20 | 4,450 | 4,850 | 5,090 | 5,180 | 5,580 | 4,650 | 5,050 | 5,060 | 5,460 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPJDT | SH-SFPJDT | SHD-SFPJDT | SL-GFPJDT | SH-GFPJDT | SL-CFPJDT | SH-CFPJDT | |
| 3 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | 2,700 | 3,100 | 2,900 | 3,300 |
| 4 | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 2,800 | 3,200 | 3,010 | 3,410 |
| 5 | 2,730 | 3,130 | 3,370 | 2,900 | 3,300 | 3,150 | 3,550 |
| 6 | 2,930 | 3,330 | 3,570 | 3,140 | 3,540 | 3,370 | 3,770 |
| 8 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,140 | 3,540 | 3,370 | 3,770 |
| 10 | 3,090 | 3,490 | 3,730 | 3,300 | 3,700 | 3,490 | 3,890 |
| 12 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 3,530 | 3,930 | 3,620 | 4,020 |
| 13 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 3,580 | 3,980 | 3,450 | 3,850 |
| 16 | 4,010 | 4,410 | 4,650 | 4,230 | 4,630 | 4,680 | 5,080 |
| 20 | 4,940 | 5,340 | 5,580 | 5,160 | 5,560 | 5,710 | 6,110 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPJATD | SH-SFPJATD | SHD-SFPJATD | SL-GFPJATD | SH-GFPJATD | SL-CFPJATD | SH-CFPJATS | |
| 2 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | 2,660 | 3,060 | 2,840 | 3,240 |
| 3 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,810 | 3,210 | 2,970 | 3,370 |
| 4 | 2,870 | 3,270 | 3,510 | 2,980 | 3,380 | 3,170 | 3,570 |
| 5 | 2,960 | 3,360 | 3,600 | 3,090 | 3,490 | 3,370 | 3,770 |
| 6 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,360 | 3,760 | 3,480 | 3,880 |
| 8 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,360 | 3,760 | 3,620 | 4,020 |
| 10 | 3,380 | 3,780 | 4,020 | 3,530 | 3,930 | 3,780 | 4,180 |
| 12 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 3,860 | 4,260 | 3,950 | 4,350 |
| 13 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 3,860 | 4,260 | 4,030 | 4,430 |
| 16 | 4,570 | 4,970 | 5,210 | 4,770 | 5,170 | 5,100 | 5,500 |
| 20 | 5,770 | 6,170 | 6,410 | 6,030 | 6,430 | 6,580 | 6,980 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPJDTD | SH-SFPJDTD | SHD-SFPJDTD | SL-GFPJDTD | SH-GFPJDTD | SL-CFPJDTD | SH-CFPJDTD | |
| 3 | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 3,360 | 3,760 | 3,640 | 4,040 |
| 4 | 3,320 | 3,720 | 3,960 | 3,540 | 3,940 | 3,810 | 4,210 |
| 5 | 3,430 | 3,830 | 4,070 | 3,640 | 4,040 | 3,990 | 4,390 |
| 6 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 3,980 | 4,380 | 4,290 | 4,690 |
| 8 | 3,720 | 4,120 | 4,360 | 3,980 | 4,380 | 4,290 | 4,690 |
| 10 | 3,910 | 4,310 | 4,550 | 4,170 | 4,570 | 4,410 | 4,810 |
| 12 | 4,220 | 4,620 | 4,860 | 4,500 | 4,900 | 4,450 | 4,850 |
| 13 | 4,220 | 4,620 | 4,860 | 4,550 | 4,950 | 4,630 | 5,030 |
| 16 | 5,160 | 5,560 | 5,800 | 5,460 | 5,860 | 6,060 | 6,460 |
| 20 | 6,440 | 6,840 | 7,080 | 6,760 | 7,160 | 7,470 | 7,870 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4