メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| D寸固定 | D寸指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SLPSTA | SL-FSLPSTA | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLPSTA | SH-FSLPSTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SLPSTA | SHD-FSLPSTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HLPSTA | SL-FHLPSTA | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HLPSTA | SH-FHLPSTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GLPSTA | SL-FGLPSTA | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GLPSTA | SH-FGLPSTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CLPSTA | SL-FCLPSTA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CLPSTA | SH-FCLPSTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | L | E | A | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| SL-SLPSTA | M | 3 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 | ||
| 型式 | D | L | E | A | ||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Type | D公差 | |||||||||
| SH-FHLPSTA | M | - | D7.54 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 | |
| SHD-FSLPSTA | P | - | D8.55 | - | L15.0 | - | E3.5 | - | A30 | |
| D | 並級 | |||
| M | P | G | H | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | |
| 1.00~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~ 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | C | ||
| Type | D公差 | D | ||||
| SL-SLPSTA SH-SLPSTA SHD-SLPSTA SL-HLPSTA SH-HLPSTA SL-GLPSTA SH-GLPSTA SL-CLPSTA SH-CLPSTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 1 | 3.0〜10.0 | 0.5〜10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 |
| 2 | 3.0〜20.0 | 0.5 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 3.0〜25.0 | 1 | ||||
| 5 | 4.0〜30.0 | |||||
| 6 | 5.0〜40.0 | |||||
| 8 | 5.0〜40.0 | 1.5 | ||||
| 10 | 2 | |||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | C | |
| Type | D公差 | |||||
| SL-FSLPSTA SH-FSLPSTA SHD-FSLPSTA SL-FHLPSTA SH-FHLPSTA SL-FGLPSTA SH-FGLPSTA SL-FCLPSTA SH-FCLPSTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 1.00~1.99 | 3.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 |
| 2.00~3.99 | 3.0~20.0 | 0.5 | ||||
| 4.00~4.99 | 3.0~25.0 | |||||
| 5.00~5.99 | 4.0~30.0 | 1 | ||||
| 6.00~7.99 | 5.0~40.0 | |||||
| 8.00~9.99 | 1.5 | |||||
| 型式 | L | E | A | (MH・GDC・AC…etc.) | ||||
| SL-SLPSTAP6 | - | L18.5 | - | E4.0 | - | A45 | - | A45 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D-2EtanA≧M+2 [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]L+E≧ℓ2+8
| LPSTAM6-L18.5-E4.0-A45-MH | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GDC | 導入部を追加![]() | 導入部を追加します。 [ NG ]D≦2適用不可 | LPSTAM6-L18.5-E4.0-A45-GDC | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | エアー抜き溝加工を追加します。 | LPSTAM6-L18.5-E4.0-A45-AC | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DKM/DKP DKG/DKH | ℓ1の距離だけ外径公差を変更![]() | DKM=1mm単位指定 DKM18(ℓ1=18mmだけm6に変更したい場合) [ ! ]2≦ℓ1<L [ ! ]逃げ溝はつきません。
| LPSTAM6-L18.5-E4.0-A45-DKM10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
公差と寸法を絞り込み、短納期・低コストを実現しました。
【FY21新商品】
・D寸が0.01mm刻みで指定可能となりました。
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SLPSTA | SH-SLPSTA | SHD-SLPSTA | SL-HLPSTA | SH-HLPSTA | SL-GLPSTA | SH-GLPSTA | SL-CLPSTA | SH-CLPSTA | |
| 1 | 3,240 | 3,640 | 3,880 | 4,460 | 4,860 | 3,240 | 3,640 | 4,120 | 4,520 |
| 2 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 2,330 | 2,730 | 1,730 | 2,130 | 2,100 | 2,500 |
| 3 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 2,430 | 2,830 | 1,800 | 2,200 | 2,170 | 2,570 |
| 4 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | 2,560 | 2,960 | 1,900 | 2,300 | 2,310 | 2,710 |
| 5 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 2,680 | 3,080 | 2,000 | 2,400 | 2,440 | 2,840 |
| 6 | 2,050 | 2,450 | 2,690 | 2,770 | 3,170 | 2,050 | 2,450 | 2,530 | 2,930 |
| 8 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | 2,870 | 3,270 | 2,110 | 2,510 | 2,590 | 2,990 |
| 10 | 2,180 | 2,580 | 2,820 | 2,960 | 3,360 | 2,160 | 2,560 | 2,690 | 3,090 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-FSLPSTA | SH-FSLPSTA | SHD-FSLPSTA | SL-FHLPSTA | SH-FHLPSTA | SL-FGLPSTA | SH-FGLPSTA | SL-FCLPSTA | SH-FCLPSTA | |
| 1.00~1.99 | 3,580 | 3,980 | 4,220 | 5,040 | 5,440 | 3,530 | 3,930 | 4,510 | 4,910 |
| 2.00~3.99 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 2,680 | 3,080 | 1,920 | 2,320 | 2,350 | 2,750 |
| 4.00~4.99 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,850 | 3,250 | 2,030 | 2,430 | 2,490 | 2,890 |
| 5.00~5.99 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,970 | 3,370 | 2,130 | 2,530 | 2,630 | 3,030 |
| 6.00~7.99 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 3,090 | 3,490 | 2,200 | 2,600 | 2,730 | 3,130 |
| 8.00~9.99 | 2,320 | 2,720 | 2,960 | 3,300 | 3,700 | 2,330 | 2,730 | 2,920 | 3,320 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 30% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4