メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●全周溝形状
(丸)
(ダイヤ)

D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1

[ ! ]D<Pの場合(大頭)
[ ! ]D=Pの場合(ストレート)
*ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。
[ ! ]D>Pの場合(小頭)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPGQS | SL-SJPGQD | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPGQS | SH-SJPGQD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPGQS | SHD-SJPGQD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GJPGQS | SL-GJPGQD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GJPGQS | SH-GJPGQD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CJPGQS | SL-CJPGQD | SUS440Cまたは 13Crステンレス | - | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPGQS | SH-CJPGQD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-SJPGQS10 | − | P12.00 | − | L6 | − | B3.5 |
| SH-SJPGQD10 | − | P12.50 | − | L5 | − | B4.0 |
| SHD-SJPGQS12 | − | P14.00 | − | L8 | − | B5.0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | d | ℓ1 | ℓ2 | C1 | (W) | ||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | D<Pの場合 | D≧Pの場合 | |||||||
| SL-SJPGQ SH-SJPGQ SHD-SJPGQ SL-GJPGQ SH-GJPGQ SL-CJPGQ SH-CJPGQ | S(丸) D(ダイヤ) | 6 | −0.004 −0.012 | 2.00〜10.00 | 3〜12 | 2.0〜20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1.5 |
| 6S | −0.005 −0.014 | 2〜12 | 4.5 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 1.5 | ||||
| 8 | 3.00〜13.00 | 4〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | |||
| 8S | 3〜16 | 6.5 | 3 | 6 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | |||||
| 10 | 3.00〜15.00 | 5〜20 | 3.0〜20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | |||
| 10S | 4〜20 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | 2.2 | |||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 5.00〜16.00 | 6〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | ||
| 12S | 5〜24 | 10 | 4 | 8 | 0.5 | 5 | 2.5 | |||||
| 16 | 10.00〜25.00 | 8〜32 | 5.0〜30.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | |||
| 16S | 7〜32 | 14 | 4 | 8 | 0.5 | 7 | 4 | |||||
| 20 | −0.007 −0.020 | 13.00〜30.00 | 10〜40 | 18 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
大頭・小頭の止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPGQS | SH-SJPGQS | SHD-SJPGQS | SL-GJPGQS | SH-GJPGQS | SL-CJPGQS | SH-CJPGQS | |
| 6 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,480 | 2,880 | 2,720 | 3,120 |
| 6S | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,480 | 2,880 | 2,720 | 3,120 |
| 8 | 2,590 | 2,990 | 3,230 | 2,560 | 2,960 | 2,790 | 3,190 |
| 8S | 2,590 | 2,990 | 3,230 | 2,560 | 2,960 | 2,790 | 3,190 |
| 10 | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 2,610 | 3,010 | 2,900 | 3,300 |
| 10S | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 2,610 | 3,010 | 2,900 | 3,300 |
| 12 | 2,730 | 3,130 | 3,370 | 2,690 | 3,090 | 3,170 | 3,570 |
| 12S | 2,730 | 3,130 | 3,370 | 2,690 | 3,090 | 3,170 | 3,570 |
| 16 | 3,400 | 3,800 | 4,040 | 3,320 | 3,720 | 3,750 | 4,150 |
| 16S | 3,400 | 3,800 | 4,040 | 3,320 | 3,720 | 3,750 | 4,150 |
| 20 | 4,060 | 4,460 | 4,700 | 3,890 | 4,290 | 4,460 | 4,860 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPGQD | SH-SJPGQD | SHD-SJPGQD | SL-GJPGQD | SH-GJPGQD | SL-CJPGQD | SH-CJPGQD | |
| 6 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 2,990 | 3,390 | 3,180 | 3,580 |
| 6S | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 2,990 | 3,390 | 3,180 | 3,580 |
| 8 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 3,060 | 3,460 | 3,250 | 3,650 |
| 8S | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 3,060 | 3,460 | 3,250 | 3,650 |
| 10 | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,160 | 3,560 | 3,360 | 3,760 |
| 10S | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,160 | 3,560 | 3,360 | 3,760 |
| 12 | 3,140 | 3,540 | 3,780 | 3,230 | 3,630 | 3,400 | 3,800 |
| 12S | 3,140 | 3,540 | 3,780 | 3,230 | 3,630 | 3,400 | 3,800 |
| 16 | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 3,890 | 4,290 | 4,520 | 4,920 |
| 16S | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 3,890 | 4,290 | 4,520 | 4,920 |
| 20 | 4,590 | 4,990 | 5,230 | 4,480 | 4,880 | 5,240 | 5,640 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4