メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●全周溝形状
(丸)
(ダイヤ)

*2 切欠き・平面取り形状のダイヤの場合、止めねじの位置をX・Yより選択できます。
D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1

[ ! ]D<Pの場合(大頭)
[ ! ]D=Pの場合(ストレート)
*ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。
[ ! ]D>Pの場合(小頭)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPGTS | SL-SJPGTD | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPGTS | SH-SJPGTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPGTS | SHD-SJPGTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HJPGTS | SL-HJPGTD | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HJPGTS | SH-HJPGTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GJPGTS | SL-GJPGTD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GJPGTS | SH-GJPGTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CJPGTS | SL-CJPGTD | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPGTS | SH-CJPGTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-SJPGTS10 | − | P12.00 | − | L6 | − | B3.5 |
| SH-SJPGTS12 | − | P14.00 | − | L10 | − | B5.0 |
| SHD-SJPGTD10 | − | P12.00 | − | L6 | − | B3.5 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | d | ℓ1 | ℓ2 | m | C1 | (W) | ||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | D<Pの場合 | D≧Pの場合 | ||||||||
| SL-SJPGT SH-SJPGT SHD-SJPGT SL-HJPGT SH-HJPGT SL-GJPGT SH-GJPGT SL-CJPGT SH-CJPGT | S(丸) D(ダイヤ) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00〜10.00 | 3〜12 | 2.0〜20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1.5 |
| 6S | 2〜12 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | |||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 3.00〜13.00 | 4〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | ||
| 8S | 3〜16 | 6.5 | 3 | 6 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | |||||
| 10 | 3.00〜15.00 | 5〜20 | 3.0〜20.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2.2 | |||
| 10S | 4〜20 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 2.2 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 5.00〜16.00 | 6〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | ||
| 12S | 5〜24 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 2.5 | |||||
| 16 | 10.00〜25.00 | 8〜32 | 5.0〜30.0 | 14 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||
| 16S | 7〜32 | 14 | 4 | 8 | 5 | 0.5 | 7 | 4 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 13.00〜30.00 | 10〜40 | 18 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (TC) |
| SL-SJPGTS10 | − | P12.00 | − | L6 | − | B7.5 | − | TC6 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||
| TC | 先端テーパ部長さを変更![]() | m寸法を変更します。指定1mm単位 [!]B+m≧TC+2(ストレート部min.2mm) [!]P/2-TC×tan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [!]TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC)
| JPGTS10-P12.00-L6-B7.5-TC6 | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SJPGTS | SH-SJPGTS | SHD-SJPGTS | SL-HJPGTS | SH-HJPGTS | SL-GJPGTS | SH-GJPGTS | SL-CJPGTS | SH-CJPGTS | |
| 6 | 2,410 | 2,810 | 3,050 | 2,720 | 3,120 | 2,370 | 2,770 | 2,600 | 3,000 |
| 6S | 2,410 | 2,810 | 3,050 | 2,720 | 3,120 | 2,370 | 2,770 | 2,600 | 3,000 |
| 8 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,820 | 3,220 | 2,450 | 2,850 | 2,680 | 3,080 |
| 8S | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,820 | 3,220 | 2,450 | 2,850 | 2,680 | 3,080 |
| 10 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,900 | 3,300 | 2,500 | 2,900 | 2,760 | 3,160 |
| 10S | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,900 | 3,300 | 2,500 | 2,900 | 2,760 | 3,160 |
| 12 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | 2,970 | 3,370 | 2,580 | 2,980 | 3,010 | 3,410 |
| 12S | 2,620 | 3,020 | 3,260 | 2,970 | 3,370 | 2,580 | 2,980 | 3,010 | 3,410 |
| 16 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | 3,160 | 3,560 | 3,570 | 3,970 |
| 16S | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | 3,160 | 3,560 | 3,570 | 3,970 |
| 20 | 3,860 | 4,260 | 4,500 | 4,460 | 4,860 | 3,700 | 4,100 | 4,230 | 4,630 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SJPGTD | SH-SJPGTD | SHD-SJPGTD | SL-HJPGTD | SH-HJPGTD | SL-GJPGTD | SH-GJPGTD | SL-CJPGTD | SH-CJPGTD | |
| 6 | 2,830 | 3,230 | 3,470 | 3,240 | 3,640 | 2,770 | 3,170 | 3,090 | 3,490 |
| 6S | 2,830 | 3,230 | 3,470 | 3,240 | 3,640 | 2,770 | 3,170 | 3,090 | 3,490 |
| 8 | 2,910 | 3,310 | 3,550 | 3,330 | 3,730 | 2,880 | 3,280 | 3,170 | 3,570 |
| 8S | 2,910 | 3,310 | 3,550 | 3,330 | 3,730 | 2,880 | 3,280 | 3,170 | 3,570 |
| 10 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,940 | 3,340 | 3,270 | 3,670 |
| 10S | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,940 | 3,340 | 3,270 | 3,670 |
| 12 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,560 | 3,960 | 3,030 | 3,430 | 3,310 | 3,710 |
| 12S | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,560 | 3,960 | 3,030 | 3,430 | 3,310 | 3,710 |
| 16 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,550 | 4,950 | 3,780 | 4,180 | 4,340 | 4,740 |
| 16S | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,550 | 4,950 | 3,780 | 4,180 | 4,340 | 4,740 |
| 20 | 4,710 | 5,110 | 5,350 | 5,490 | 5,890 | 4,490 | 4,890 | 5,190 | 5,590 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4