メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| めねじ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| D公差g6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SWPG | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SWPG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HWPG | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HWPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | Q | − | L | − | B | − | E | − | F |
| SL-HWPG16 | − | P20.02 | − | Q15.30 | − | L18 | − | B12.3 | − | E3.1 | − | F5.0 |
| SH-HWPG20 | − | P25.00 | − | Q20.00 | − | L20 | − | B15.0 | − | E5.0 | − | F6.0 |
| SHD-HWPG16 | − | P20.00 | − | Q15.00 | − | L18 | − | B12.0 | − | E3.0 | − | F5.0 |
| 型式 | D寸公差g6 | P 指定0.01mm単位 | Q 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | F 指定0.1mm単位 | m | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |
| Type | D | |||||||||||
| D公差g6 SL-SWPG SH-SWPG SHD-SWPG SL-HWPG SH-HWPG | 6 | −0.004 −0.012 | 6.00〜10.00 | 2.00〜9.00 | 6〜12 | 2.0〜20.0 | 1.0〜10.0 | 2.0〜20.0 | 3 | M3 | 98 | 5 |
| 8 | −0.005 −0.014 | 8.00〜13.00 | 3.00〜12.00 | 8〜16 | 4 | M4 | 225 | 8 | ||||
| 10 | 10.00〜15.00 | 3.00〜14.00 | 10〜20 | 3.0〜20.0 | 3.0〜20.0 | M5 | 461 | |||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 12.00〜16.00 | 5.00〜15.00 | 12〜24 | ||||||||
| 16 | 16.00〜25.00 | 10.00〜24.00 | 16〜32 | 5.0〜20.0 | 5.0〜20.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 20.00〜30.00 | 13.00〜29.00 | 20〜40 | ||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | |||||
| Type | D | SL-SWPG | SH-SWPG | SHD-SWPG | SL-HWPG | SH-HWPG |
| D公差g6 SL-SWPG SH-SWPG SHD-SWPG SL-HWPG SH-HWPG | 6 | 3,450 | 3,850 | 4,090 | 3,980 | 4,380 |
| 8 | 3,560 | 3,960 | 4,200 | 4,110 | 4,510 | |
| 10 | 3,670 | 4,070 | 4,310 | 4,230 | 4,630 | |
| 12 | 3,780 | 4,180 | 4,420 | 4,380 | 4,780 | |
| 16 | 4,770 | 5,170 | 5,410 | 5,560 | 5,960 | |
| 20 | 5,740 | 6,140 | 6,380 | 6,720 | 7,120 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4