メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認D<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SKFFA | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SKFFA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GKFFA | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CKFFA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CKFFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||
| Type | D公差 | P公差 | D | |||||||||
| SL-SKFFA | M | S | 6 | − | P8.00 | − | L8 | − | B6.0 | |||
| SH-SKFFA | P | G | 8 | − | P10.00 | − | L8 | − | B6.0 | |||
| SHD-SKFFA | G | H | 10 | − | P12.00 | − | L10 | − | B8.0 | |||
| D 又は P | 並級 | 精級 | |||||
| M | P | G | H | S | A | B | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | − | − | |
| 1.00 〜 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 | 0 −0.01 | +0.005 0 | 0 −0.005 |
| 3.01 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 | |||
| 6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 | |||
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 | |||
| 18.01 〜 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 −0.021 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | |||
| Type | D公差 選択 | P公差 選択 | D | ||||
| SL-SKFFA SH-SKFFA SHD-SKFFA SL-GKFFA* SH-GKFFA* SL-CKFFA SH-CKFFA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 1 | 1.50〜3.00 | 2・3 | 2.0〜5.0 | 0.1 |
| 2 | 2.50〜6.00 | 2〜6 | 2.0〜15.0 | 0.5 | |||
| 3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | 1 | |||
| 4 | 4.50〜8.00 | 3〜14 | 2.0〜15.0 | 1 | |||
| 5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜15.0 | 1 | |||
| 6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜30.0 | 1 | |||
| 8 | 8.50〜15.00 | 5〜16 | 2.0〜30.0 | 1.5 | |||
| 10 | 11.00〜17.00 | 5〜20 | 3.0〜30.0 | 2 | |||
| 12 | 13.00〜18.00 | 6〜24 | 3.0〜30.0 | 2 | |||
| 13 | 14.00〜20.00 | 7〜26 | 5.0〜30.0 | 2 | |||
| 16 | 17.00〜27.00 | 8〜32 | 5.0〜35.0 | 3 | |||
| 20 | 22.00〜30.00 | 10〜40 | 5.0〜40.0 | 3 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (GDC・AC・CN) |
| SL-SKFFAMS6 | − | P8.0 | − | L8 | − | B6.0 | − | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||
| GDC | 導入部加工を追加![]() | [ NG ]D≦2適用不可
| KFAMS6-P8.0-L8-B6.0-GDC | 200 | ||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝)加工を 追加 ![]() | KFAMS6-P8.0-L8-B6.0-AC | 200 | |||||||
| CN | C面取りサイズ変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下にします。 [ ! ]圧入D≧3 [ NG ]D寸部には適用しません。 | KFAMS6-P8.0-L8-B6.0-CN | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 並級 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SKFFA | SH-SKFFA | SHD-SKFFA | SL-GKFFA | SH-GKFFA | SL-CKFFA | SH-CKFFA | |
| 1 | 4,920 | 5,320 | 5,560 | 4,280 | 4,680 | 5,050 | 5,450 |
| 2 | 2,370 | 2,770 | 3,010 | 2,120 | 2,520 | 2,430 | 2,830 |
| 3 | 2,470 | 2,870 | 3,110 | 2,220 | 2,620 | 2,540 | 2,940 |
| 4 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 2,350 | 2,750 | 2,690 | 3,090 |
| 5 | 2,810 | 3,210 | 3,450 | 2,490 | 2,890 | 2,880 | 3,280 |
| 6 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 2,570 | 2,970 | 2,960 | 3,360 |
| 8 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 2,670 | 3,070 | 3,090 | 3,490 |
| 10 | 3,090 | 3,490 | 3,730 | 2,740 | 3,140 | 3,170 | 3,570 |
| 12 | 3,230 | 3,630 | 3,870 | 2,840 | 3,240 | 3,310 | 3,710 |
| 13 | 3,330 | 3,730 | 3,970 | 2,940 | 3,340 | 3,400 | 3,800 |
| 16 | 4,160 | 4,560 | 4,800 | 3,630 | 4,030 | 4,270 | 4,670 |
| 20 | 5,050 | 5,450 | 5,690 | 4,400 | 4,800 | 5,180 | 5,580 |
| D | ¥基準単価 精級 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SKFFA | SH-SKFFA | SHD-SKFFA | SL-CKFFA | SH-CKFFA | |
| 1 | 5,410 | 5,850 | 6,110 | 5,470 | 5,870 |
| 2 | 2,600 | 3,040 | 3,310 | 2,590 | 2,990 |
| 3 | 2,710 | 3,150 | 3,420 | 2,700 | 3,100 |
| 4 | 2,890 | 3,330 | 3,590 | 2,880 | 3,280 |
| 5 | 3,090 | 3,530 | 3,790 | 3,080 | 3,480 |
| 6 | 3,170 | 3,610 | 3,880 | 3,160 | 3,560 |
| 8 | 3,320 | 3,760 | 4,020 | 3,320 | 3,720 |
| 10 | 3,390 | 3,830 | 4,100 | 3,410 | 3,810 |
| 12 | 3,550 | 3,990 | 4,250 | 3,560 | 3,960 |
| 13 | 3,660 | 4,100 | 4,360 | 3,660 | 4,060 |
| 16 | 4,570 | 5,010 | 5,280 | 4,610 | 5,010 |
| 20 | 5,550 | 5,990 | 6,250 | 5,620 | 6,020 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4