メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SKFNA | SL-SKFND | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFNA | SH-SKFND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SKFNA | SHD-SKFND | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HKFNA | SL-HKFND | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HKFNA | SH-HKFND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GKFNA | SL-GKFND | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFNA | SH-GKFND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | A | ||||||||
| Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||||||
| SL-SKFN | D | G | B | 12 | − | P15.00 | − | L12 | − | B5.0 | − | E7.0 | − | A45 | ||||
| SH-SKFN | A | M | S | 6 | − | P10.00 | − | L6 | − | B3.0 | − | E5.0 | − | A30 | ||||
| SHD-SKFN | A | P | G | 12 | − | P15.00 | − | L12 | − | B5.0 | − | E7.0 | − | A45 | ||||
| D 又は P | 並級 | 精級 | |||||
| M | P | G | H | S | A | B | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | − | − | |
| 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 | 0 −0.01 | +0.005 0 | 0 −0.005 |
| 3.50 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 | |||
| 6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 | |||
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 | |||
| 18.01 〜 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 −0.021 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | M (並目) | ねじ pitch | *締付トルク N・cm | (W) | ||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | |||||||||
| SL-SKFN SH-SKFN SHD-SKFN SL-HKFN* SH-HKFN* SL-GKFN* SH-GKFN* | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50〜8.00 | 0〜6 | 2.0〜10.0 | 0.5〜15.0 | 15 | M3 | 0.5 | 98 | 1.5 |
| 4 | 4.50〜8.00 | 0〜8 | 2.0〜10.0 | M4 | 0.7 | 225 | 1.8 | ||||||
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 30 | M5 | 0.8 | 461 | 2.2 | |||||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0 | M6 | 1 | 784 | 3 | ||||||
| 8 | 8.50〜15.00 | 0〜10 | 2.0〜30.0(15.0) | 45 | M8 | 1.25 | 1911 | 3.5 | |||||
| 10 | 11.00〜17.00 | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | M10 | 1.5 | 3783 | 4 | ||||||
| 12 | 13.00〜20.00(18.00) | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | 60 | M12 | 1.75 | 6605 | 5 | |||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | M16 | 2 | 16366 | 7 | ||||||
| 20 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | M20 | 2.5 | 32928 | 9 | ||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | A | − | (MH…etc.) |
| SL-SKFNAMS6 | − | P10.00 | − | L6 | − | B3.0 | − | E5.0 | − | A30 | − | A30 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D≧6の適用 [ ! ]B≧ℓ2+4 [ ! ]M+2≦P-2tanA
| KFNAMS10-P15.00-L0-B20.0-E5.0-A30-MH | 300 | ||||||||||||||||||||
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します [ ! ]P-D≧2の場合に適用 [ NG ]NNCとの併用不可 | KFNAMS10-P15.00-L0-B20.0-E5.0-A30-RC | 300 | ||||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC指定1mm単位指定 [ ! ]P-3≦SC≦P-1,SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | KFNAMS10-P15.00-L0-B20.0-E5.0-A30-SC13 | 500 | ||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直 [ ! ]D≧5に適用
| KFNAMS10-P15.00-L0-B20.0-E5.0-A30-LAC | 300 | ||||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元ニゲ加工を追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 [ NG ]RC併用不可 | KFNAMS10-P15.00-L0-B20.0-E5.0-A30-NNC | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 並級 | ||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | |||||
| SL-SKFNA | SH-SKFNA | SHD-SKFNA | SH-HKFNA | SH-HKFNA | SL-GKFNA | SH-GKFNA | |
| 3 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | 2,820 | 3,220 | 2,400 | 2,800 |
| 4 | 2,790 | 3,190 | 3,430 | 2,970 | 3,370 | 2,570 | 2,970 |
| 5 | 2,950 | 3,350 | 3,590 | 3,150 | 3,550 | 2,720 | 3,120 |
| 6 | 3,060 | 3,460 | 3,700 | 3,290 | 3,690 | 2,810 | 3,210 |
| 8 | 3,180 | 3,580 | 3,820 | 3,400 | 3,800 | 2,930 | 3,330 |
| 10 | 3,300 | 3,700 | 3,940 | 3,540 | 3,940 | 3,010 | 3,410 |
| 12 | 3,400 | 3,800 | 4,040 | 3,660 | 4,060 | 3,120 | 3,520 |
| 16 | 4,450 | 4,850 | 5,090 | 4,790 | 5,190 | 4,020 | 4,420 |
| 20 | 5,420 | 5,820 | 6,060 | 5,850 | 6,250 | 4,890 | 5,290 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 並級 | ||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | |||||
| SL-SKFND | SH-SKFND | SHD-SKFND | SL-HKFND | SH-HKFND | SL-GKFND | SH-GKFND | |
| 3 | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 3,360 | 3,760 | 2,930 | 3,330 |
| 4 | 3,370 | 3,770 | 4,010 | 3,600 | 4,000 | 3,120 | 3,520 |
| 5 | 3,590 | 3,990 | 4,230 | 3,860 | 4,260 | 3,280 | 3,680 |
| 6 | 3,780 | 4,180 | 4,420 | 4,030 | 4,430 | 3,420 | 3,820 |
| 8 | 3,890 | 4,290 | 4,530 | 4,180 | 4,580 | 3,580 | 3,980 |
| 10 | 4,070 | 4,470 | 4,710 | 4,370 | 4,770 | 3,670 | 4,070 |
| 12 | 4,220 | 4,620 | 4,860 | 4,530 | 4,930 | 3,830 | 4,230 |
| 16 | 5,550 | 5,950 | 6,190 | 5,980 | 6,380 | 5,000 | 5,400 |
| 20 | 6,830 | 7,230 | 7,470 | 7,380 | 7,780 | 6,110 | 6,510 |
| D | ¥基準単価 丸形状 精級 | ¥基準単価 ダイヤ形状 精級 | ||||
| SUS304 | SUS304 | |||||
| SL-SKFNA | SH-SKFNA | SHD-SKFNA | SL-SKFND | SH-SKFND | SHD-SKFND | |
| 3 | 2,880 | 3,320 | 3,580 | 3,460 | 3,900 | 4,160 |
| 4 | 3,060 | 3,500 | 3,770 | 3,700 | 4,140 | 4,410 |
| 5 | 3,240 | 3,680 | 3,940 | 3,940 | 4,380 | 4,650 |
| 6 | 3,360 | 3,800 | 4,070 | 4,150 | 4,590 | 4,860 |
| 8 | 3,490 | 3,930 | 4,200 | 4,270 | 4,710 | 4,980 |
| 10 | 3,630 | 4,070 | 4,330 | 4,470 | 4,910 | 5,180 |
| 12 | 3,740 | 4,180 | 4,440 | 4,640 | 5,080 | 5,340 |
| 16 | 4,890 | 5,330 | 5,590 | 6,100 | 6,540 | 6,800 |
| 20 | 5,960 | 6,400 | 6,660 | 7,510 | 7,950 | 8,210 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4