メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●圧入
(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。

[ ! ]B+E>20mmの場合、P寸公差0-0.02となります。
[ ! ]P-2EtanA≧0.73(先端径φ0.73以上)
参考: tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732
※D公差g6・h7は導入部がつきません。(ℓ1)
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPSA | SL-AFPSPA | SL-AFPSGA | SL-AFPSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPSA | SH-AFPSPA | SH-AFPSGA | SH-AFPSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPSA | SHD-AFPSPA | SHD-AFPSGA | SHD-AFPSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPSD | SL-AFPSPD | SL-AFPSGD | SL-AFPSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPSD | SH-AFPSPD | SH-AFPSGD | SH-AFPSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPSD | SHD-AFPSPD | SHD-AFPSGD | SHD-AFPSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZFPSA | SL-ZFPSPA | SL-ZFPSGA | SL-ZFPSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPSA | SH-ZFPSPA | SH-ZFPSGA | SH-ZFPSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPSA | SHD-ZFPSPA | SHD-ZFPSGA | SHD-ZFPSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZFPSD | SL-ZFPSPD | SL-ZFPSGD | SL-ZFPSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZFPSD | SH-ZFPSPD | SH-ZFPSGD | SH-ZFPSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPSD | SHD-ZFPSPD | SHD-ZFPSGD | SHD-ZFPSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XFPSA | SL-XFPSPA | SL-XFPSGA | SL-XFPSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPSA | SH-XFPSPA | SH-XFPSGA | SH-XFPSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPSA | SHD-XFPSPA | SHD-XFPSGA | SHD-XFPSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XFPSD | SL-XFPSPD | SL-XFPSGD | SL-XFPSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XFPSD | SH-XFPSPD | SH-XFPSGD | SH-XFPSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPSD | SHD-XFPSPD | SHD-XFPSGD | SHD-XFPSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPSA | 8 | − | P6.01 | − | L8 | − | B5.3 | |
| SH-AFPSA | 6 | − | P4.30 | − | L8 | − | B5.3 | |
| SHD-AFPSGA | 10 | − | P6.50 | − | L10 | − | B8.0 | |
| D又はP | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 1.00~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.5~10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| SL-AFPSA(m6) | SL-ZFPSA(m6) | SL-XFPSA(m6) | 4 | 2.00~4.00 | 1.0 | 1.0 | |||||
| SH-AFPSA(m6) | SH-ZFPSA(m6) | SH-XFPSA(m6) | 5 | 2.00~5.00 | 2.0 | 1.2 | |||||
| SHD-AFPSA(m6) | SHD-ZFPSA(m6) | SHD-XFPSA(m6) | 6 | 2.00~6.00 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||
| 7 | 2.00~7.00 | ||||||||||
| SL-AFPSPA(p6) | SL-ZFPSPA(p6) | SL-XFPSPA(p6) | 8 | 2.00~8.00 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | ||||
| SH-AFPSPA(p6) | SH-ZFPSPA(p6) | SH-XFPSPA(p6) | 9 | 2.00~9.00 | |||||||
| SHD-AFPSPA(p6) | SHD-ZFPSPA(p6) | SHD-XFPSPA(p6) | 10 | 6.00~10.00 | 4~16 | 2.0~30.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 11 | 6.00~11.00 | ||||||||||
| SL-AFPSGA(g6) | SL-ZFPSGA(g6) | SL-XFPSGA(g6) | 12 | 6.00~12.00 | 2.5 | ||||||
| SH-AFPSGA(g6) | SH-ZFPSGA(g6) | SH-XFPSGA(g6) | 13 | 6.00~13.00 | 3.0 | ||||||
| SHD-AFPSGA(g6) | SHD-ZFPSGA(g6) | SHD-XFPSGA(g6) | 15 | 6.00~15.00 | |||||||
| 16 | 6.00~16.00 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||
| SL-AFPSHA(h7) | SL-ZFPSHA(h7) | SL-XFPSHA(h7) | 18 | 8.00~18.00 | 20~27 | 5.0~30.0 | |||||
| SH-AFPSHA(h7) | SH-ZFPSHA(h7) | SH-XFPSHA(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 20~30 | 5.0 | |||||
| SHD-AFPSHA(h7) | SHD-ZFPSHA(h7) | SHD-XFPSHA(h7) | 22 | 13.00~22.00 | 20~33 | ||||||
| 24 | 13.00~24.00 | 20~36 | |||||||||
| 25 | 13.00~25.00 | 20~37 | |||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 2.00~3.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.5~10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| SL-AFPSD(m6) | SL-ZFPSD(m6) | SL-XFPSD(m6) | 4 | 2.00~4.00 | 1.0 | 1.0 | |||||
| SH-AFPSD(m6) | SH-ZFPSD(m6) | SH-XFPSD(m6) | 5 | 2.00~5.00 | 2.0 | 1.2 | |||||
| SHD-AFPSD(m6) | SHD-ZFPSD(m6) | SHD-XFPSD(m6) | 6 | 2.00~6.00 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||
| 7 | 2.00~7.00 | ||||||||||
| SL-AFPSPD(p6) | SL-ZFPSPD(p6) | SL-XFPSPD(p6) | 8 | 3.00~8.00 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | ||||
| SH-AFPSPD(p6) | SH-ZFPSPD(p6) | SH-XFPSPD(p6) | 9 | 3.00~9.00 | |||||||
| SHD-AFPSPD(p6) | SHD-ZFPSPD(p6) | SHD-XFPSPD(p6) | 10 | 6.00~10.00 | 5~16 | 2.0~30.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 11 | 6.00~11.00 | ||||||||||
| SL-AFPSGD(g6) | SL-ZFPSGD(g6) | SL-XFPSGD(g6) | 12 | 6.00~12.00 | 2.5 | ||||||
| SH-AFPSGD(g6) | SH-ZFPSGD(g6) | SH-XFPSGD(g6) | 13 | 6.00~13.00 | 3.0 | ||||||
| SHD-AFPSGD(g6) | SHD-ZFPSGD(g6) | SHD-XFPSGD(g6) | 15 | 6.00~15.00 | |||||||
| 16 | 6.00~16.00 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||
| SL-AFPSHD(h7) | SL-ZFPSHD(h7) | SL-XFPSHD(h7) | 18 | 8.00~18.00 | 20~27 | 5.0~30.0 | |||||
| SH-AFPSHD(h7) | SH-ZFPSHD(h7) | SH-XFPSHD(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 20~30 | 5.0 | |||||
| SHD-AFPSHD(h7) | SHD-ZFPSHD(h7) | SHD-XFPSHD(h7) | 22 | 13.00~22.00 | 20~33 | ||||||
| 24 | 13.00~24.00 | 20~36 | |||||||||
| 25 | 13.00~25.00 | 20~37 | |||||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | (AC・RAC・LAC…etc.) |
| SL-AFPSA6 | − | P4.20 | − | L6 | − | B5.3 | − | B5.3 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 (丸) ![]() | [ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます | SL-AFPSA6-P4.20-L6-B5.3-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×E×tanA° [ ! ]丸形状はD≧8
| SL-AFPSA6-P4.20-L6-B5.3-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B+E>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPSA6-P4.20-L6-B5.3-PG | 100 | |||||||||||||||||||||||
| A | テーパー角度を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPSA6-P4.20-L6-B5.3-A30 | 100 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPSA | SH-AFPSA | SHD-AFPSA | SL-ZFPSA | SH-ZFPSA | SHD-ZFPSA | SL-XFPSA | SH-XFPSA | SHD-XFPSA | |
| SL-AFPSPA | SH-AFPSPA | SHD-AFPSPA | SL-ZFPSPA | SH-ZFPSPA | SHD-ZFPSPA | SL-XFPSPA | SH-XFPSPA | SHD-XFPSPA | |
| SL-AFPSGA | SH-AFPSGA | SHD-AFPSGA | SL-ZFPSGA | SH-ZFPSGA | SHD-ZFPSGA | SL-XFPSGA | SH-XFPSGA | SHD-XFPSGA | |
| SL-AFPSHA | SH-AFPSHA | SHD-AFPSHA | SL-ZFPSHA | SH-ZFPSHA | SHD-ZFPSHA | SL-XFPSHA | SH-XFPSHA | SHD-XFPSHA | |
| 3 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,030 | 1,310 | 1,710 | 870 | 1,150 | 1,270 |
| 4 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,040 | 1,320 | 1,720 | 880 | 1,160 | 1,280 |
| 5 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 920 | 1,200 | 1,320 |
| 6 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,170 | 1,450 | 1,850 | 980 | 1,260 | 1,380 |
| 7 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 8 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 9 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 10 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 11 | 1,630 | 2,030 | 2,270 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,150 | 1,430 | 1,550 |
| 12 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 13 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 15 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 16 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 18 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 1,930 | 2,210 | 2,610 | 1,560 | 1,840 | 1,960 |
| 20 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | - | - | - | 1,670 | 1,950 | 2,070 |
| 22 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPSD | SH-AFPSD | SHD-AFPSD | SL-ZFPSD | SH-ZFPSD | SHD-ZFPSD | SL-XFPSD | SH-XFPSD | SHD-XFPSD | |
| SL-AFPSPD | SH-AFPSPD | SHD-AFPSPD | SL-ZFPSPD | SH-ZFPSPD | SHD-ZFPSPD | SL-XFPSPD | SH-XFPSPD | SHD-XFPSPD | |
| SL-AFPSGD | SH-AFPSGD | SHD-AFPSGD | SL-ZFPSGD | SH-ZFPSGD | SHD-ZFPSGD | SL-XFPSGD | SH-XFPSGD | SHD-XFPSGD | |
| SL-AFPSHD | SH-AFPSHD | SHD-AFPSHD | SL-ZFPSHD | SH-ZFPSHD | SHD-ZFPSHD | SL-XFPSHD | SH-XFPSHD | SHD-XFPSHD | |
| 3 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 4 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 5 | 1,560 | 1,960 | 2,200 | 1,300 | 1,580 | 1,980 | 1,080 | 1,360 | 1,480 |
| 6 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 7 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 8 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 9 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,240 | 1,520 | 1,640 |
| 10 | 1,770 | 2,170 | 2,410 | 1,580 | 1,860 | 2,260 | 1,290 | 1,570 | 1,690 |
| 11 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,600 | 1,880 | 2,280 | 1,310 | 1,590 | 1,710 |
| 12 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 13 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 15 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 1,780 | 2,060 | 2,460 | 1,450 | 1,730 | 1,850 |
| 16 | 2,020 | 2,420 | 2,660 | 1,900 | 2,180 | 2,580 | 1,540 | 1,820 | 1,940 |
| 18 | 2,190 | 2,590 | 2,830 | 2,120 | 2,400 | 2,800 | 1,710 | 1,990 | 2,110 |
| 20 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | - | - | - | 1,830 | 2,110 | 2,230 |
| 22 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~