メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●めねじ

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | |||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | SL-AFPDTC | SL-AFPDHTC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPDTC | SH-AFPDHTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-AFPDTC | SHD-AFPDHTC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 35HRC〜 | SL-ZFPDTC | SL-ZFPDHTC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPDTC | SH-ZFPDHTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZFPDTC | SHD-ZFPDHTC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XFPDTC | SL-XFPDHTC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPDTC | SH-XFPDHTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XFPDTC | SHD-XFPDHTC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| D又はP | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P | L | B | |||||
| - | - | - | ||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPDTC | 8 | − | P9.25 | − | L15 | − | B8.6 | |
| SH-AFPDHTC | 10 | − | P12.00 | − | L15 | − | B10.0 | |
| SHD-AFPDTC | 12 | − | P13.05 | − | L17 | − | B9.0 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | C | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-AFPDTC(g6) SH-AFPDTC(g6) SHD-AFPDTC(g6) SL-AFPDHTC(h7) SH-AFPDHTC(h7) SHD-AFPDHTC(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZFPDTC(g6) SH-ZFPDTC(g6) SHD-ZFPDTC(g6) SL-ZFPDHTC(h7) SH-ZFPDHTC(h7) SHD-ZFPDHTC(h7) | SUS316L SL-XFPDTC(g6) SH-XFPDTC(g6) SHD-XFPDTC(g6) SL-XFPDHTC(h7) SH-XFPDHTC(h7) SHD-XFPDHTC(h7) | 6 | 6.50~16.00 | 6~16 | 2.0~30.0 | M3 | 147 | 5.0 | 1.0 |
| 8 | 8.50~16.00 | 8~16 | M4 | 333 | 6.0 | |||||
| 10 | 10.50~16.00 | 10~20 | M5 | 676 | 8.0 | |||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~25 | ||||||||
| 13 | 14.00~20.00 | 12~25 | 2.0~30.0 | M6 | 1156 | 9.0 | ||||
| 16 | 17.00~25.00 | 17~24 | 5.0~30.0 | |||||||
| 20 | 22.00~25.50 | 17~30 | ||||||||
*締付トルク(参考値)は、技術データ>>こちらの締付トルクの強度区分(10.9)になります。
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (CN・RAC・LAC…etc) |
| SL-AFPDTC8 | − | P9.98 | − | L9 | − | B5.0 | − | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | C面取りサイズを変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下に変更します。 [ NG ]D寸部には適用しません。 | SL-AFPDTC8-P9.98-L9-B5.0-CN | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2 [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]LAC併用不可
| SL-AFPDTC8-P9.98-L9-B5.0-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ ! ]RACとの併用不可
| SL-AFPDTC8-P9.98-L9-B5.0-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPDTC8-P9.98-L9-B5.0-PG | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPDTC | SH-AFPDTC | SHD-AFPDTC | SL-ZFPDTC | SH-ZFPDTC | SHD-ZFPDTC | SL-XFPDTC | SH-XFPDTC | SHD-XFPDTC | |
| SL-AFPDHTC | SH-AFPDHTC | SHD-AFPDHTC | SL-ZFPDHTC | SH-ZFPDHTC | SHD-ZFPDHTC | SL-XFPDHTC | SH-XFPDHTC | SHD-XFPDHTC | |
| 6 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 8 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 10 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| 12 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 1,880 | 2,160 | 2,560 | 1,520 | 1,800 | 1,920 |
| 13 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 16 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,670 | 3,070 | 3,310 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
小径位置決めピン ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4