メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●おねじ
(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | おねじ | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| g6 | h7 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| P寸・L寸・B寸指定タイプ | P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ | |||||||||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPQNA | SL-AFPQHNA | SL-AFPQNAL | SL-AFPQHNAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPQNA | SH-AFPQHNA | SH-AFPQNAL | SH-AFPQHNAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQNA | SHD-AFPQHNA | SHD-AFPQNAL | SHD-AFPQHNAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPQND | SL-AFPQHND | SL-AFPQNDL | SL-AFPQHNDL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPQND | SH-AFPQHND | SH-AFPQNDL | SH-AFPQHNDL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQND | SHD-AFPQHND | SHD-AFPQNDL | SHD-AFPQHNDL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | P | L | B | ML | ||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Type | D | |||||||||
| SL-AFPQNA | 8 | - | P10.00 | - | L8 | - | B7.5 | |||
| SH-AFPQND | 6 | - | P8.00 | - | L5 | - | B9.5 | |||
| SHD-AFPQNAL | 6 | - | P8.00 | - | L5 | - | B9.5 | - | ML8 | |
| D又はP | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML (M2x1.5) | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||
| Type | D | ||||||||
| <丸> SL-AFPQNA(g6) SH-AFPQNA(g6) SHD-AFPQNA(g6) SL-AFPQHNA(h7) SH-AFPQHNA(h7) SHD-AFPQHNA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPQND(g6) SH-AFPQND(g6) SHD-AFPQND(g6) SL-AFPQHND(h7) SH-AFPQHND(h7) SHD-AFPQHND(h7) | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | 4.5 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 6 | M4 | 333 | 1.8 | ||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 1.0~30.0(20.0) | 7.5 | M5 | 676 | 2.2 | ||
| 6 | 6.50~12.00 | 9 | M6 | 1156 | 3 | ||||
| 8 | 8.50~15.00 | 12 | M8 | 2803 | 3.5 | ||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 15 | M10 | 5557 | 4 | |||
| 12 | 12.50~17.50 | 18 | M12 | 9702 | 5 | ||||
| 16 | 17.00~25.50 | 0~24 | 24 | M16 | 24108 | 7 | |||
| 20 | 22.00~25.50 | 0~30 | 30 | M20 | 46942 | 9 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||
| Type | D | ||||||||
| <丸> SL-AFPQNAL(g6) SH-AFPQNAL(g6) SHD-AFPQNAL(g6) SL-AFPQHNAL(h7) SH-AFPQHNAL(h7) SHD-AFPQHNAL(h7) | <ダイヤ> SL-AFPQNDL(g6) SH-AFPQNDL(g6) SHD-AFPQNDL(g6) SL-AFPQHNDL(h7) SH-AFPQHNDL(h7) SHD-AFPQHNDL(h7) | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | 3~9 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 4~12 | M4 | 333 | 1.8 | ||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 1.0~30.0(20.0) | 5~15 | M5 | 676 | 2.2 | ||
| 6 | 6.50~12.00 | 6~18 | M6 | 1156 | 3 | ||||
| 8 | 8.50~15.00 | 8~24 | M8 | 2803 | 3.5 | ||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 10~30 | M10 | 5557 | 4 | |||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~30 | M12 | 9702 | 5 | ||||
| 16 | 17.00~25.50 | 0~24 | 16~40 | M16 | 24108 | 7 | |||
| 20 | 22.00~25.50 | 0~30 | 20~40 | M20 | 46942 | 9 | |||
| 型式 | - | P | - | L | - | B | - | ML | - | (LAC・AC・・・ctc) |
| SL-AFPQNA6 | - | P10.00 | - | L10 | - | B5 | - | LAC | ||
| SHD-AFPQNAL6 | - | P8.65 | - | L8 | - | B3.2 | - | ML8 | - | NNC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直にあきますが、方向は任意となります。 [ ! ]D≧6に適用
| SL-AFPQNA6-P10.00-L10-B5-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]ニゲ溝がつきます | SL-AFPQNA6-P10.00-L10-B5-AC | 200 | ||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元にニゲを追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 | SL-AFPQNA6-P10.00-L0-B5-NNC | 100 | ||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPQNA6-P10.00-L10-B5-PM | 100 | ||||||||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||
| Type | D | SL-AFPQNA | SH-AFPQNA | SHD-AFPQNA | SL-AFPQND | SH-AFPQND | SHD-AFPQND | |
| SL-AFPQHNA | SH-AFPQHNA | SHD-AFPQHNA | SL-AFPQHND | SH-AFPQHND | SHD-AFPQHND | |||
| <丸> SL-AFPQNA(g6) SH-AFPQNA(g6) SHD-AFPQNA(g6) SL-AFPQHNA(h7) SH-AFPQHNA(h7) SHD-AFPQHNA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPQND(g6) SH-AFPQND(g6) SHD-AFPQND(g6) SL-AFPQHND(h7) SH-AFPQHND(h7) SHD-AFPQHND(h7) | 3 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,840 | 2,240 | 2,480 |
| 4 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | ||
| 5 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | ||
| 6 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | ||
| 8 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | ||
| 10 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | ||
| 12 | 1,980 | 2,380 | 2,620 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | ||
| 16 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | ||
| 20 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | ||
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||
| Type | D | SL-AFPQNAL | SH-AFPQNAL | SHD-AFPQNAL | SL-AFPQNDL | SH-AFPQNDL | SHD-AFPQNDL | |
| SL-AFPQHNAL | SH-AFPQHNAL | SHD-AFPQHNAL | SL-AFPQHNDL | SH-AFPQHNDL | SHD-AFPQHNDL | |||
| <丸> SL-AFPQNAL(g6) SH-AFPQNAL(g6) SHD-AFPQNAL(g6) SL-AFPQHNAL(h7) SH-AFPQHNAL(h7) SHD-AFPQHNAL(h7) | <ダイヤ> SL-AFPQNDL(g6) SH-AFPQNDL(g6) SHD-AFPQNDL(g6) SL-AFPQHNDL(h7) SH-AFPQHNDL(h7) SHD-AFPQHNDL(h7) | 3 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,840 | 2,240 | 2,480 |
| 4 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | ||
| 5 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | ||
| 6 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | ||
| 8 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | ||
| 10 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | ||
| 12 | 1,980 | 2,380 | 2,620 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | ||
| 16 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | ||
| 20 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | ||
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) |
| M2 ×1 ≦ML<M2 ×1.5 | 表中基準単価 |
| M2 ×1.5≦ML<M2 ×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M2 ×2 ≦ML<M2 ×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M2 ×2.5≦ML<M2 ×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4