メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPQA | SL-AFPQPA | SL-AFPQGA | SL-AFPQHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPQA | SH-AFPQPA | SH-AFPQGA | SH-AFPQHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQA | SHD-AFPQPA | SHD-AFPQGA | SHD-AFPQHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPQD | SL-AFPQPD | SL-AFPQGD | SL-AFPQHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPQD | SH-AFPQPD | SH-AFPQGD | SH-AFPQHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQD | SHD-AFPQPD | SHD-AFPQGD | SHD-AFPQHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZFPQA | SL-ZFPQPA | SL-ZFPQGA | SL-ZFPQHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPQA | SH-ZFPQPA | SH-ZFPQGA | SH-ZFPQHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPQA | SHD-ZFPQPA | SHD-ZFPQGA | SHD-ZFPQHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZFPQD | SL-ZFPQPD | SL-ZFPQGD | SL-ZFPQHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZFPQD | SH-ZFPQPD | SH-ZFPQGD | SH-ZFPQHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPQD | SHD-ZFPQPD | SHD-ZFPQGD | SHD-ZFPQHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XFPQA | SL-XFPQPA | SL-XFPQGA | SL-XFPQHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPQA | SH-XFPQPA | SH-XFPQGA | SH-XFPQHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPQA | SHD-XFPQPA | SHD-XFPQGA | SHD-XFPQHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XFPQD | SL-XFPQPD | SL-XFPQGD | SL-XFPQHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XFPQD | SH-XFPQPD | SH-XFPQGD | SH-XFPQHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPQD | SHD-XFPQPD | SHD-XFPQGD | SHD-XFPQHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPQA | 4 | − | P5.00 | − | L5 | − | B2.5 | |
| SH-AFPQA | 6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5 | |
| SHD-AFPQPA | 8 | − | P11.00 | − | L10 | − | B5.5 | |
| DまたはP※ | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | |||
| Type | D | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 2 | 2.50~8.00 | 3~16 | 1.0~20.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-AFPQA(m6) | SL-ZFPQA(m6) | SL-XFPQA(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 1.0 | 1.5 | |||
| SH-AFPQA(m6) | SH-ZFPQA(m6) | SH-XFPQA(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~30.0 | 1.0 | 1.8 | ||
| SHD-AFPQA(m6) | SHD-ZFPQA(m6) | SHD-XFPQA(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 2.2 | ||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | |||||||
| SL-AFPQPA(p6) | SL-ZFPQPA(p6) | SL-XFPQPA(p6) | 7 | 7.50~13.00 | |||||
| SH-AFPQPA(p6) | SH-ZFPQPA(p6) | SH-XFPQPA(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 4~16 | 1.5 | 3.5 | ||
| SHD-AFPQPA(p6) | SHD-ZFPQPA(p6) | SHD-XFPQPA(p6) | 9 | 9.50~15.00 | |||||
| 10 | 10.50~16.00 | 5~25 | 2.0 | 4.0 | |||||
| SL-AFPQGA(g6) | SL-ZFPQGA(g6) | SL-XFPQGA(g6) | 11 | 11.50~17.00 | |||||
| SH-AFPQGA(g6) | SH-ZFPQGA(g6) | SH-XFPQGA(g6) | 12 | 12.50~17.50 | 5.0 | ||||
| SHD-AFPQGA(g6) | SHD-ZFPQGA(g6) | SHD-XFPQGA(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 7~20 | ||||
| 15 | 16.00~22.50 | 8~23 | |||||||
| SL-AFPQHA(h7) | SL-ZFPQHA(h7) | SL-XFPQHA(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 8~24 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| SH-AFPQHA(h7) | SH-ZFPQHA(h7) | SH-XFPQHA(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 8~27 | ||||
| SHD-AFPQHA(h7) | SHD-ZFPQHA(h7) | SHD-XFPQHA(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 10~30 | 9.0 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | |||
| Type | D | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 2 | 2.50~8.00 | 4~16 | 1.0~20.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-AFPQD(m6) | SL-ZFPQD(m6) | SL-XFPQD(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 1.0 | 1.5 | |||
| SH-AFPQD(m6) | SH-ZFPQD(m6) | SH-XFPQD(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0 | 1.8 | |||
| SHD-AFPQD(m6) | SHD-ZFPQD(m6) | SHD-XFPQD(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 2.2 | ||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | |||||||
| SL-AFPQPD(p6) | SL-ZFPQPD(p6) | SL-XFPQPD(p6) | 7 | 7.50~13.00 | |||||
| SH-AFPQPD(p6) | SH-ZFPQPD(p6) | SH-XFPQPD(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 5~16 | 1.5 | 3.5 | ||
| SHD-AFPQPD(p6) | SHD-ZFPQPD(p6) | SHD-XFPQPD(p6) | 9 | 9.50~15.00 | |||||
| 10 | 10.50~16.00 | 5~25 | 2.0 | 4.0 | |||||
| SL-AFPQGD(g6) | SL-ZFPQGD(g6) | SL-XFPQGD(g6) | 11 | 11.50~17.00 | |||||
| SH-AFPQGD(g6) | SH-ZFPQGD(g6) | SH-XFPQGD(g6) | 12 | 12.50~17.50 | 5.0 | ||||
| SHD-AFPQGD(g6) | SHD-ZFPQGD(g6) | SHD-XFPQGD(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 12~20 | ||||
| 15 | 16.00~22.50 | 14~23 | |||||||
| SL-AFPQHD(h7) | SL-ZFPQHD(h7) | SL-XFPQHD(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 15~24 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| SH-AFPQHD(h7) | SH-ZFPQHD(h7) | SH-XFPQHD(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 15~27 | ||||
| SHD-AFPQHD(h7) | SHD-ZFPQHD(h7) | SHD-XFPQHD(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 15~30 | 9.0 | |||
| 型式 | P | − | L | − | B | − | (LAC・AC…etc) | |
| SL-AFPQA6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5 | − | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AFPQA6-P10.00-L10-B5-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]ニゲ溝がつきます | SL-AFPQA6-P10.00-L10-B5-AC | 200 | ||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPQA6-P10.00-L10-B5-PM | 100 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPQA | SH-AFPQA | SHD-AFPQA | SL-ZFPQA | SH-ZFPQA | SHD-ZFPQA | SL-XFPQA | SH-XFPQA | SHD-XFPQA | |
| SL-AFPQPA | SH-AFPQPA | SHD-AFPQPA | SL-ZFPQPA | SH-ZFPQPA | SHD-ZFPQPA | SL-XFPQPA | SH-XFPQPA | SHD-XFPQPA | |
| SL-AFPQGA | SH-AFPQGA | SHD-AFPQGA | SL-ZFPQGA | SH-ZFPQGA | SHD-ZFPQGA | SL-XFPQGA | SH-XFPQGA | SHD-XFPQGA | |
| SL-AFPQHA | SH-AFPQHA | SHD-AFPQHA | SL-ZFPQHA | SH-ZFPQHA | SHD-ZFPQHA | SL-XFPQHA | SH-XFPQHA | SHD-XFPQHA | |
| 2 | 1,390 | 1,790 | 2,030 | 1,140 | 1,420 | 1,820 | 910 | 1,190 | 1,310 |
| 3 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,160 | 1,440 | 1,840 | 920 | 1,200 | 1,320 |
| 4 | 1,410 | 1,810 | 2,050 | 1,170 | 1,450 | 1,850 | 930 | 1,210 | 1,330 |
| 5 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 1,230 | 1,510 | 1,910 | 970 | 1,250 | 1,370 |
| 6 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,310 | 1,590 | 1,990 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 7 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,350 | 1,630 | 2,030 | 1,060 | 1,340 | 1,460 |
| 8 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 9 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,160 | 1,440 | 1,560 |
| 10 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,520 | 1,800 | 2,200 | 1,180 | 1,460 | 1,580 |
| 11 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,560 | 1,840 | 2,240 | 1,210 | 1,490 | 1,610 |
| 12 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,600 | 1,880 | 2,280 | 1,240 | 1,520 | 1,640 |
| 13 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 15 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPQD | SH-AFPQD | SHD-AFPQD | SL-ZFPQD | SH-ZFPQD | SHD-ZFPQD | SL-XFPQD | SH-XFPQD | SHD-XFPQD | |
| SL-AFPQPD | SH-AFPQPD | SHD-AFPQPD | SL-ZFPQPD | SH-ZFPQPD | SHD-ZFPQPD | SL-XFPQPD | SH-XFPQPD | SHD-XFPQPD | |
| SL-AFPQGD | SH-AFPQGD | SHD-AFPQGD | SL-ZFPQGD | SH-ZFPQGD | SHD-ZFPQGD | SL-XFPQGD | SH-XFPQGD | SHD-XFPQGD | |
| SL-AFPQHD | SH-AFPQHD | SHD-AFPQHD | SL-ZFPQHD | SH-ZFPQHD | SHD-ZFPQHD | SL-XFPQHD | SH-XFPQHD | SHD-XFPQHD | |
| 2 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,060 | 1,340 | 1,460 |
| 3 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 4 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 5 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 6 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 7 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 8 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,240 | 1,520 | 1,640 |
| 9 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 10 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 11 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 1,680 | 1,960 | 2,360 | 1,370 | 1,650 | 1,770 |
| 12 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 13 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 1,780 | 2,060 | 2,460 | 1,450 | 1,730 | 1,850 |
| 15 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,260 | 2,660 | 2,900 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,410 | 2,810 | 3,050 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~