メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●圧入
(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]B+E>20mmの場合、P寸公差0−0.02となります。
[ ! ]P−2EtanA≧0.73(先端径φ0.73以上)
参考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732
※D公差g6・h7は導入部がつきません。
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPBA | SL-AFPBPA | SL-AFPBGA | SL-AFPBHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPBA | SH-AFPBPA | SH-AFPBGA | SH-AFPBHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPBA | SHD-AFPBPA | SHD-AFPBGA | SHD-AFPBHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPBD | SL-AFPBPD | SL-AFPBGD | SL-AFPBHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPBD | SH-AFPBPD | SH-AFPBGD | SH-AFPBHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPBD | SHD-AFPBPD | SHD-AFPBGD | SHD-AFPBHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZFPBA | SL-ZFPBPA | SL-ZFPBGA | SL-ZFPBHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPBA | SH-ZFPBPA | SH-ZFPBGA | SH-ZFPBHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPBA | SHD-ZFPBPA | SHD-ZFPBGA | SHD-ZFPBHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZFPBD | SL-ZFPBPD | SL-ZFPBGD | SL-ZFPBHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZFPBD | SH-ZFPBPD | SH-ZFPBGD | SH-ZFPBHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPBD | SHD-ZFPBPD | SHD-ZFPBGD | SHD-ZFPBHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XFPBA | SL-XFPBPA | SL-XFPBGA | SL-XFPBHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPBA | SH-XFPBPA | SH-XFPBGA | SH-XFPBHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPBA | SHD-XFPBPA | SHD-XFPBGA | SHD-XFPBHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XFPBD | SL-XFPBPD | SL-XFPBGD | SL-XFPBHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XFPBD | SH-XFPBPD | SH-XFPBGD | SH-XFPBHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPBD | SHD-XFPBPD | SHD-XFPBGD | SHD-XFPBHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| D又はP | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPBA | 8 | − | P9.02 | − | L10 | − | B3.2 | |
| SH-AFPBA | 8 | − | P9.05 | − | L12 | − | B6.4 | |
| SHD-AFPBD | 10 | − | P11.00 | − | L15 | − | B6.5 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 2 | 2.50~8.00 | 3~16 | 1.0~20.0 | 1.0 | 0.5~10.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-AFPBA(m6) | SL-ZFPBA(m6) | SL-XFPBA(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 2.0 | 1 | 1.5 | ||||
| SH-AFPBA(m6) | SH-ZFPBA(m6) | SH-XFPBA(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~30.0 | 3.0 | 1 | 1.8 | |||
| SHD-AFPBA(m6) | SHD-ZFPBA(m6) | SHD-XFPBA(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 3.0 | 2.2 | |||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | 3 | ||||||||
| SL-AFPBPA(p6) | SL-ZFPBPA(p6) | SL-XFPBPA(p6) | 7 | 7.50~13.00 | 3.0 | ||||||
| SH-AFPBPA(p6) | SH-ZFPBPA(p6) | SH-XFPBPA(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 4~16 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | |||
| SHD-AFPBPA(p6) | SHD-ZFPBPA(p6) | SHD-XFPBPA(p6) | 9 | 9.50~15.00 | 4.0 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 5~25 | 4.0 | 2 | 4 | ||||||
| SL-AFPBGA(g6) | SL-ZFPBGA(g6) | SL-XFPBGA(g6) | 11 | 11.50~16.50 | 4.0 | ||||||
| SH-AFPBGA(g6) | SH-ZFPBGA(g6) | SH-XFPBGA(g6) | 12 | 12.50~18.00 | 4.0 | 5 | |||||
| SHD-AFPBGA(g6) | SHD-ZFPBGA(g6) | SHD-XFPBGA(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 7~20 | 4.0 | |||||
| 15 | 16.00~22.50 | 8~23 | 4.0 | ||||||||
| SL-AFPBHA(h7) | SL-ZFPBHA(h7) | SL-XFPBHA(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 8~24 | 5.0 | 3 | 2 | 7 | ||
| SH-AFPBHA(h7) | SH-ZFPBHA(h7) | SH-XFPBHA(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 8~27 | 5.0 | |||||
| SHD-AFPBHA(h7) | SHD-ZFPBHA(h7) | SHD-XFPBHA(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 10~30 | 5.0 | 9 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | ℓ1 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 2 | 2.50~8.00 | 4~16 | 1.0~20.0 | 1.0 | 0.5~10.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| SL-AFPBD(m6) | SL-ZFPBD(m6) | SL-XFPBD(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 2.0 | 1 | 1.5 | ||||
| SH-AFPBD(m6) | SH-ZFPBD(m6) | SH-XFPBD(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 1.0~20.0 | 3.0 | 1 | 1.8 | |||
| SHD-AFPBD(m6) | SHD-ZFPBD(m6) | SHD-XFPBD(m6) | 5 | 5.50~8.00 | 3.0 | 2.2 | |||||
| 6 | 6.50~12.00 | 3.0 | 3 | ||||||||
| SL-AFPBPD(p6) | SL-ZFPBPD(p6) | SL-XFPBPD(p6) | 7 | 7.50~13.00 | 3.0 | ||||||
| SH-AFPBPD(p6) | SH-ZFPBPD(p6) | SH-XFPBPD(p6) | 8 | 8.50~15.00 | 5~16 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | |||
| SHD-AFPBPD(p6) | SHD-ZFPBPD(p6) | SHD-XFPBPD(p6) | 9 | 9.50~15.00 | 4.0 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 5~25 | 4.0 | 2 | 4 | ||||||
| SL-AFPBGD(g6) | SL-ZFPBGD(g6) | SL-XFPBGD(g6) | 11 | 11.50~16.50 | 4.0 | ||||||
| SH-AFPBGD(g6) | SH-ZFPBGD(g6) | SH-XFPBGD(g6) | 12 | 12.50~18.00 | 4.0 | 5 | |||||
| SHD-AFPBGD(g6) | SHD-ZFPBGD(g6) | SHD-XFPBGD(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 12~20 | 4.0 | |||||
| 15 | 16.00~22.50 | 14~23 | 4.0 | ||||||||
| SL-AFPBHD(h7) | SL-ZFPBHD(h7) | SL-XFPBHD(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 15~24 | 5.0 | 3 | 2 | 7 | ||
| SH-AFPBHD(h7) | SH-ZFPBHD(h7) | SH-XFPBHD(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 15~27 | 5.0 | |||||
| SHD-AFPBHD(h7) | SHD-ZFPBHD(h7) | SHD-XFPBHD(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 15~30 | 5.0 | 9 | ||||
| 型式 | P | − | L | − | B | − | E | − | (MH・AC・LAC…etc) | |
| SL-AFPBPA8 | − | P9.05 | − | L12 | − | B6.4 | − | PH |
| 8 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]B≧ℓ3+4 [ NG ]圧入のみ適用
| SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B12-MH | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]ニゲ溝がつきます | SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B6.4-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B6.4-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×E×tanA°
| SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B6.4-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B+E>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B6.4-PH | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | テーパー角度を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPBPA8-P9.05-L12-B6.4-A30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPBA | SH-AFPBA | SHD-AFPBA | SL-ZFPBA | SH-ZFPBA | SHD-ZFPBA | SL-XFPBA | SH-XFPBA | SHD-XFPBA | |
| SL-AFPBPA | SH-AFPBPA | SHD-AFPBPA | SL-ZFPBPA | SH-ZFPBPA | SHD-ZFPBPA | SL-XFPBPA | SH-XFPBPA | SHD-XFPBPA | |
| SL-AFPBGA | SH-AFPBGA | SHD-AFPBGA | SL-ZFPBGA | SH-ZFPBGA | SHD-ZFPBGA | SL-XFPBGA | SH-XFPBGA | SHD-XFPBGA | |
| SL-AFPBHA | SH-AFPBHA | SHD-AFPBHA | SL-ZFPBHA | SH-ZFPBHA | SHD-ZFPBHA | SL-XFPBHA | SH-XFPBHA | SHD-XFPBHA | |
| 2 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 860 | 1,140 | 1,260 |
| 3 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,090 | 1,370 | 1,770 | 870 | 1,150 | 1,270 |
| 4 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 880 | 1,160 | 1,280 |
| 5 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,160 | 1,440 | 1,840 | 920 | 1,200 | 1,320 |
| 6 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 980 | 1,260 | 1,380 |
| 7 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,270 | 1,550 | 1,950 | 1,000 | 1,280 | 1,400 |
| 8 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,310 | 1,590 | 1,990 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 9 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 10 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,110 | 1,390 | 1,510 |
| 11 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 12 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 13 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,580 | 1,860 | 2,260 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 15 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,190 | 2,590 | 2,830 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPBD | SH-AFPBD | SHD-AFPBD | SL-ZFPBD | SH-ZFPBD | SHD-ZFPBD | SL-XFPBD | SH-XFPBD | SHD-XFPBD | |
| SL-AFPBPD | SH-AFPBPD | SHD-AFPBPD | SL-ZFPBPD | SH-ZFPBPD | SHD-ZFPBPD | SL-XFPBPD | SH-XFPBPD | SHD-XFPBPD | |
| SL-AFPBGD | SH-AFPBGD | SHD-AFPBGD | SL-ZFPBGD | SH-ZFPBGD | SHD-ZFPBGD | SL-XFPBGD | SH-XFPBGD | SHD-XFPBGD | |
| SL-AFPBHD | SH-AFPBHD | SHD-AFPBHD | SL-ZFPBHD | SH-ZFPBHD | SHD-ZFPBHD | SL-XFPBHD | SH-XFPBHD | SHD-XFPBHD | |
| 2 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,000 | 1,280 | 1,400 |
| 3 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 4 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 5 | 1,560 | 1,960 | 2,200 | 1,300 | 1,580 | 1,980 | 1,080 | 1,360 | 1,480 |
| 6 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 7 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,160 | 1,440 | 1,560 |
| 8 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 9 | 1,710 | 2,110 | 2,350 | 1,500 | 1,780 | 2,180 | 1,230 | 1,510 | 1,630 |
| 10 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,270 | 1,550 | 1,670 |
| 11 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 12 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,330 | 1,610 | 1,730 |
| 13 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 15 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4