メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]L=0の場合、ねじ元にニゲ加工がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨無しの場合がございます。
| 先端形状選択 | |
フラット SF ![]() | テーパR ST ![]() |
球面 SP ![]() | テーパ SX ![]() |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||||||
| 公差固定 | 公差選択 | ||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | フラット | 球面 | テーパR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFSNS | SL-SPSNS | SL-STSNS | SL-SXSNS | SL-SFPNS | SL-SPPNS | SL-STPNS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSNS | SH-SPSNS | SH-STSNS | SH-SXSNS | SH-SFPNS | SH-SPPNS | SH-STPNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SFSNS | SHD-SPSNS | SHD-STSNS | SHD-SXSNS | SHD-SFPNS | SHD-SPPNS | SHD-STPNS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E |
| SL-SPSNS3 | − | L3.5 | − | P2.5 | − | B10.5 | − | H4.2 | − | T5.5 | ||
| SH-SXPNSPP2 | − | L2.0 | − | P3.2 | − | B8.0 | − | H4.00 | − | T3.0 | − | E3.0 |
| SHD-SXPNSQR2 | − | L2.0 | − | P3.2 | − | B8.0 | − | H4.00 | − | T3.0 | − | E3.0 |
| 型式 | D | D寸 公差 | L 指定0.5mm単位 | P 指定0.1mm単位 | P寸 公差 | B 指定0.5mm単位 | H 指定0.1mm単位 | T 指定0.5mm単位 | E 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | M 並目 | |||
| フラット SL-SFSNS SH-SFSNS SHD-SFSNS | 球面 SL-SPSNS SH-SPSNS SHD-SPSNS | テーパR SL-STSNT SH-STSNT SHD-STSNT | テーパ SL-SXSNS SH-SXSNS SHD-SXSNS | 2 | 0 −0.005 | 0 | 1.0~4.0 | 0 −0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
| 3 | 1.0~10.0 | 1.5~6.0 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 | |||||||||
| 4 | 2.0~7.0 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 | ||||||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | H 指定0.01mm単位 | T 指定0.1mm単位 | E 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | M 並目 | ||||||
| TYPE | D公差選択 | P公差選択 | D | |||||||||||
| フラット SL-SFPNS SH-SFPNS SHD-SFPNS | 球面 SL-SPPNS SH-SPPNS SHD-SPPNS | テーパR SL-STPNS SH-STPNS SHD-STPNS | テーパ SL-SXPNS SH-SXPNS SHD-SXPNS | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | 2 | 0 1.0~10.0 | 1.00~4.00 | 1.0~30.0 | 2.10~7.00 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
| 3 | 1.50~6.00 | 3.10~8.00 | 0.3 | M3 | ||||||||||
| 4 | 2.00~7.00 | 4.10~9.00 | 0.4 | M4 | ||||||||||
| 並目ねじピッチ | |
| M | pitch |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラットタイプ(SFSN□) | 球面タイプ(SPSN□) | テーパRタイプ(STSN□) | テーパタイプ(SXSN□) | |||||||||
| SL-SFSNS | SH-SFSNS | SHD-SFSNS | SL-SPSNS | SH-SPSNS | SHD-SPSNS | SL-STSNS | SH-STSNS | SHD-STSNS | SL-SXSNS | SH-SXSNS | SHD-SXSNS | |
| 2 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,640 | 3,040 | 3,280 |
| 3 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,470 | 2,870 | 3,110 |
| 4 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,300 | 2,700 | 2,940 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| フラットタイプ(SFSN□) | 球面タイプ(SPSN□) | テーパRタイプ(STSN□) | |||||||
| SL-SFPNS | SH-SFPNS | SHD-SFPNS | SL-SPPNS | SH-SPPNS | SHD-SPPNS | SL-STPNS | SH-STPNS | SHD-STPNS | |
| 2 | 2,860 | 3,260 | 3,500 | 2,800 | 3,200 | 3,440 | 2,800 | 3,200 | 3,440 |
| 3 | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,610 | 3,010 | 3,250 |
| 4 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,430 | 2,830 | 3,070 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +6日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4