メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●スタンダード
●インロー

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| スタンダード | インロー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPEA | SL-SJPEIA | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPEA | SH-SJPEIA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPEA | SHD-SJPEIA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GJPEA | − | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GJPEA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-CJPEA | SL-CJPEIA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPEA | SH-CJPEIA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SJPEA32 SH-SJPEIA20 SHD-SJPEIA25 |
| 型式 | d1 | d2 | T | H | 適用 ボルト | e | (A) | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||||||
| SL-SJPEA | SH-SJPEA | SHD-SJPEA | SL-GJPEA | SH-GJPEA | SL-CJPEA | SH-CJPEA | |||||||||
| SL-SJPEA SH-SJPEA SHD-SJPEA SL-GJPEA SH-GJPEA SL-CJPEA SH-CJPEA | 10 | 3.5 | 6.5 | 6 | 4 | M3 | 1 | 2.75 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,810 | 2,210 | 1,780 | 2,180 |
| 12 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | M4 | 1.2 | 3.2 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,850 | 2,250 | 1,810 | 2,210 | |
| 16 | 5.5 | 9.5 | 10 | 6 | M5 | 2 | 5.25 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,870 | 2,270 | 1,860 | 2,260 | |
| 20 | 6.5 | 11 | 12 | 7 | M6 | 2.5 | 7 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,970 | 2,370 | 1,950 | 2,350 | |
| 25 | 9 | 14 | 16 | 9 | M8 | 3.5 | 9 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,350 | 2,750 | 2,300 | 2,700 | |
| 32 | 11 | 17.5 | 20 | 11 | M10 | 5 | 12.25 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,820 | 3,220 | 2,760 | 3,160 | |
| 40 | 14 | 20 | 24 | 13 | M12 | 7 | 17 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,510 | 3,910 | 3,420 | 3,820 | |
| 型式 | d1 | d2 | T | H | 適用 ボルト | e | (A) | D1 | D1g6 | L | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||||||||
| SH-SJPEIA | SH-SJPEIA | SHD-SJPEIA | SL-CJPEIA | SH-CJPEIA | ||||||||||||
| SL-SJPEIA SH-SJPEIA SHD-SJPEIA SL-CJPEIA SH-CJPEIA | 12 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | M4 | 1.2 | 3.2 | 8 | − 0.006 − 0.017 | 8 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,610 | 3,010 |
| 16 | 5.5 | 9.5 | 10 | 6 | M5 | 2 | 5.25 | 8 | 8 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,700 | 3,100 | ||
| 20 | 6.5 | 11 | 12 | 7 | M6 | 2.5 | 7 | 11 | − 0.007 − 0.020 | 10 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,880 | 3,280 | |
| 25 | 9 | 14 | 16 | 9 | M8 | 3.5 | 9 | 14 | 12 | 2,970 | 3,370 | 3,610 | 3,480 | 3,880 | ||
| 32 | 11 | 17.5 | 20 | 11 | M10 | 5 | 12.25 | 17 | − 0.009 − 0.025 | 15 | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 4,330 | 4,730 | |
| 40 | 14 | 20 | 24 | 13 | M12 | 7 | 17 | 20 | 18 | 4,940 | 5,340 | 5,580 | 5,520 | 5,920 | ||
| 型式 | − | (LAC・LC) |
| SL-SJPEIA20 | - | LAC45 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | レンチ穴を追加します。 LAC=45、135を選択 [ ! ]指定は1ヶ所のみとなります。
| JPEIA20-LAC45 | 300 | ||||||||||||||||||||
| LC | インロー部をカット変更![]() | インロー部をカットします。LC=1mm単位指定 [ ! ]インローのみ適用
| JPEIA20-LC8 | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |

・インロー部があるため、偏芯調整が容昜です。
偏芯タイプ インロー通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~