メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

| D | C | H | (W) | M1 並目 | *締付トルク M・cm | ℓ |
| 2 | 0.5 | 7 | − | − | − | − |
| 3 | 8 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 9 | 1.2 | |||
| 5 | 10 | 1.5 | ||||
| 6 | 11 | 1.8 | M3 | 98 | 5 | |
| 8 | 1.5 | 13 | 2.2 | M5 | 461 | 8 |
| 10 | 2 | 15 | 3 | |||
| 12 | 17 | 3.2 | ||||
| 16 | 3 | 21 | 4 | M8 | 1911 | 12 |
| 20 | 25 | 5.5 |
| 並目ねじピッチ | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2 |
| 20 | 2.5 |
| 固定部形状選択 | ||
| M形状(圧入) | U形状(めねじ) | X形状(おねじ) |
![]() | ![]() [ ! ]D≧6 | ![]() [ ! ]D≧3 [ ! ]全ねじ形状をご希望の場合、
|
| 先端形状選択 | |
| A 形状 | ![]() [ ! ]ℓ1=R- |
| B 形状 | ![]() [ ! ]ℓ2=(P2 -G2 )÷tan30° 参考:tan30°≒0.577 [ ! ]G=Pの時C0.2程度の面取り |
| C 形状 | ![]() [ ! ]ℓ3=P2 ÷tan30°+R-(R÷sin30°) 参考:tan30°≒0.577 sin30°=0.5 |
D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1

*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データは>>こちら)
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
[ ! ]L<Pitch×2の場合、不完全ねじ部(Pitch×2)はM×1.5に含まれます。
[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部に識別用の溝がつきます。
[ ! ]ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
| Type | 固定部形状 | 材質記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| SL-LP | SL-LPD | M(圧入) U(めねじ) X(おねじ) | S | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LP | SH-LPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-LP | SHD-LPD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-LP | SL-LPD | D | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LP | SH-LPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-LP | SL-LPD | G | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LP | SH-LPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-LP | SL-LPD | R | S45C相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 45〜50HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LP | SH-LPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-LP | SL-LPD | C | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LP | SH-LPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G | − | L | − | T | ||||||||
| Type | 固定部 | 材質 | 先端 | D | ||||||||||||||||
| SL-LP SH-LP SHD-LPD | U M X | S S D | B A A | 8 6 10 | − − − | P10.00 P10.00 P11.98 | − − − | B10.0 B10.0 B5.0 | − − | R6 R10 | − | G8 | − − − | L14 L6 L10 | − − − | T2.0 T3.0 T5.0 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | G 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | T 指定0.5mm単位 | |||||
| Type | 固定部形状 | 材質 記号 | 先端 形状 | D | |||||||
| A形状・C形状のみ | B形状のみ | M形状・U形状のみ | X形状のみ | ||||||||
| (丸) SL-LP SH-LP SHD-LP (ダイヤ) SL-LPD SH-LPD SHD-LPD [ ! ]D≧3に適用 | M(圧入) U(めねじ) (D≧6) X(おねじ) (D≧3) | S D G R C | A B C | 2 | 2.50〜4.00 | 1.5〜25.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | B形状 G≦P | 2〜6 | 0〜6 | 1.0〜10.0 |
| 3 | 3.50〜6.00 | 2.0〜25.0(10.0) | 3〜8(6) | 0〜8(6) | |||||||
| 4 | 3.50〜7.00 | 2.0〜25.0(10.0) | 3(4)〜10(8) | 0〜10(8) | |||||||
| 5 | 4.00〜8.00 | 2.0〜30.0(10.0) | 5〜15(10) | 0〜15(10) | |||||||
| 6 | 5.00〜10.00 | 2.0〜40.0(12.0) | 6(10)〜15(12) | 0〜15(12) | |||||||
| 8 | 6.00〜11.00 | 2.0〜40.0(15.0) | 8(14)〜16 | 0〜16 | |||||||
| 10 | 8.00〜13.00 | 3.0〜50.0(20.0) | 10(14)〜20 | 0〜20 | |||||||
| 12 | 10.00〜15.00 | 3.0〜50.0(20.0) | 12(14)〜24 | 0〜24 | |||||||
| 16 | 13.00〜18.00 | 5.0〜50.0(20.0) | 16〜32 | 0〜32 | |||||||
| 20 | 16.00〜22.00 | 5.0〜50.0(20.0) | 20〜40 | 0〜40 | |||||||
| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G | − | L | − | T | − | (HC・LAC・LTE・NNC) |
| SL-LPMSA6 | − | P10.0 | − | B25.0 | − | R6 | − | L6 | − | T3.0 | − | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| HC | 二面幅加工を追加![]() | HC=指定0.5mm単位指定 [ ! ]HC>D HC>P | LPXJA10-P8.00-B10.00-R4-L10-T3-HC9 | 500 |
| LAC | レンチ穴を追加(φ3.5)![]() | φ3.5の穴を追加します。 [ ! ]B≧10、P≧8の場合に適用 [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | LPXJA10-P8.00-B10.00-R4-L10-T3-LAC | 100 |
| LTE | レンチ穴を追加(φ2.5)![]() | φ2.5の穴を追加します。 [ ! ]B≧8、7≦P≦15の場合に適用 [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | LPXJA10-P8.00-B10.00-R4-L10-T3-LTE | 100 |
| NNC | ねじ元に逃げを追加![]() | ねじ元に逃げ加工を追加します。 [ ! ]L=0の場合に適用 | LPXJA10-P8.00-B10.00-R4-L0-T3-NNC | 100 |


洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPMS | SH-LPMS | SHD-LPMS | SL-LPMD | SH-LPMD | SL-LPMG | SH-LPMG | SL-LPMR | SH-LPMR | SL-LPMC | SH-LPMC | |
| 2 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,520 | 2,920 | 2,350 | 2,750 | 2,170 | 2,570 | 2,630 | 3,030 |
| 3 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,650 | 3,050 | 2,460 | 2,860 | 2,280 | 2,680 | 2,770 | 3,170 |
| 4 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | 2,890 | 3,290 | 2,690 | 3,090 | 2,470 | 2,870 | 3,030 | 3,430 |
| 5 | 2,670 | 3,070 | 3,310 | 3,030 | 3,430 | 2,790 | 3,190 | 2,580 | 2,980 | 3,170 | 3,570 |
| 6 | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,400 | 3,800 | 3,140 | 3,540 | 2,890 | 3,290 | 3,580 | 3,980 |
| 8 | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,400 | 3,800 | 3,140 | 3,540 | 2,890 | 3,290 | 3,580 | 3,980 |
| 10 | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,510 | 3,910 | 3,240 | 3,640 | 2,970 | 3,370 | 3,690 | 4,090 |
| 12 | 3,280 | 3,680 | 3,920 | 3,760 | 4,160 | 3,450 | 3,850 | 3,160 | 3,560 | 3,960 | 4,360 |
| 16 | 3,910 | 4,310 | 4,550 | 4,510 | 4,910 | 4,120 | 4,520 | 3,760 | 4,160 | 4,740 | 5,140 |
| 20 | 4,950 | 5,350 | 5,590 | 5,750 | 6,150 | 5,240 | 5,640 | 4,740 | 5,140 | 6,060 | 6,460 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPDMS | SH-LPDMS | SHD-LPDMS | SL-LPDMD | SH-LPDMD | SL-LPDMG | SH-LPDMG | SL-LPDMR | SH-LPDMR | SL-LPDMC | SH-LPDMC | |
| 3 | 2,870 | 3,270 | 3,510 | 3,270 | 3,670 | 3,020 | 3,420 | 2,770 | 3,170 | 3,430 | 3,830 |
| 4 | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,510 | 3,910 | 3,240 | 3,640 | 2,970 | 3,370 | 3,690 | 4,090 |
| 5 | 3,280 | 3,680 | 3,920 | 3,760 | 4,160 | 3,450 | 3,850 | 3,160 | 3,560 | 3,960 | 4,360 |
| 6 | 3,500 | 3,900 | 4,140 | 4,010 | 4,410 | 3,690 | 4,090 | 3,370 | 3,770 | 4,220 | 4,620 |
| 8 | 3,500 | 3,900 | 4,140 | 4,010 | 4,410 | 3,690 | 4,090 | 3,370 | 3,770 | 4,220 | 4,620 |
| 10 | 3,590 | 3,990 | 4,230 | 4,130 | 4,530 | 3,790 | 4,190 | 3,460 | 3,860 | 4,350 | 4,750 |
| 12 | 3,800 | 4,200 | 4,440 | 4,380 | 4,780 | 4,020 | 4,420 | 3,660 | 4,060 | 4,620 | 5,020 |
| 16 | 4,420 | 4,820 | 5,060 | 5,130 | 5,530 | 4,690 | 5,090 | 4,260 | 4,660 | 5,400 | 5,800 |
| 20 | 5,580 | 5,980 | 6,220 | 6,490 | 6,890 | 5,910 | 6,310 | 5,350 | 5,750 | 6,860 | 7,260 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPUS | SH-LPUS | SHD-LPUS | SL-LPUD | SH-LPUD | SL-LPUG | SH-LPUG | SL-LPUR | SH-LPUR | SL-LPUC | SH-LPUC | |
| 2 | 2,460 | 2,900 | 3,160 | 2,770 | 3,210 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,580 | 3,020 | 3,280 | 2,910 | 3,350 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2,800 | 3,240 | 3,500 | 3,170 | 3,610 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2,930 | 3,370 | 3,640 | 3,330 | 3,770 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3,270 | 3,710 | 3,980 | 3,740 | 4,180 | 3,370 | 3,770 | 3,090 | 3,490 | 3,840 | 4,240 |
| 8 | 3,270 | 3,710 | 3,980 | 3,740 | 4,180 | 3,370 | 3,770 | 3,090 | 3,490 | 3,840 | 4,240 |
| 10 | 3,380 | 3,820 | 4,090 | 3,860 | 4,300 | 3,470 | 3,870 | 3,180 | 3,580 | 3,980 | 4,380 |
| 12 | 3,600 | 4,040 | 4,310 | 4,130 | 4,570 | 3,710 | 4,110 | 3,390 | 3,790 | 4,270 | 4,670 |
| 16 | 4,300 | 4,740 | 5,000 | 4,960 | 5,400 | 4,450 | 4,850 | 4,050 | 4,450 | 5,130 | 5,530 |
| 20 | 5,440 | 5,880 | 6,140 | 6,320 | 6,760 | 5,690 | 6,090 | 5,130 | 5,530 | 6,580 | 6,980 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPDUS | SH-LPDUS | SHD-LPDUS | SL-LPDUD | SH-LPDUD | SL-LPDUG | SH-LPDUG | SL-LPDUR | SH-LPDUR | SL-LPDUC | SH-LPDUC | |
| 3 | 3,150 | 3,590 | 3,860 | 3,590 | 4,030 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,380 | 3,820 | 4,090 | 3,860 | 4,300 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3,600 | 4,040 | 4,310 | 4,130 | 4,570 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3,850 | 4,290 | 4,550 | 4,410 | 4,850 | 3,980 | 4,380 | 3,620 | 4,020 | 4,560 | 4,960 |
| 8 | 3,850 | 4,290 | 4,550 | 4,410 | 4,850 | 3,980 | 4,380 | 3,620 | 4,020 | 4,560 | 4,960 |
| 10 | 3,940 | 4,380 | 4,650 | 4,540 | 4,980 | 4,090 | 4,490 | 3,720 | 4,120 | 4,700 | 5,100 |
| 12 | 4,180 | 4,620 | 4,880 | 4,810 | 5,250 | 4,340 | 4,740 | 3,940 | 4,340 | 5,000 | 5,400 |
| 16 | 4,860 | 5,300 | 5,560 | 5,640 | 6,080 | 5,070 | 5,470 | 4,600 | 5,000 | 5,850 | 6,250 |
| 20 | 6,130 | 6,570 | 6,840 | 7,130 | 7,570 | 6,420 | 6,820 | 5,800 | 6,200 | 7,460 | 7,860 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPXS | SH-LPXS | SHD-LPXS | SL-LPXD | SH-LPXD | SL-LPXG | SH-LPXG | SL-LPXR | SH-LPXR | SL-LPXC | SH-LPXC | |
| 2 | 2,680 | 3,160 | 3,450 | 3,020 | 3,500 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,820 | 3,300 | 3,580 | 3,180 | 3,660 | 2,790 | 3,190 | 2,570 | 2,970 | 3,160 | 3,560 |
| 4 | 3,060 | 3,540 | 3,820 | 3,460 | 3,940 | 3,060 | 3,460 | 2,800 | 3,200 | 3,470 | 3,870 |
| 5 | 3,200 | 3,680 | 3,970 | 3,630 | 4,110 | 3,180 | 3,580 | 2,930 | 3,330 | 3,650 | 4,050 |
| 6 | 3,570 | 4,050 | 4,340 | 4,080 | 4,560 | 3,610 | 4,010 | 3,300 | 3,700 | 4,120 | 4,520 |
| 8 | 3,570 | 4,050 | 4,340 | 4,080 | 4,560 | 3,610 | 4,010 | 3,300 | 3,700 | 4,120 | 4,520 |
| 10 | 3,690 | 4,170 | 4,460 | 4,210 | 4,690 | 3,720 | 4,120 | 3,400 | 3,800 | 4,270 | 4,670 |
| 12 | 3,930 | 4,410 | 4,700 | 4,510 | 4,990 | 3,980 | 4,380 | 3,630 | 4,030 | 4,590 | 4,990 |
| 16 | 4,690 | 5,170 | 5,460 | 5,410 | 5,890 | 4,780 | 5,180 | 4,350 | 4,750 | 5,520 | 5,920 |
| 20 | 5,940 | 6,420 | 6,700 | 6,900 | 7,380 | 6,130 | 6,530 | 5,520 | 5,920 | 7,110 | 7,510 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPDXS | SH-LPDXS | SHD-LPDXS | SL-LPDXD | SH-LPDXD | SL-LPDXG | SH-LPDXG | SL-LPDXR | SH-LPDXR | SL-LPDXC | SH-LPDXC | |
| 3 | 3,440 | 3,920 | 4,210 | 3,920 | 4,400 | 3,460 | 3,860 | 3,160 | 3,560 | 3,960 | 4,360 |
| 4 | 3,690 | 4,170 | 4,460 | 4,210 | 4,690 | 3,720 | 4,120 | 3,400 | 3,800 | 4,270 | 4,670 |
| 5 | 3,930 | 4,410 | 4,700 | 4,510 | 4,990 | 3,980 | 4,380 | 3,630 | 4,030 | 4,590 | 4,990 |
| 6 | 4,200 | 4,680 | 4,960 | 4,810 | 5,290 | 4,270 | 4,670 | 3,870 | 4,270 | 4,900 | 5,300 |
| 8 | 4,200 | 4,680 | 4,960 | 4,810 | 5,290 | 4,270 | 4,670 | 3,870 | 4,270 | 4,900 | 5,300 |
| 10 | 4,300 | 4,780 | 5,070 | 4,950 | 5,430 | 4,390 | 4,790 | 3,990 | 4,390 | 5,050 | 5,450 |
| 12 | 4,560 | 5,040 | 5,320 | 5,250 | 5,730 | 4,660 | 5,060 | 4,220 | 4,620 | 5,380 | 5,780 |
| 16 | 5,300 | 5,780 | 6,070 | 6,150 | 6,630 | 5,460 | 5,860 | 4,950 | 5,350 | 6,320 | 6,720 |
| 20 | 6,690 | 7,170 | 7,460 | 7,780 | 8,260 | 6,930 | 7,330 | 6,250 | 6,650 | 8,070 | 8,470 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4