メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状 | |||
| A 形状 | ![]()
| ||
| B 形状 | ![]() [ ! ]ℓ2=P-G2tan30° 参考:2tan30°≒1.15 [ ! ]G≦P [ ! ]G=Pの時、C0.2程度の面取り | ||
| C 形状 | ![]() [ ! ]ℓ3=P2÷tan30°+R−(R÷sin30°) [ ! ]R≦P/2 [ ! ]参考:tan30°≒0.577 sin30°=0.5 | ||
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| 丸 | ダイヤ | ||||||||
| D寸公差m6 | D寸公差p6 | D寸公差m6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-LPES | SL-LPPES | SL-LPDES | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LPES | SH-LPPES | SH-LPDES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LPES | SHD-LPPES | SHD-LPDES | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LPED | SL-LPPED | SL-LPDED | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LPED | SH-LPPED | SH-LPDED | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LPEG | SL-LPPEG | SL-LPDEG | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LPEG | SH-LPPEG | SH-LPDEG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LPER | SL-LPPER | SL-LPDER | S45C相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 45〜50HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LPER | SH-LPPER | SH-LPDER | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LPEC | SL-LPPEC | SL-LPDEC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LPEC | SH-LPPEC | SH-LPDEC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G | − | L |
| SL-LPESA5 | − | P10.00 | − | B12.0 | − | R6 | − | − | L5 | |
| SH-LPPESB10 | − | P15.00 | − | B27.0 | G12 | − | L10 | |||
| SHD-LPPESB12 | − | P16.50 | − | B27.0 | G12 | − | L10 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | G 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | C | ℓ | (W) | ||||||
| Type | 先端 形状 | D | D寸公差 m6 | D寸公差 p6 | ||||||||||
| A形状・C形状のみ | B形状のみ | |||||||||||||
| (丸) m6 SL-LPES SH-LPES SHD-LPES SL-LPED SH-LPED SL-LPEG SH-LPEG SL-LPER SH-LPER SL-LPEC SH-LPEC | (丸) p6 SL-LPPES SH-LPPES SHD-LPPES SL-LPPED SH-LPPED SL-LPPEG SH-LPPEG SL-LPPER SH-LPPER SL-LPPEC SH-LPPEC | (ダイヤ) m6 SL-LPDES SH-LPDES SHD-LPDES SL-LPDED SH-LPDED SL-LPDEG SH-LPDEG SL-LPDER SH-LPDER SL-LPDEC SH-LPDEC | A B C | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50〜6.00(4.00) | 2.0〜25.0(10.0) | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | B形状 G≦P | 2〜6 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| 3 | 3.50〜8.00 | 2.0〜25.0(10.0) | 3〜11 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50〜9.00 | 2.0〜25.0(10.0) | 3(4)〜14 | 1 | 1.8 | |||||||
| 5 | 5.50〜10.00 | 2.0〜30.0(10.0) | 5〜15 | 2.2 | ||||||||||
| 6 | 6.50〜12.00 | 2.0〜40.0(12.0) | 5〜15 | 3 | ||||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00〜15.00 | 2.0〜40.0(15.0) | 5(6)〜16 | 1.5 | 3.5 | |||||||
| 10 | 11.00〜20.00 | 3.0〜50.0(20.0) | 5(10)〜20 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00〜20.00 | 3.0〜50.0(20.0) | 6(10)〜24 | 5 | ||||||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 5.0〜50.0(20.0) | 8(15)〜32 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 21.00〜30.00 | 5.0〜50.0(20.0) | 10(15)〜40 | 9 | ||||||||
| 型式 | − | P | − | R | − | G | − | L | − | (SC・LAC・LTE) |
| SL-LPESA5 | − | P10.00 | − | R6 | − | L5 | - | LTE |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| SC | 2面幅を追加![]() | SC指定1mm単位指定 [ ! ]P-3≦SC≦P-1,SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます | LPEA5-P10.0-B12.0-R6-L5-SC8 | 500 |
| LAC | レンチ穴を追加(φ3.5)![]() | φ3.5の穴加工追加 [ ! ]B≧10 P≧8の場合に適用 | LPEA5-P10.0-B12.0-R6-L5-LAC | 100 |
| LTE | レンチ穴を追加(φ2.5)![]() | φ2.5の穴加工追加 [ ! ]B≧8 7≦P≦15の場合に適用 | LPEA5-P10.0-B12.0-R6-L5-LTE | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | 丸形状 ¥基準単価 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPES | SH-LPES | SHD-LPES | SL-LPED | SH-LPED | SL-LPEG | SH-LPEG | SL-LPER | SH-LPER | SL-LPEC | SH-LPEC | |
| SL-LPPES | SH-LPPES | SHD-LPPES | SL-LPPED | SH-LPPED | SL-LPPEG | SH-LPPEG | SL-LPPER | SH-LPPER | SL-LPPEC | SH-LPPEC | |
| 2 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,780 | 2,180 | 1,640 | 2,040 | 1,590 | 1,990 | 1,850 | 2,250 |
| 3 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,810 | 2,210 | 1,660 | 2,060 | 1,610 | 2,010 | 1,880 | 2,280 |
| 4 | 1,680 | 2,080 | 2,320 | 1,860 | 2,260 | 1,720 | 2,120 | 1,670 | 2,070 | 1,880 | 2,280 |
| 5 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,910 | 2,310 | 1,760 | 2,160 | 1,700 | 2,100 | 1,910 | 2,310 |
| 6 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 2,020 | 2,420 | 1,850 | 2,250 | 1,750 | 2,150 | 1,980 | 2,380 |
| 8 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 2,150 | 2,550 | 1,980 | 2,380 | 1,890 | 2,290 | 2,110 | 2,510 |
| 10 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | 2,710 | 3,110 | 2,450 | 2,850 | 2,480 | 2,880 | 2,650 | 3,050 |
| 12 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 2,780 | 3,180 | 2,510 | 2,910 | 2,550 | 2,950 | 2,690 | 3,090 |
| 16 | 3,030 | 3,430 | 3,670 | 3,490 | 3,890 | 3,120 | 3,520 | 3,280 | 3,680 | 3,420 | 3,820 |
| 20 | 3,170 | 3,570 | 3,810 | 3,670 | 4,070 | 3,270 | 3,670 | 3,560 | 3,960 | 3,660 | 4,060 |
| D | ダイヤ形状 ¥基準単価 | ||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-LPDES | SH-LPDES | SHD-LPDES | SL-LPDED | SH-LPDED | SL-LPDEG | SH-LPDEG | SL-LPDER | SH-LPDER | SL-LPDEC | SH-LPDEC | |
| 2 | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 2,870 | 3,270 | 2,780 | 3,180 | 2,590 | 2,990 | 2,820 | 3,220 |
| 3 | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 2,860 | 3,260 | 2,770 | 3,170 | 2,590 | 2,990 | 2,810 | 3,210 |
| 4 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 2,950 | 3,350 | 2,880 | 3,280 | 2,670 | 3,070 | 2,920 | 3,320 |
| 5 | 2,870 | 3,270 | 3,510 | 3,100 | 3,500 | 3,000 | 3,400 | 2,790 | 3,190 | 3,050 | 3,450 |
| 6 | 3,050 | 3,450 | 3,690 | 3,290 | 3,690 | 3,180 | 3,580 | 2,960 | 3,360 | 3,240 | 3,640 |
| 8 | 3,260 | 3,660 | 3,900 | 3,360 | 3,760 | 3,420 | 3,820 | 3,160 | 3,560 | 3,320 | 3,720 |
| 10 | 3,620 | 4,020 | 4,260 | 3,940 | 4,340 | 3,810 | 4,210 | 3,700 | 4,100 | 3,870 | 4,270 |
| 12 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 4,020 | 4,420 | 3,890 | 4,290 | 3,780 | 4,180 | 3,970 | 4,370 |
| 16 | 4,500 | 4,900 | 5,140 | 4,630 | 5,030 | 4,470 | 4,870 | 4,350 | 4,750 | 4,550 | 4,950 |
| 20 | 4,520 | 4,920 | 5,160 | 4,930 | 5,330 | 4,760 | 5,160 | 4,640 | 5,040 | 4,850 | 5,250 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4