メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)


D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| P寸固定 | P・L・B寸指定 | |||||||||
| Type | 形状 | Type | 形状 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJP | UB(丸) DU(ダイヤ) | SL-SFP | UA(丸) UD(ダイヤ) | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJP | SH-SFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJP | SHD-SFP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| − | SL-GFP | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-GFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SJP | UB | 8 | − | 6 | ||||||
| SH-SJP | UD | 10 | − | 8 | ||||||
| SHD-SFP | UA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B3.5 | ||
| D | 公差g6 | m | H | (W) | ℓ | M (並目) | *締付トルク N・cm |
| 5 | −0.004 −0.012 | 2 | 8 | 1.5 | 3 | M2 | − |
| 6 | 1.8 | 5 | M3 | 98 | |||
| 6T | 4 | M2.6 | − | ||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 3 | 11 | 2.2 | 8 | M5 | 461 |
| 8T | 6 | M4 | 225 | ||||
| 10 | 13 | 3 | 8 | M5 | 461 | ||
| 10T | 6 | M4 | 225 | ||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 15 | 3.2 | 8 | M5 | 461 | |
| 12T | 6 | M4 | 225 | ||||
| 13 | 4 | 16 | 3.5 | 10 | M8 | 1911 | |
| 13T | 9 | M6 | 784 | ||||
| 16 | 19 | 4 | 12 | M8 | 1911 | ||
| 16T | 9 | M6 | 784 | ||||
| 20 | −0.007 −0.020 | 5 | 23 | 5.5 | 12 | M8 | 1911 |
| 20T | 9 | M6 | 784 |
| 型式 | P 選択 | L | B | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||||||||||||||
| Type | 形状 | D | SUS304相当 | SUS304相当 | ||||||||||||||||||
| SL-SJPUB | SH-SJPUB | SHD-SJPUB | SL-SJPDU | SH-SJPDU | SHD-SJPDU | |||||||||||||||||
| SL-SJP SH-SJP SHD-SJP | UB(丸) DU(ダイヤ) | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | - | - | - | ||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | |||||||||||||
| 6T | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | |||||||||||
| 8T | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | 10 | 8 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | |||||||||||||
| 12 | 8 | 10 | 12 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | |||||||||||||
| 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | |||||||||||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | |||||||||||
| 20 | 16 | 20 | 30 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | |||||||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| Type | 形状 | D | SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | |||||||||
| SL-SFPUA | SH-SFPUA | SHD-SFPUA | SL-GFPUA | SH-GFPUA | SL-SFPUD | SH-SFPUD | SHD-SFPUD | SL-GFPUD | SH-GFPUD | ||||||
| SL-SFP SH-SFP SHD-SFP SL-GFP SH-GFP | UA(丸) UD(ダイヤ) | 5 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,410 | 2,810 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 2,770 | 3,170 |
| 6 | 4.00〜7.00 | 6(9)〜12 | 2.0〜15.0 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,530 | 2,930 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | 2,910 | 3,310 | ||
| 6T | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,450 | 2,850 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | 2,800 | 3,200 | |||||
| 8 | 5.00〜9.00 | 8(12)〜16 | 2.0〜20.0 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,600 | 3,000 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,000 | 3,400 | ||
| 8T | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,510 | 2,910 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 2,900 | 3,300 | |||||
| 10 | 7.00〜12.00 | 10(12)〜20 | 2.0〜30.0 | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 2,650 | 3,050 | 3,110 | 3,510 | 3,750 | 3,080 | 3,480 | ||
| 10T | 8(12)〜16 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,510 | 2,910 | 3,060 | 3,460 | 3,700 | 2,930 | 3,330 | ||||
| 12 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 2,710 | 3,110 | 3,200 | 3,600 | 3,840 | 3,160 | 3,560 | ||
| 12T | 8(12)〜18 | 2,670 | 3,070 | 3,310 | 2,580 | 2,980 | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 3,000 | 3,400 | ||||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 2,780 | 3,180 | 3,420 | 2,780 | 3,180 | 3,300 | 3,700 | 3,940 | 3,230 | 3,630 | |||
| 13T | 10(14)〜20 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 2,650 | 3,050 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,050 | 3,450 | ||||
| 16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,300 | 3,700 | 4,020 | 4,420 | 4,660 | 3,920 | 4,320 | ||
| 16T | 10(14)〜24 | 2,930 | 3,330 | 3,570 | 3,120 | 3,520 | 3,950 | 4,350 | 4,590 | 3,700 | 4,100 | ||||
| 20 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 3,520 | 3,920 | 4,160 | 3,830 | 4,230 | 4,810 | 5,210 | 5,450 | 4,630 | 5,030 | |||
| 20T | 12(18)〜30 | 3,460 | 3,860 | 4,100 | 3,620 | 4,020 | 3,060 | 3,460 | 3,700 | 4,360 | 4,760 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (HC・TC・RC・RAC・LAC) |
| SL-SFPUA6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B3.5 | - | HC7.0 |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 2面幅加工追加 | 先端テーパ部長さ変更 | 首元R加工 | 六角穴追加工 | レンチ穴追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | HC | TC | RC | RAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | HC=指定0.5mm単位 [ ! ]HC>D HC>P 指定方法 HC10.0 | m寸法を変更します。
[ ! ] B+m≧TC+2 [ ! ]P/2-TC×tan15°(≒0.27)>0.5 [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。 | 首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ] H-P≧2の場合に適用 [ NG ] LAC併用不可 | 六角穴を加工します。指定方法 RAC
[ ! ]P寸・L寸・B寸指定タイプのみ適用 [ ! ]丸形状はD≧8、ダイヤ形状はD≧10に適用 [ NG ]TC・LAC併用不可 | レンチ穴を加工します。指定方法 LAC
[ ! ] 丸形状はD≧8、P≧6、ダイヤ形状はD≧10、 [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 300 | 300 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
加工品
治具本体

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ おねじ
4.5