メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認a=1.0
d=D-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | P・L・B・ML寸指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPFNB | - | SL-SFPFNA | SL-SFPFNLA | SUS304* | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPFNB | SH-SFPFNA | SH-SFPFNLA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SJPFNB | SHD-SFPFNA | SHD-SFPFNLA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| − | − | SL-GFPFNA | SL-GFPFNLA | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GFPFNA | SH-GFPFNLA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-CJPFNB | SL-CJPFNA | SL-CFPFNA | SL-CFPFNLA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPFNB | SH-CJPFNA | SH-CFPFNA | SH-CFPFNLA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML |
| SL-SJPFNB3 | − | 5 | ||||||
| SH-SFPFNA5 | − | P7.80 | − | L8 | − | B4.0 | ||
| SHD-SFPFNLA8 | − | P10.00 | − | L5 | − | B5.0 | − | ML8 |
| P | h6 |
| 3.50〜6.00 | 0 −0.008 |
| 6.01〜10.00 | 0 −0.009 |
| 10.01〜18.00 | 0 −0.011 |
| 18.01〜30.00 | 0 −0.013 |
| 型式 | P選択 | L | B | C | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | |||||||||
| Type | D | D寸公差g6 | ||||||||||||||
| SL-SJPFNB SH-SJPFNB SHD-SJPFNB SL-CJPFNB SH-CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||
| 4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 784 | 9 | |||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||
| 3 | 4 | 0.41 | 0.41 |
| 5 | 0.58 | 0.58 | |
| 6 | 0.79 | 0.78 | |
| 4 | 5 | 0.83 | 0.82 |
| 6 | 1.11 | 1.1 | |
| 8 | 1.81 | 1.79 | |
| 5 | 6 | 1.38 | 1.36 |
| 8 | 2.08 | 2.06 | |
| 9 | 2.51 | 2.48 | |
| 6 | 8 | 2.69 | 2.66 |
| 9 | 3.22 | 3.19 | |
| 10 | 3.82 | 3.78 | |
| 8 | 9 | 5.06 | 5.02 |
| 10 | 5.78 | 5.73 | |
| 12 | 7.44 | 7.37 | |
| 13 | 8.38 | 8.3 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | C | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | ||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-CJPFNA SH-CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | ||
| 5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | ||||
| 6 | 6.50~10.00 | 5 | M6 | 784 | 9 | ||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M10 | 3783 | 15 | |||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8 | 20 | M12 | 6605 | 18 | ||
| 16 | 17.00~25.00 | 25 | 3 | M16 | 16366 | 24 | |||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 30 | M20 | 32928 | 30 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | ||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SFPFNA SH-SFPFNA SHD-SFPFNA SL-GFPFNA SH-GFPFNA SL-CFPFNA SH-CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50〜8.00 | 0〜6 | 3.0〜10.0 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50〜8.00 | 0〜8 | 4.0〜10.0 | 1 | M4 | 225 | 6 | |
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 4.0〜15.0 | M5 | 461 | 7.5 | |||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 4.0〜15.0 | M6 | 784 | 9 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 8.50〜15.00 | 0〜10 | 5.0〜30.0 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
| 10 | 11.00〜17.00 | 0〜15 | 6.0〜30.0 | 2 | M10 | 3783 | 15 | ||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜20.00 | 0〜15 | 6.0〜30.0 | M12 | 6605 | 18 | ||
| 16 | 17.00〜27.00 | 0〜20 | 7.0〜30.0 | 3 | M16 | 16366 | 24 | ||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 10.0〜30.0 | M20 | 32928 | 30 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | C | M (並目) | *締付トルク N・cm | ||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SFPFNLA SH-SFPFNLA SHD-SFPFNLA SL-GFPFNLA SH-GFPFNLA SL-CFPFNLA SH-CFPFNLA | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜6.00 | 0〜6 | 3.0〜10.0 | 3〜9 | 0.5 | M3 | 98 |
| 4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜7.00 | 0〜8 | 4.0〜10.0 | 4〜12 | 1 | M4 | 225 | |
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 4.0〜10.0 | 5〜15 | M5 | 461 | |||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 4.0〜12.0 | 6〜18 | M6 | 784 | |||
| 8 | −0.005 −0.014 | 9.00〜13.00 | 0〜10 | 5.0〜15.0 | 8〜24 | 1.5 | M8 | 1911 | |
| 10 | 11.00〜15.00 | 0〜15 | 6.0〜20.0 | 10〜30 | 2 | M10 | 3783 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜16.00 | 0〜15 | 6.0〜20.0 | 12〜30 | M12 | 6605 | ||
| 16 | 17.00〜25.00 | 0〜20 | 7.0〜20.0 | 16〜40 | 3 | M16 | 16366 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 10.0〜20.0 | 20〜40 | M20 | 32928 | ||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML | − | (RC・CN・RAC・LAC・NNC) |
| SL-SFPFNA10 | − | P12.00 | − | L8 | − | B9.0 | - | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します [ ! ]P-D≧2の場合に適用 [ NG ]RAC・LAC・NNCとの併用不可 | FPFNA10-P12.00-L10-B15.0-RC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN | C面取りサイズ変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下にします。 | FPFNA10-P12.00-L10-B15.0-CN | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]D≧6の適用 [ ! ]P寸・L寸・B寸指定タイプのみ適用 [ NG ]RC・LACとの併用不可
| FPFNA10-P12.00-L10-B15.0-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]D≧6の適用 [ ! ]P寸・L寸・B寸指定タイプのみ適用 [ NG ]RC・RACとの併用不可
レンチ穴寸法
| FPFNA10-P12.00-L10-B15.0-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元ニゲ加工を追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 [ NG ]RC・RACとの併用不可 | FPFNA10-P12.00-L10-B15.0-NNC | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPFNB | SH-SJPFNB | SHD-SJPFNB | SL-CJPFNB | SH-CJPFNB | |
| 3 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 2,060 | 2,460 |
| 4 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 2,100 | 2,500 |
| 5 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 2,190 | 2,590 |
| 6 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 2,230 | 2,630 |
| 8 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 2,290 | 2,690 |
| D | ¥基準単価 | |
| SUS440Cまたは13Crステンレス | ||
| SL-CJPFNA | SH-CJPFNA | |
| 3 | 2,330 | 2,730 |
| 4 | 2,400 | 2,800 |
| 5 | 2,490 | 2,890 |
| 6 | 2,540 | 2,940 |
| 8 | 2,620 | 3,020 |
| 10 | 2,680 | 3,080 |
| 12 | 2,750 | 3,150 |
| 16 | 3,320 | 3,720 |
| 20 | 3,850 | 4,250 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPFNA | SH-SFPFNA | SHD-SFPFNA | SL-GFPFNA | SH-GFPFNA | SL-CFPFNA | SH-CFPFNA | |
| 3 | 2,330 | 2,730 | 2,970 | 2,270 | 2,670 | 2,590 | 2,990 |
| 4 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,360 | 2,760 | 2,700 | 3,100 |
| 5 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,470 | 2,870 | 2,840 | 3,240 |
| 6 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | 2,480 | 2,880 | 2,860 | 3,260 |
| 8 | 2,640 | 3,040 | 3,280 | 2,560 | 2,960 | 2,940 | 3,340 |
| 10 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 2,620 | 3,020 | 3,010 | 3,410 |
| 12 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | 2,680 | 3,080 | 3,090 | 3,490 |
| 16 | 3,450 | 3,850 | 4,090 | 3,270 | 3,670 | 3,810 | 4,210 |
| 20 | 4,030 | 4,430 | 4,670 | 3,810 | 4,210 | 4,470 | 4,870 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | |||||
| SL-SFPFNLA | SH-SFPFNLA | SHD-SFPFNLA | SL-GFPFNLA | SH-GFPFNLA | SL-CFPFNLA | SH-CFPFNLA | |
| 3 | 2,330 | 2,730 | 2,970 | 2,230 | 2,630 | 2,540 | 2,940 |
| 4 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,320 | 2,720 | 2,650 | 3,050 |
| 5 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,410 | 2,810 | 2,780 | 3,180 |
| 6 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | 2,430 | 2,830 | 2,790 | 3,190 |
| 8 | 2,640 | 3,040 | 3,280 | 2,500 | 2,900 | 2,880 | 3,280 |
| 10 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 2,570 | 2,970 | 2,950 | 3,350 |
| 12 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | 2,620 | 3,020 | 3,020 | 3,420 |
| 16 | 3,360 | 3,760 | 4,000 | 3,190 | 3,590 | 3,730 | 4,130 |
| 20 | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 3,730 | 4,130 | 4,360 | 4,760 |
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) |
| M×1 ≦ML<M×1.5 | 表中基準単価 |
| M×1.5≦ML<M×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M×2 ≦ML<M×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M×2.5≦ML<M×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4