メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認a=1.0
d=D-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| P寸固定 | P・L・B寸指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPDTA | SL-SFPDTC | SUS304* | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPDTA | SH-SFPDTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPDTA | SHD-SFPDTC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GJPDTA | SL-GFPDTC | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GJPDTA | SH-GFPDTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CJPDTA | - | SUS440Cまたは 13Crステンレス | - | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CJPDTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-SFPDTA10 | − | 14 | ||||
| SH-SFPDTA12 | − | 16 | ||||
| SHD-SFPDTC12 | − | 14.25 | − | L18 | − | B8.6 |
| P | h6 |
| 5.50〜6.00 | 0 −0.008 |
| 6.01〜10.00 | 0 −0.009 |
| 10.01〜18.00 | 0 −0.011 |
| 18.01〜30.00 | 0 −0.013 |
| 型式 | P選択 | L | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | C | ||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SJPDTA SH-SJPDTA SHM-SJPDTA SL-GJPDTA SH-GJPDTA SL-CJPDTA SH-CJPDTA | 6 | -0.004 -0.012 | 8・10 | 10 | 5 | M3 | 98 | 5 | 1 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 12 | 12 | 6 | M5 | 461 | 8 | 1.5 | |
| 10 | 12・14 | 16 | 10 | 2 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 16 | 20 | 20 | |||||
| 13 | 18 | 22 | 22 | M8 | 1911 | 12 | 3 | ||
| 16 | 25 | 24 | 25 | ||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 30 | 32 | 30 | |||||
| D | P | 質量(g)参考値 | ||
| SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 6 | 8 | 3.99 | 3.92 | 3.95 |
| 10 | 5.12 | 5.03 | 5.07 | |
| 8 | 12 | 8.99 | 8.84 | 8.91 |
| 10 | 12 | 19.47 | 17.52 | 17.68 |
| 14 | 21.1 | 20.73 | 20.92 | |
| 12 | 16 | 48.98 | 48.13 | - |
| 13 | 18 | - | 62.18 | - |
| 16 | 25 | 131.89 | 129.58 | - |
| 20 | 30 | - | 240.83 | - |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | C | ||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SFPDTC SH-SFPDTC SHD-SFPDTC SL-GFPDTC SH-GFPDTC | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50〜8.00 | 5〜10 | 1.5〜15.0 | M2 | − | 3 | 1 |
| 6 | 6.50〜10.00 | 6〜12 | 1.5〜15.0 | M3 | 98 | 5 | |||
| 6T | M2.6 | − | 4 | ||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 8.50〜15.00 | 8〜16 | 1.5〜30.0 | M5 | 461 | 8 | 1.5 | |
| 8T | 6〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||
| 10 | 11.00〜17.00 | 10〜20 | 3.0〜30.0 | M5 | 461 | 8 | 2 | ||
| 10T | 6~16 | M4 | 225 | 6 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜18.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0 | M5 | 461 | 8 | ||
| 12T | 8~18 | M4 | 225 | 6 | |||||
| 13 | 14.00〜20.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0 | M8 | 1911 | 12 | 3 | ||
| 13T | 8~20 | M6 | 784 | 9 | |||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 16〜32 | 5.0〜35.0 | M8 | 1911 | 12 | |||
| 16T | 10~24 | M6 | 784 | 9 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | 5.0〜40.0 | M8 | 1911 | 12 | ||
| 20T | 12~30 | M6 | 784 | 9 | |||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC・CN・RAC・LAC) |
| SH-SFPDTC8 | − | P10.00 | − | L8 | − | B5.0 | - | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 首下R加工 | C面取りサイズ変更 | 六角穴追加工 | レンチ穴追加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | RC | CN | RAC | LAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 首下の逃げをR0.5 に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P-D≧2 の場合に適用 [ NG ]RAC・LAC併用不可 | P寸部C面取りを0.5以下に変更します。 [ NG ]D寸部には適用いたしません。 | 六角穴を加工します。指定方法 RAC
[ NG ]RC・LAC併用不可 | レンチ穴を加工します。 指定方法 LAC
[ NG ]RC・RAC併用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 無料 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304相当 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPDTA | SH-SJPDTA | SHD-SJPDTA | SL-GJPDTA | SH-GJPDTA | SL-CJPDTA | SH-CJPDTA | |
| 6 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,780 | 2,180 | 1,790 | 2,190 |
| 8 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,790 | 2,190 | 1,820 | 2,220 |
| 10 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,820 | 2,220 | 1,860 | 2,260 |
| 12 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,860 | 2,260 | - | - |
| 13 | - | - | - | 1,880 | 2,280 | - | - |
| 16 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,100 | 2,500 | - | - |
| 20 | - | - | - | 2,330 | 2,730 | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | ||||
| SL-SFPDTC | SH-SFPDTC | SHD-SFPDTC | SL-GFPDTC | SH-GFPDTC | |
| 5 | 3,140 | 3,540 | 3,780 | 2,490 | 2,890 |
| 6 | 3,180 | 3,580 | 3,820 | 2,530 | 2,930 |
| 6T | 3,180 | 3,580 | 3,820 | 2,530 | 2,930 |
| 8 | 3,270 | 3,670 | 3,910 | 2,590 | 2,990 |
| 8T | 3,270 | 3,670 | 3,910 | 2,590 | 2,990 |
| 10 | 3,350 | 3,750 | 3,990 | 2,670 | 3,070 |
| 10T | 3,300 | 3,700 | 3,940 | 2,620 | 3,020 |
| 12 | 3,450 | 3,850 | 4,090 | 2,720 | 3,120 |
| 12T | 3,380 | 3,780 | 4,020 | 2,680 | 3,080 |
| 13 | 3,520 | 3,920 | 4,160 | 2,780 | 3,180 |
| 13T | 3,460 | 3,860 | 4,100 | 2,740 | 3,140 |
| 16 | 4,040 | 4,440 | 4,680 | 3,280 | 3,680 |
| 16T | 3,970 | 4,370 | 4,610 | 3,230 | 3,630 |
| 20 | 4,480 | 4,880 | 5,120 | 3,820 | 4,220 |
| 20T | 4,400 | 4,800 | 5,040 | 3,760 | 4,160 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~