メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

バフ研磨加工は
部のみです。
(ダイヤカット面は除く)
*導入部は公差m6・p6とも適用となります。

P<3の場合
a=0.5
d=D (P)-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
P≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2

| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| Type | D公差・形状 | Type | D公差・形状 | Type | D公差・形状 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPQ | <丸> SB (m6) SPB (p6) | - | <丸> SA (m6) SPA (p6) <ダイヤ> SD (m6) SPD( p6) | SL-SFPQ | <丸> SA (m6) SPA (p6) <ダイヤ> SD (m6) SPD( p6) | SUS304* | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPQ | SH-SFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SHD-SJPQ | SHD-SFPQ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||
| - | SL-HJPQ | SL-HFPQ | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-HJPQ | SH-HFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| - | - | SL-GFPQ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-GFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-CJPQ | - | SL-CFPQ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | - | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-CJPQ | SH-CFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| - | - | SL-MGFPQ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MGFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| - | SL-MCJPQ | SL-MCFPQ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MCJPQ | SH-MCFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| 形状 | ||||||||||
| SL-JPQ | SB | 4 | − | 2 | ||||||
| SH-HJPQ | SA | 4 | − | 2.01 | ||||||
| SHD-SFPQ | SA | 4 | − | P2.01 | − | L6 | − | B5.5 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | C | ℓ | |||||||||
| Type | D公差・形状 | D | D寸公差 | |||||||||||
| m6 | p6 | |||||||||||||
| SL-SJPQ SH-SJPQ SHD-SJPQ SL-CJPQ SH-CJPQ | <丸> SB(m6) SPB(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 2 | 1 | 0.11 | 0.11 |
| 1.5 | 0.13 | 0.13 | |
| 3 | 2 | 0.36 | 0.35 |
| 4 | 2 | 0.58 | 0.57 |
| 3 | 0.67 | 0.66 | |
| 5 | 2 | 1.7 | 1.68 |
| 3 | 1.85 | 1.83 | |
| 4 | 2.07 | 2.05 | |
| 6 | 2 | 2.39 | 2.36 |
| 3 | 2.54 | 2.51 | |
| 4 | 2.76 | 2.73 | |
| 5 | 3.05 | 3.02 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
| Type | D公差・形状 | D | D寸公差 | |||||||
| m6 | p6 | |||||||||
| SL-HJPQ SH-HJPQ (バフ研磨品) SL-MCJPQ SH-MCJPQ [ ! ]D≧5かつP≧5に適用 | <丸> SA(m6) SPA(p6) <ダイヤ> SD(m6) SPD(p6) [ ! ]D≧4に適用 | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~2.00 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | - |
| 3 | 1.00~3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2.00~5.00 | 10 | 5 | 1.2 | ||||||
| 6 | 2.00~6.00 | 1.5 | ||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
| 10 | 3.00~10.00 | 8 | 2 | 2.2 | ||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 2.5 | ||||||
| 13 | 6.00~13.00 | 22 | 3 | |||||||
| 16 | 10.00~16.00 | 10 | 3 | 4 | ||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 5 | |||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ | (W) | ||||
| Type | D公差・形状 | D | D寸公差 | |||||||
| m6 | p6 | |||||||||
| SL-SFPQ SH-SFPQ SHD-SFPQ SL-HFPQ SH-HFPQ SL-GFPQ SH-GFPQ SL-CFPQ SH-CFPQ (バフ研磨品) SL-MGFPQ SH-MGFPQ SL-MCFPQ SH-MCFPQ [ ! ]D≧5かつP≧5に適用 | <丸> SA(m6) SPA(p6) <ダイヤ> SD(m6) SPD(p6) [ ! ]D≧4に適用 | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00〜2.00 | 2〜5 | 2.0〜10.0 | 0.3 | 0 | − |
| 3 | 1.00〜3.00 | 3〜10 | 2.0〜10.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50(2.00)〜4.00 | 4〜10 | 2.0〜10.0 | 1 | 1 | |||
| 5 | 2.00〜5.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 1.2 | ||||||
| 6 | 2.00〜6.00 | 5〜17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00〜8.00 | 8〜21 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
| 10 | 3.00〜10.00 | 10〜23 | 3.0〜20.0 | 2 | 2.2 | |||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | ||||
| 13 | 6.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 3 | ||||||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 4 | |||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC) |
| SHD-SFPQSA4 | − | P2.00 | − | L6 | − | B5.5 | − | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | 首元R加工 | |
| Code | RC | |
| Spec. | 首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC ![]() [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | |
| \/1Code | 300 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPQSB | SH-SJPQSB | SHD-SJPQSB | SL-CJPQSB | SH-CJPQSB | |
| SL-SJPQSPB | SH-SJPQSPB | SHD-SJPQSPB | SL-CJPQSPB | SH-CJPQSPB | |
| 2 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,410 | 1,810 |
| 3 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,440 | 1,840 |
| 4 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 1,510 | 1,910 |
| 5 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,570 | 1,970 |
| 6 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,610 | 2,010 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SUS304 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-HJPQSA | SH-HJPQSA | SL-MCJPQSA | SH-MCJPQSA | SL-HJPQSD | SH-HJPQSD | SL-MCJPQSD | SH-MCJPQSD | |
| SL-HJPQSPA | SH-HJPQSPA | SL-MCJPQSPA | SH-MCJPQSPA | SL-HJPQSPD | SH-HJPQSPD | SL-MCJPQSPD | SH-MCJPQSPD | |
| 2 | 1,840 | 2,240 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,920 | 2,320 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,990 | 2,390 | - | - | 2,270 | 2,670 | - | - |
| 5 | 2,070 | 2,470 | 2,360 | 2,760 | 2,850 | 3,250 | 2,770 | 3,170 |
| 6 | 2,120 | 2,520 | 2,450 | 2,850 | 2,440 | 2,840 | 2,890 | 3,290 |
| 8 | 2,190 | 2,590 | 2,510 | 2,910 | 3,080 | 3,480 | 2,960 | 3,360 |
| 10 | 2,240 | 2,640 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 3,000 | 3,060 | 3,460 |
| 12 | 2,300 | 2,700 | 2,620 | 3,020 | 2,650 | 3,050 | 3,120 | 3,520 |
| 13 | 2,380 | 2,780 | 2,760 | 3,160 | 3,400 | 3,800 | 3,460 | 3,860 |
| 16 | 2,650 | 3,050 | 3,430 | 3,830 | 3,120 | 3,520 | 4,190 | 4,590 |
| 20 | 3,150 | 3,550 | 4,120 | 4,520 | 4,370 | 4,770 | 4,820 | 5,220 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440C または13Crステンレス | SKS3相当 硬質クロムメッキ+バフ | SUS440C または13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQSA | SH-SFPQSA | SHD-SFPQSA | SL-HFPQSA | SH-HFPQSA | SL-GFPQSA | SH-GFPQSA | SL-CFPQSA | SH-CFPQSA | SL-MGFPQSA | SH-MGFPQSA | SL-MCFPQSA | SH-MCFPQSA | |
| SL-SFPQSPA | SH-SFPQSPA | SHD-SFPQSPA | SL-HFPQSPA | SH-HFPQSPA | SL-GFPQSPA | SH-GFPQSPA | SL-CFPQSPA | SH-CFPQSPA | SL-MGFPQSPA | SH-MGFPQSPA | SL-MCFPQSPA | SH-MCFPQSPA | |
| 2 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 2,200 | 2,600 | 1,810 | 2,210 | 2,100 | 2,500 | - | - | - | - |
| 3 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,280 | 2,680 | 1,870 | 2,270 | 2,170 | 2,570 | - | - | - | - |
| 4 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,410 | 2,810 | 1,970 | 2,370 | 2,310 | 2,710 | - | - | - | - |
| 5 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,530 | 2,930 | 2,080 | 2,480 | 2,440 | 2,840 | 2,460 | 2,860 | 2,930 | 3,330 |
| 6 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,610 | 3,010 | 2,130 | 2,530 | 2,510 | 2,910 | 2,540 | 2,940 | 3,020 | 3,420 |
| 8 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | 2,700 | 3,100 | 2,220 | 2,620 | 2,590 | 2,990 | 2,630 | 3,030 | 3,130 | 3,530 |
| 10 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,780 | 3,180 | 2,260 | 2,660 | 2,690 | 3,090 | 2,690 | 3,090 | 3,250 | 3,650 |
| 12 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | 2,890 | 3,290 | 2,330 | 2,730 | 2,690 | 3,090 | 2,780 | 3,180 | 3,250 | 3,650 |
| 13 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,960 | 3,360 | 2,400 | 2,800 | 2,830 | 3,230 | 2,890 | 3,290 | 3,440 | 3,840 |
| 16 | 2,830 | 3,230 | 3,470 | 3,240 | 3,640 | 2,930 | 3,330 | 3,540 | 3,940 | 3,570 | 3,970 | 4,360 | 4,760 |
| 20 | 3,390 | 3,790 | 4,030 | 3,910 | 4,310 | 3,470 | 3,870 | 4,260 | 4,660 | 4,280 | 4,680 | 5,300 | 5,700 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440C または13Crステンレス | SKS3相当 硬質クロムメッキ+バフ | SUS440C または13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQSD | SH-SFPQSD | SHD-SFPQSD | SL-HFPQSD | SH-HFPQSD | SL-GFPQSD | SH-GFPQSD | SL-CFPQSD | SH-CFPQSD | SL-MGFPQSD | SH-MGFPQSD | SL-MCFPQSD | SH-MCFPQSD | |
| SL-SFPQSPD | SH-SFPQSPD | SHD-SFPQSPD | SL-HFPQSPD | SH-HFPQSPD | SL-GFPQSPD | SH-GFPQSPD | SL-CFPQSPD | SH-CFPQSPD | SL-MGFPQSPD | SH-MGFPQSPD | SL-MCFPQSPD | SH-MCFPQSPD | |
| 4 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,740 | 3,140 | 2,410 | 2,810 | 2,740 | 3,140 | - | - | - | - |
| 5 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,850 | 3,250 | 2,530 | 2,930 | 2,860 | 3,260 | 3,040 | 3,440 | 3,470 | 3,870 |
| 6 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,970 | 3,370 | 2,620 | 3,020 | 2,980 | 3,380 | 3,160 | 3,560 | 3,630 | 4,030 |
| 8 | 2,800 | 3,200 | 3,440 | 3,080 | 3,480 | 2,690 | 3,090 | 3,040 | 3,440 | 3,250 | 3,650 | 3,710 | 4,110 |
| 10 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 3,180 | 3,580 | 2,790 | 3,190 | 3,150 | 3,550 | 3,390 | 3,790 | 3,850 | 4,250 |
| 12 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,250 | 3,650 | 2,840 | 3,240 | 3,190 | 3,590 | 3,460 | 3,860 | 3,910 | 4,310 |
| 13 | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,400 | 3,800 | 2,960 | 3,360 | 3,530 | 3,930 | 3,610 | 4,010 | 4,350 | 4,750 |
| 16 | 3,360 | 3,760 | 4,000 | 3,730 | 4,130 | 3,470 | 3,870 | 4,320 | 4,720 | 4,280 | 4,680 | 5,380 | 5,780 |
| 20 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,370 | 4,770 | 4,040 | 4,440 | 5,040 | 5,440 | 5,010 | 5,410 | 6,290 | 6,690 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
加工品
治具本体

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4