メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]バフ研磨加工は
部のみです。
(ダイヤカット面は除く)
球面部とB寸の境界は不明瞭になります。


| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SJPQT | BB(丸) | - | A(丸) D(ダイヤ) | SL-SFPQT | A(丸) D(ダイヤ) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPQT | SH-SFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SHD-SJPQT | SHD-SFPQT | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||
| − | − | SL-HFPQT | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-HFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| − | − | SL-GFPQT | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-GFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-CJPQT | − | SL-CFPQT | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-CJPQT | SH-CFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| − | SL-MGJPQT | SL-MGFPQT | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MGJPQT | SH-MGFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| − | − | SL-MCFPQT | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MCFPQT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SJPQT | BB | 6 | − | 9 | ||||||
| SH-SFPQT | D | 6 | − | P9.00 | − | L10 | − | B5.0 | ||
| SHD-HFPQT | A | 6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5.0 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | M | *締付トルク | ℓ | ||||||||||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | (並目) | N・cm | |||||||||||||||||
| SL-JPQT SH-SJPQT SHD-SJPQT SL-CJPQT SH-CJPQT | BB (丸) | 6 | −0.004 −0.012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | M3 | 98 | 5 | ||||||||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | M5 | 461 | 8 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 22 | M8 | 1911 | 12 | |||||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 6 | 7 | 4.44 | 4.40 |
| 8 | 5.19 | 5.15 | |
| 9 | 6.05 | 5.99 | |
| 10 | 7.00 | 6.94 | |
| 8 | 9 | 8.84 | 8.76 |
| 10 | 9.80 | 9.71 | |
| 11 | 10.85 | 10.76 | |
| 12 | 12.01 | 11.90 | |
| 13 | 13.26 | 13.15 | |
| 10 | 11 | 15.76 | 15.62 |
| 12 | 17.21 | 17.06 | |
| 13 | 18.78 | 18.61 | |
| 15 | 22.29 | 22.10 | |
| 12 | 15 | 26.44 | 26.21 |
| 16 | 28.39 | 28.14 | |
| 16 | 18 | 50.89 | 50.45 |
| 19 | 53.22 | 52.75 | |
| 20 | 55.67 | 55.18 | |
| 24 | 66.72 | 66.13 | |
| 25 | 69.80 | 69.19 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-MGJPQT SH-MGJPQT | A (丸) D (ダイヤ) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | M2 | - | 3 | 2.2 |
| 6 | 6.50~10.00 | 8 | M3 | 98 | 5 | 3 | ||||
| 6T | M2.6 | - | 4 | |||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | M5 | 461 | 8 | 3.5 | |||
| 8T | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | M5 | 461 | 8 | 4 | ||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 5 | |||||||
| 13 | 14.00~18.00 | 22 | M8 | 1911 | 10 | 5.5 | ||||
| 16 | 17.00~25.00 | 12 | 7 | |||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 | |||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SFPQT SH-SFPQT SHD-SFPQT SL-HFPQT SH-HFPQT SL-GFPQT SH-GFPQT SL-CFPQT SH-CFPQT (バフ研磨品) SL-MGFPQT SH-MGFPQT SL-MCFPQT SH-MCFPQT | A (丸) D (ダイヤ) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50〜8.00 | 5(9)〜10 | 1.5〜15.0(12.0) | M2 | − | 3 | 2.2 |
| 6 | 6.50〜10.00 | 6(9)〜12 | 1.5〜15.0(12.0) | M3 | 98 | 5 | 3 | |||
| 6T | M2.6 | − | 4 | |||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 8.50〜15.00 | 8(12)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | M5 | 461 | 8 | 3.5 | ||
| 8T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | ||||||
| 10 | 11.00〜17.00 | 10(12)〜20 | 3.0〜30.0(20.0) | M5 | 461 | 8 | 4 | |||
| 10T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | ||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜18.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(20.0) | M5 | 461 | 8 | 5 | ||
| 12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | ||||||
| 13 | 14.00〜20.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(20.0) | M8 | 1911 | 10 | 5.5 | |||
| 13T | 8(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | ||||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0(27.0) | M8 | 1911 | 12 | 7 | |||
| 16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | ||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | M8 | 1911 | 12 | 9 | ||
| 20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 | ||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC・LAC・SC) |
| SHD-SFPQTA6 | − | P11.00 | − | L10 | − | B5 | - | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | 首下R加工 | レンチ穴追加工 | 2面幅追加工 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Code | RC | LAC | SC | ||||||||||||||||||||
| Spec. | 首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P−D≧2の場合に適用 | レンチ穴を加工します。 指定方法 LAC [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、
レンチ穴寸法
| SC=指定1mm単位 [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 [ ! ]P-3≦SC≦P-1, SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工が | ||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 300 | 500 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPQTBB | SH-SJPQTBB | SHD-SJPQTBB | SL-CJPQTBB | SH-CJPQTBB | |
| 6 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,860 | 2,260 |
| 8 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,880 | 2,280 |
| 10 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,930 | 2,330 |
| 12 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 2,030 | 2,430 |
| 16 | 2,190 | 2,590 | 2,830 | 2,360 | 2,760 |
| D | ¥基準単価 | |||
| SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | ||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||
| SL-MGJPQTA | SH-MGJPQTA | SL-MGJPQTD | SH-MGJPQTD | |
| 5 | 2,450 | 2,850 | 2,950 | 3,350 |
| 6 | 2,470 | 2,870 | 2,980 | 3,380 |
| 6T | 2,470 | 2,870 | 2,980 | 3,380 |
| 8 | 2,540 | 2,940 | 3,020 | 3,420 |
| 8T | 2,540 | 2,940 | 3,020 | 3,420 |
| 10 | 2,610 | 3,010 | 3,120 | 3,520 |
| 12 | 2,690 | 3,090 | 3,170 | 3,570 |
| 13 | 2,740 | 3,140 | 3,280 | 3,680 |
| 16 | 3,240 | 3,640 | 3,770 | 4,170 |
| 20 | 3,790 | 4,190 | 4,300 | 4,700 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQTA | SH-SFPQTA | SHD-SFPQTA | SL-HFPQTA | SH-HFPQTA | SL-GFPQTA | SH-GFPQTA | SL-CFPQTA | SH-CFPQTA | SL-MGFPQTA | SH-MGFPQTA | SL-MCFPQTA | SH-MCFPQTA | |
| 5 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,890 | 3,290 | 2,460 | 2,860 | 2,750 | 3,150 | 2,960 | 3,360 | 3,340 | 3,740 |
| 6 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,930 | 3,330 | 2,490 | 2,890 | 2,780 | 3,180 | 3,000 | 3,400 | 3,380 | 3,780 |
| 6T | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,930 | 3,330 | 2,490 | 2,890 | 2,780 | 3,180 | 3,000 | 3,400 | 3,380 | 3,780 |
| 8 | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 3,030 | 3,430 | 2,560 | 2,960 | 2,880 | 3,280 | 3,090 | 3,490 | 3,480 | 3,880 |
| 8T | 2,660 | 3,060 | 3,300 | 3,030 | 3,430 | 2,560 | 2,960 | 2,880 | 3,280 | 3,090 | 3,490 | 3,480 | 3,880 |
| 10 | 2,720 | 3,120 | 3,360 | 3,110 | 3,510 | 2,620 | 3,020 | 2,970 | 3,370 | 3,160 | 3,560 | 3,620 | 4,020 |
| 10T | 2,680 | 3,080 | 3,320 | 3,070 | 3,470 | 2,590 | 2,990 | 2,930 | 3,330 | 3,130 | 3,530 | 3,570 | 3,970 |
| 12 | 2,810 | 3,210 | 3,450 | 3,200 | 3,600 | 2,690 | 3,090 | 2,970 | 3,370 | 3,250 | 3,650 | 3,620 | 4,020 |
| 12T | 2,760 | 3,160 | 3,400 | 3,150 | 3,550 | 2,660 | 3,060 | 2,930 | 3,330 | 3,200 | 3,600 | 3,570 | 3,970 |
| 13 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 3,300 | 3,700 | 2,760 | 3,160 | 3,120 | 3,520 | 3,350 | 3,750 | 3,810 | 4,210 |
| 13T | 2,840 | 3,240 | 3,480 | 3,250 | 3,650 | 2,720 | 3,120 | 3,080 | 3,480 | 3,300 | 3,700 | 3,760 | 4,160 |
| 16 | 3,480 | 3,880 | 4,120 | 4,010 | 4,410 | 3,280 | 3,680 | 3,810 | 4,210 | 4,030 | 4,430 | 4,710 | 5,110 |
| 16T | 3,430 | 3,830 | 4,070 | 3,950 | 4,350 | 3,230 | 3,630 | 3,750 | 4,150 | 3,960 | 4,360 | 4,640 | 5,040 |
| 20 | 4,120 | 4,520 | 4,760 | 4,790 | 5,190 | 3,840 | 4,240 | 4,530 | 4,930 | 4,750 | 5,150 | 5,660 | 6,060 |
| 20T | 4,060 | 4,460 | 4,700 | 4,710 | 5,110 | 3,780 | 4,180 | 4,460 | 4,860 | 4,680 | 5,080 | 5,550 | 5,950 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQTD | SH-SFPQTD | SHD-SFPQTD | SL-HFPQTD | SH-HFPQTD | SL-GFPQTD | SH-GFPQTD | SL-CFPQTD | SH-CFPQTD | SL-MGFPQTD | SH-MGFPQTD | SL-MCFPQTD | SH-MCFPQTD | |
| 5 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | - | - | 2,940 | 3,340 | 3,220 | 3,620 | 3,580 | 3,980 | 3,950 | 4,350 |
| 6 | 2,960 | 3,360 | 3,600 | 3,390 | 3,790 | 2,980 | 3,380 | 3,260 | 3,660 | 3,630 | 4,030 | 4,000 | 4,400 |
| 6T | 2,960 | 3,360 | 3,600 | 3,390 | 3,790 | 2,980 | 3,380 | 3,260 | 3,660 | 3,630 | 4,030 | 4,000 | 4,400 |
| 8 | 3,070 | 3,470 | 3,710 | 3,510 | 3,910 | 3,050 | 3,450 | 3,330 | 3,730 | 3,730 | 4,130 | 4,080 | 4,480 |
| 8T | 3,070 | 3,470 | 3,710 | 3,510 | 3,910 | 3,050 | 3,450 | 3,330 | 3,730 | 3,730 | 4,130 | 4,080 | 4,480 |
| 10 | 3,140 | 3,540 | 3,780 | 3,610 | 4,010 | 3,130 | 3,530 | 3,420 | 3,820 | 3,830 | 4,230 | 4,210 | 4,610 |
| 10T | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,560 | 3,960 | 3,090 | 3,490 | 3,370 | 3,770 | 3,770 | 4,170 | 4,130 | 4,530 |
| 12 | 3,220 | 3,620 | 3,860 | 3,700 | 4,100 | 3,200 | 3,600 | 3,470 | 3,870 | 3,930 | 4,330 | 4,280 | 4,680 |
| 12T | 3,160 | 3,560 | 3,800 | 3,640 | 4,040 | 3,160 | 3,560 | 3,420 | 3,820 | 3,860 | 4,260 | 4,210 | 4,610 |
| 13 | 3,340 | 3,740 | 3,980 | 3,860 | 4,260 | 3,320 | 3,720 | 3,800 | 4,200 | 4,070 | 4,470 | 4,700 | 5,100 |
| 13T | 3,290 | 3,690 | 3,930 | 3,790 | 4,190 | 3,260 | 3,660 | 3,740 | 4,140 | 4,000 | 4,400 | 4,620 | 5,020 |
| 16 | 4,010 | 4,410 | 4,650 | 4,650 | 5,050 | 3,840 | 4,240 | 4,610 | 5,010 | 4,750 | 5,150 | 5,740 | 6,140 |
| 16T | 3,950 | 4,350 | 4,590 | 4,580 | 4,980 | 3,780 | 4,180 | 4,520 | 4,920 | 4,680 | 5,080 | 5,640 | 6,040 |
| 20 | 4,460 | 4,860 | 5,100 | 5,190 | 5,590 | 4,390 | 4,790 | 5,320 | 5,720 | 5,460 | 5,860 | 6,670 | 7,070 |
| 20T | 4,390 | 4,790 | 5,030 | 5,110 | 5,510 | 4,310 | 4,710 | 5,220 | 5,620 | 5,360 | 5,760 | 6,560 | 6,960 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~