メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]バフ研磨加工は
部のみです。
(ダイヤカット面は除く)
球面部とB寸の境界は不明瞭になります。

D<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2

| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||||
| Type | D公差・形状 | Type | D公差・形状 | Type | D公差・形状 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SJPQ | <丸> B (m6) PB (p6) | − | <丸> A (m6) PA (p6) <ダイヤ> D (m6) PD (p6) | SL-SFPQ | <丸> A (m6) PA (p6) <ダイヤ> D (m6) PD (p6) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPQ | SH-SFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SHD-SJPQ | SHD-SFPQ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||
| − | − | SL-HFPQ | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-HFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| − | − | SL-GFPQ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-GFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-CJPQ | − | SL-CFPQ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-CJPQ | SH-CFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| − | SL-MGJPQ | SL-MGFPQ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MGJPQ | SH-MGFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| − | − | SL-MCFPQ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-MCFPQ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| 形状 | ||||||||||
| SL-SJPQ | B | 4 | − | 5 | ||||||
| SH-HFPQ | A | 4 | − | P5.00 | − | L5 | − | B2.5 | ||
| SHD-SFPQ | PA | 12 | − | P15.98 | − | L12 | − | B5.5 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | C | ℓ | |||||||||||||||
| Type | D公差・形状 | D | D公差 | |||||||||||||||||
| m6 | p6 | |||||||||||||||||||
| SL-SJPQ SH-SJPQ SHD-SJPQ SL-CJPQ SH-CJPQ | <丸> B (m6) PB (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1.5 | ||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 1 | 2 | 0.09 | 0.09 |
| 2 | 3 | 0.27 | 0.27 |
| 4 | 0.4 | 0.4 | |
| 3 | 4 | 0.79 | 0.78 |
| 5 | 1.07 | 1.06 | |
| 6 | 1.41 | 1.4 | |
| 4 | 5 | 1.44 | 1.43 |
| 6 | 1.86 | 1.84 | |
| 7 | 2.35 | 2.33 | |
| 5 | 6 | 2.93 | 2.9 |
| 7 | 3.42 | 3.39 | |
| 8 | 3.98 | 3.95 | |
| 6 | 7 | 4.72 | 4.68 |
| 8 | 5.48 | 5.43 | |
| 9 | 6.33 | 6.27 | |
| 10 | 7.28 | 7.22 | |
| 8 | 9 | 10.1 | 10.01 |
| 10 | 11.05 | 10.96 | |
| 11 | 12.11 | 12 | |
| 12 | 13.26 | 13.15 | |
| 10 | 12 | 18.46 | 18.3 |
| 13 | 20.03 | 19.86 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
| Type | D公差・形状 | D | D公差 | |||||||
| m6 | p6 | |||||||||
| SL-MGJPQ SH-MGJPQ | <丸> A(m6) PA(p6) <ダイヤ> D(m6) PD(p6) | 5 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2.2 |
| 6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | |||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 3.5 | ||||
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5 | ||||||
| 13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | ||||||
| 16 | 17.00~25.00 | 3 | 7 | |||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ | (W) | ||||
| Type | D公差・形状 | D | D公差 | |||||||
| m6 | p6 | |||||||||
| SL-SFPQ SH-SFPQ SHD-SFPQ SL-HFPQ SH-HFPQ SL-GFPQ SH-GFPQ SL-CFPQ SH-CFPQ (バフ研磨品) SL-MGFPQ SH-MGFPQ SL-MCFPQ SH-MCFPQ [ ! ]D≧5に適用 | <丸> A (m6) PA (p6) <ダイヤ> D (m6) PD (p6) [ ! ]D≧2に適用 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50〜3.00(2.50) | 2・3 | 1.5〜5.0 | 0.1 | 0 | − |
| 2 | 2.50〜6.00(4.00) | 2〜6 | 1.5〜15.0(10.0) | 0.5 | 1.2 | |||||
| 3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 1.5〜15.0(10.0) | 1 | 1.5 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50〜8.00 | 3(4)〜14 | 1.5〜15.0(10.0) | 1 | 1.8 | |||
| 5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 1.5〜15.0(10.0) | 2.2 | ||||||
| 6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 1.5〜30.0(15.0) | 3 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50〜15.00 | 5(6)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | 1.5 | 3.5 | |||
| 10 | 11.00〜17.00 | 5(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 2 | 4 | |||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00〜18.00 | 6(10)〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 5 | ||||
| 13 | 14.00〜20.00 | 7(12)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 2 | 5.5 | |||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 8(15)〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 7 | |||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00〜30.00 | 10(15)〜40 | 5.0〜30.0 | 9 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC) |
| SL-SFPQA4 | − | P6.50 | − | L5 | − | B2.5 | - | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | 首下R加工 |
![]() | |
| Code | RC |
| Spec. | 首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P−D≧2の場合に適用 |
| ¥/1Code | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPQB | SH-SJPQB | SHD-SJPQB | SL-CJPQB | SH-CJPQB | |
| SL-SJPQPB | SH-SJPQPB | SHD-SJPQPB | SL-CJPQPB | SH-CJPQPB | |
| 1 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,480 | 2,880 |
| 2 | 1,390 | 1,790 | 2,030 | 1,460 | 1,860 |
| 3 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 1,510 | 1,910 |
| 4 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,590 | 1,990 |
| 5 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,640 | 2,040 |
| 6 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,680 | 2,080 |
| 8 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,710 | 2,110 |
| 10 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,750 | 2,150 |
| D | ¥基準単価 | |||
| SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | ||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||
| SL-MGJPQA | SH-MGJPQA | SL-MGJPQD | SH-MGJPQD | |
| SL-MGJPQPA | SH-MGJPQPA | SL-MGJPQPD | SH-MGJPQPD | |
| 5 | 2,050 | 2,450 | 2,480 | 2,880 |
| 6 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 3,000 |
| 8 | 2,170 | 2,570 | 2,670 | 3,070 |
| 10 | 2,240 | 2,640 | 2,750 | 3,150 |
| 12 | 2,300 | 2,700 | 2,800 | 3,200 |
| 13 | 2,370 | 2,770 | 2,940 | 3,340 |
| 16 | 2,880 | 3,280 | 3,410 | 3,810 |
| 20 | 3,440 | 3,840 | 3,960 | 4,360 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQA | SH-SFPQA | SHD-SFPQA | SL-HFPQA | SH-HFPQA | SL-GFPQA | SH-GFPQA | SL-CFPQA | SH-CFPQA | SL-MGFPQA | SH-MGFPQA | SL-MCFPQA | SH-MCFPQA | |
| SL-SFPQPA | SH-SFPQPA | SHD-SFPQPA | SL-HFPQPA | SH-HFPQPA | SL-GFPQPA | SH-GFPQPA | SL-CFPQPA | SH-CFPQPA | SL-MGFPQPA | SH-MGFPQPA | SL-MCFPQPA | SH-MCFPQPA | |
| 1 | 3,730 | 4,130 | 4,370 | 4,320 | 4,720 | 3,390 | 3,790 | 4,100 | 4,500 | - | - | - | - |
| 2 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 2,200 | 2,600 | 1,810 | 2,210 | 2,100 | 2,500 | - | - | - | - |
| 3 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,280 | 2,680 | 1,870 | 2,270 | 2,170 | 2,570 | - | - | - | - |
| 4 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,410 | 2,810 | 1,970 | 2,370 | 2,310 | 2,710 | - | - | - | - |
| 5 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,530 | 2,930 | 2,080 | 2,480 | 2,440 | 2,840 | 2,460 | 2,860 | 2,930 | 3,330 |
| 6 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,610 | 3,010 | 2,130 | 2,530 | 2,510 | 2,910 | 2,540 | 2,940 | 3,020 | 3,420 |
| 8 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | 2,700 | 3,100 | 2,220 | 2,620 | 2,590 | 2,990 | 2,630 | 3,030 | 3,130 | 3,530 |
| 10 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,780 | 3,180 | 2,260 | 2,660 | 2,690 | 3,090 | 2,690 | 3,090 | 3,250 | 3,650 |
| 12 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | 2,890 | 3,290 | 2,330 | 2,730 | 2,690 | 3,090 | 2,780 | 3,180 | 3,250 | 3,650 |
| 13 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,960 | 3,360 | 2,400 | 2,800 | 2,830 | 3,230 | 2,890 | 3,290 | 3,440 | 3,840 |
| 16 | 3,200 | 3,600 | 3,840 | 3,690 | 4,090 | 2,930 | 3,330 | 3,540 | 3,940 | 3,570 | 3,970 | 4,360 | 4,760 |
| 20 | 3,860 | 4,260 | 4,500 | 4,460 | 4,860 | 3,470 | 3,870 | 4,260 | 4,660 | 4,280 | 4,680 | 5,300 | 5,700 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQD | SH-SFPQD | SHD-SFPQD | SL-HFPQD | SH-HFPQD | SL-GFPQD | SH-GFPQD | SL-CFPQD | SH-CFPQD | SL-MGFPQD | SH-MGFPQD | SL-MCFPQD | SH-MCFPQD | |
| SL-SFPQPD | SH-SFPQPD | SHD-SFPQPD | SL-HFPQPD | SH-HFPQPD | SL-GFPQPD | SH-GFPQPD | SL-CFPQPD | SH-CFPQPD | SL-MGFPQPD | SH-MGFPQPD | SL-MCFPQPD | SH-MCFPQPD | |
| 2 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,600 | 3,000 | 2,260 | 2,660 | 2,540 | 2,940 | - | - | - | - |
| 3 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,700 | 3,100 | 2,320 | 2,720 | 2,600 | 3,000 | - | - | - | - |
| 4 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,840 | 3,240 | 2,410 | 2,810 | 2,740 | 3,140 | - | - | - | - |
| 5 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,950 | 3,350 | 2,530 | 2,930 | 2,860 | 3,260 | 3,040 | 3,440 | 3,470 | 3,870 |
| 6 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 3,080 | 3,480 | 2,620 | 3,020 | 2,980 | 3,380 | 3,160 | 3,560 | 3,630 | 4,030 |
| 8 | 2,800 | 3,200 | 3,440 | 3,190 | 3,590 | 2,690 | 3,090 | 3,040 | 3,440 | 3,250 | 3,650 | 3,710 | 4,110 |
| 10 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 3,300 | 3,700 | 2,790 | 3,190 | 3,150 | 3,550 | 3,390 | 3,790 | 3,850 | 4,250 |
| 12 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,370 | 3,770 | 2,840 | 3,240 | 3,190 | 3,590 | 3,460 | 3,860 | 3,910 | 4,310 |
| 13 | 3,080 | 3,480 | 3,720 | 3,530 | 3,930 | 2,960 | 3,360 | 3,530 | 3,930 | 3,610 | 4,010 | 4,350 | 4,750 |
| 16 | 3,740 | 4,140 | 4,380 | 4,330 | 4,730 | 3,470 | 3,870 | 4,320 | 4,720 | 4,280 | 4,680 | 5,380 | 5,780 |
| 20 | 4,390 | 4,790 | 5,030 | 5,110 | 5,510 | 4,040 | 4,440 | 5,040 | 5,440 | 5,010 | 5,410 | 6,290 | 6,690 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。

頭部が球面形状のため、
相手側を傷つけたくない時に
ご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4