メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)


[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。
[ ! ]D=Pのときもニゲ溝がつきます。
| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SJPS | TB (丸) | − | TA (丸) TD (ダイヤ) | SL-SFPS | TA (丸) TD (ダイヤ) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPS | SH-SFPS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SHD-SJPS | SHD-SFPS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||
| − | − | SL-HFPS | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-HFPS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| − | − | SL-GFPS | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-GFPS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-CJPS | SL-CJPS | SL-CFPS | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-CJPS | SH-CJPS | SH-CFPS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SJPS | TB | 6 | − | 4 | ||||||
| SH-SFPS | TA | 10 | − | P8.00 | − | L12 | − | B6.0 | ||
| SHD-SFPS | TD | 10 | − | P8.52 | − | L12 | − | B6.4 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | m | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | |||||||||||||||
| SL-SJPS SH-SJPS SHD-SJPS SL-CJPS SH-CJPS | TB(丸) | 6 | −0.004 −0.012 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | M3 | 98 | 5 | |||||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 6 | 7 | 15 | 6 | 3 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |
| SUS304相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 6 | 4 | 2.48 | 2.46 |
| 5 | 2.76 | 2.74 | |
| 8 | 6 | 6.13 | 6.08 |
| 7 | 6.62 | 6.56 | |
| 10 | 7 | 10.63 | 10.53 |
| 8 | 11.38 | 11.28 | |
| 9 | 12.23 | 12.13 | |
| 10 | 13.19 | 13.07 | |
| 12 | 8 | 15.52 | 15.39 |
| 9 | 16.38 | 16.23 | |
| 10 | 17.33 | 17.18 | |
| 11 | 18.39 | 18.23 | |
| 12 | 19.54 | 19.37 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | m | (W) | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | ||||||||
| SL-CJPS SH-CJPS | TA(丸) TD(ダイヤ) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~5.00 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | M2 | - | 3 |
| 6 | 4.00~6.00 | 1.5 | M3 | 98 | 5 | ||||||
| 6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 6.00~8.00 | 15 | 6 | 3 | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ||
| 8T | M4 | 225 | 6 | ||||||||
| 10 | 7.00~10.00 | 8 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 2.5 | ||||||||
| 13 | 8.00~13.00 | 22 | 4 | 3 | M8 | 1911 | 12 | ||||
| 16 | 10.00~16.00 | 10 | 4 | ||||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 30 | 5 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | m | (W) | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | ||||||||
| SL-SFPS SH-SFPS SHD-SFPS SL-HFPS SH-HFPS SL-GFPS SH-GFPS SL-CFPS SH-CFPS | TA(丸) TD(ダイヤ) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00〜5.00 | 8〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 2 | 1.2 | M2 | − | 3 |
| 6 | 4.00〜6.00 | 8(9)〜17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | M3 | 98 | 5 | ||||
| 6T | M2.6 | − | 4 | ||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 6.00〜8.00 | 11(12)〜21 | 2.0〜30.0(15.0) | 3 | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ||
| 8T | M4 | 225 | 6 | ||||||||
| 10 | 7.00〜10.00 | 11(12)〜23 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.2 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10T | 8(12)〜23 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | M5 | 461 | 8 | |||
| 12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 4 | 3 | M8 | 1911 | 10 | |||
| 13T | 10(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ||||
| 16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | |||
| 20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (TC・RC・RAC・LAC) | ||
| SHD-SFPSTA10 | − | P8.52 | − | L12 | − | B6.4 | - | TC7 |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 先端テーパ部長さ変更 | 首元R加工 | 六角穴追加工 | レンチ穴追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | TC | RC | RAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | m寸法を変更します。指定方法 TC8(1mm単位)
[ ! ]B+m≧TC+2 (ストレート部min. 2mm) [ ! ]P/2−TC×tan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。 [ NG ]RAC・LACとの併用不可 | 首元の逃げをR0.5に 変更します。 指定方法 RC [ ! ]D−P≧2の場合に適用 [ NG ]LACとの併用不可 | 六角穴を加工します。指定方法 RAC
[ ! ]丸形状はD≧8、ダイヤ形状はD≧10に適用 [ NG ]TC・LACとの併用不可 | レンチ穴を加工します。指定方法 LAC
レンチ穴寸法
[ ! ]丸形状はD≧8、ダイヤ形状はD≧10に適用 [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用 [ NG ]TC・RC・RACとの併用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 300 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPSTB | SH-SJPSTB | SHD-SJPSTB | SL-CJPSTB | SH-CJPSTB | |
| 6 | 1,630 | 2,030 | 2,270 | 1,710 | 2,110 |
| 8 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,740 | 2,140 |
| 10 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,780 | 2,180 |
| 12 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,790 | 2,190 |
| D | ¥基準単価 | |||
| SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||
| SL-CJPSTA | SH-CJPSTA | SL-CJPSTD | SH-CJPSTD | |
| 5 | 2,170 | 2,570 | 2,550 | 2,950 |
| 6 | 2,200 | 2,600 | 2,580 | 2,980 |
| 6T | 2,200 | 2,600 | 2,580 | 2,980 |
| 8 | 2,250 | 2,650 | 2,660 | 3,060 |
| 8T | 2,250 | 2,650 | 2,660 | 3,060 |
| 10 | 2,310 | 2,710 | 2,720 | 3,120 |
| 12 | 2,320 | 2,720 | 2,730 | 3,130 |
| 13 | 2,430 | 2,830 | 2,880 | 3,280 |
| 16 | 2,890 | 3,290 | 3,480 | 3,880 |
| 20 | 3,370 | 3,770 | 4,110 | 4,510 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPSTA | SH-SFPSTA | SHD-SFPSTA | SL-HFPSTA | SH-HFPSTA | SL-GFPSTA | SH-GFPSTA | SL-CFPSTA | SH-CFPSTA | |
| 5 | 2,470 | 2,870 | 3,110 | 2,820 | 3,220 | 2,380 | 2,780 | 2,650 | 3,050 |
| 6 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,850 | 3,250 | 2,400 | 2,800 | 2,680 | 3,080 |
| 6T | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,850 | 3,250 | 2,400 | 2,800 | 2,680 | 3,080 |
| 8 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,930 | 3,330 | 2,470 | 2,870 | 2,750 | 3,150 |
| 8T | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,930 | 3,330 | 2,470 | 2,870 | 2,750 | 3,150 |
| 10 | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 3,020 | 3,420 | 2,530 | 2,930 | 2,830 | 3,230 |
| 10T | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,960 | 3,360 | 2,480 | 2,880 | 2,790 | 3,190 |
| 12 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 3,100 | 3,500 | 2,580 | 2,980 | 2,830 | 3,230 |
| 12T | 2,670 | 3,070 | 3,310 | 3,050 | 3,450 | 2,540 | 2,940 | 2,790 | 3,190 |
| 13 | 2,780 | 3,180 | 3,420 | 3,180 | 3,580 | 2,660 | 3,060 | 2,980 | 3,380 |
| 13T | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 3,430 | 3,830 | 2,610 | 3,010 | 2,930 | 3,330 |
| 16 | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,130 | 3,530 | 3,130 | 3,530 | 3,630 | 4,030 |
| 16T | 2,930 | 3,330 | 3,570 | 4,080 | 4,480 | 3,080 | 3,480 | 3,570 | 3,970 |
| 20 | 3,520 | 3,920 | 4,160 | 4,000 | 4,400 | 3,650 | 4,050 | 4,310 | 4,710 |
| 20T | 3,460 | 3,860 | 4,100 | 3,370 | 3,770 | 3,590 | 3,990 | 4,230 | 4,630 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPSTD | SH-SFPSTD | SHD-SFPSTD | SL-HFPSTD | SH-HFPSTD | SL-GFPSTD | SH-GFPSTD | SL-CFPSTD | SH-CFPSTD | |
| 5 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 3,310 | 3,710 | - | - | 3,120 | 3,520 |
| 6 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | 3,350 | 3,750 | 2,770 | 3,170 | 3,160 | 3,560 |
| 6T | 2,920 | 3,320 | 3,560 | 3,350 | 3,750 | 2,770 | 3,170 | 3,160 | 3,560 |
| 8 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,860 | 3,260 | 3,250 | 3,650 |
| 8T | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,860 | 3,260 | 3,250 | 3,650 |
| 10 | 3,110 | 3,510 | 3,750 | 3,570 | 3,970 | 2,930 | 3,330 | 3,350 | 3,750 |
| 10T | 3,060 | 3,460 | 3,700 | 3,510 | 3,910 | 2,890 | 3,290 | 3,300 | 3,700 |
| 12 | 3,200 | 3,600 | 3,840 | 3,690 | 4,090 | 3,030 | 3,430 | 3,380 | 3,780 |
| 12T | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 3,620 | 4,020 | 2,980 | 3,380 | 3,330 | 3,730 |
| 13 | 3,300 | 3,700 | 3,940 | 3,790 | 4,190 | 3,060 | 3,460 | 3,380 | 3,780 |
| 13T | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | 3,010 | 3,410 | 3,330 | 3,730 |
| 16 | 4,020 | 4,420 | 4,660 | 4,670 | 5,070 | 3,730 | 4,130 | 4,410 | 4,810 |
| 16T | 3,950 | 4,350 | 4,590 | 4,590 | 4,990 | 3,660 | 4,060 | 4,330 | 4,730 |
| 20 | 4,810 | 5,210 | 5,450 | 5,610 | 6,010 | 4,400 | 4,800 | 5,260 | 5,660 |
| 20T | 4,730 | 5,130 | 5,370 | 5,500 | 5,900 | 4,320 | 4,720 | 5,160 | 5,560 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。

加工品
治具本体
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4