メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)
a=1.0
d=D-0.2

| Type | 形状記号 | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||
| P、L、B寸 指定タイプ | P、L、B、ML寸 指定タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFPNS | SL-SFPNSL | A(丸) D(ダイヤ) | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFPNS | SH-SFPNSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SFPNS | SHD-SFPNSL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-HFPNS | SL-HFPNSL | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFPNS | SH-HFPNSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-GFPNS | SL-GFPNSL | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-GFPNS | SH-GFPNSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-CFPNS | SL-CFPNSL | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-CFPNS | SH-CFPNSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML | − | M | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||||||
| SL-HFPNS | A | 10 | − | P12.00 | − | L5 | − | B5.0 | − | M8 | ||||
| SH-SFPNS | D | 16 | − | P19.50 | − | L14 | − | B10.0 | − | M10 | ||||
| SHD-SFPNSL | D | 12 | − | P14.50 | − | L19 | − | B12.0 | − | ML20 | − | M10 | ||
| M(並目) | 締付トルク |
| N・cm | |
| M3 | 98 |
| M4 | 225 |
| M5 | 461 |
| M6 | 784 |
| M8 | 1911 |
| M10 | 3783 |
| M12 | 6605 |
| M16 | 16366 |
| M20 | 32928 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | ML | m | (W) | S1 | S2 | E | ||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差 g6 | |||||||||||||
| SL-SFPNS SH-SFPNS SHD-SFPNS SL-HFPNS SH-HFPNS SL-GFPNS SH-GFPNS SL-CFPNS SH-CFPNS | A(丸) D(ダイヤ) [ ! ]D≧6に適用 | 3 | -0.002 -0.008 | 6.00〜 6.50 | 2〜 12 | 3.5〜10.0 | 3 | Mx1.5 | 2 | − | 3 | − | 2 | |||
| 4 | -0.004 -0.012 | 6.50〜 7.00 | 2〜 12 | 2.5〜10.0 | 3 | 4 | 3 | − | ||||||||
| 5 | 6.50〜 8.00 | 3〜15 | 2.5〜10.0 | 3 | 4 | 5 | − | |||||||||
| 6 | 6.50( 8.00)〜10.00 | 3〜15 | 2.5〜12.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00(10.00)〜13.00 | 5〜15 | 3.0〜15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | |||
| 10 | 11.00(12.00)〜15.00 | 5〜20 | 4.5〜20.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜18.00 | 8〜20 | 6.0〜20.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 16 | 17.00〜25.00 | 8〜20 | 8.0〜20.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 10〜20 | 8.0〜20.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | M (並目) | m | (W) | S1 | S2 | E | ||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差 | |||||||||||||
| g6 | ||||||||||||||||
| SL-SFPNSL SH-SFPNSL SHD-SFPNSL SL-HFPNSL SH-HFPNSL SL-GFPNSL SH-GFPNSL SL-CFPNSL SH-CFPNSL | A(丸) D(ダイヤ) [ ! ]D≧6に適用 | 3 | -0.002 -0.008 | 6.00〜 6.50 | 2〜 12 | 3.5〜10.0 | 3〜9 | 3 | 2 | − | 3 | − | 2 | |||
| 4 | -0.004 -0.012 | 6.50〜 7.00 | 2〜 12 | 2.5〜10.0 | 4〜12 | 3 | 4 | 3 | − | |||||||
| 5 | 6.50〜 8.00 | 3〜15 | 2.5〜10.0 | 5〜15 | 3 | 4 | 5 | − | ||||||||
| 6 | 6.50( 8.00)〜10.00 | 3〜15 | 2.5〜12.0 | 6〜18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00(10.00)〜13.00 | 5〜15 | 3.0〜15.0 | 8〜24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | ||
| 10 | 11.00(12.00)〜15.00 | 5〜20 | 4.5〜20.0 | 10〜30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜18.00 | 8〜20 | 6.0〜20.0 | 12〜30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| 16 | 17.00〜25.00 | 8〜20 | 8.0〜20.0 | 16〜40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 10〜20 | 8.0〜20.0 | 20〜40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 | ||||||
| M (並目) | ML 指定1mm単位 |
| 3 | 3~9 |
| 4 | 4~12 |
| 5 | 5~15 |
| 6 | 6~18 |
| 8 | 8~24 |
| 10 | 10~30 |
| 12 | 12~30 |
| 16 | 16~40 |
| 20 | 20~40 |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | M | − | (NNC) |
| SL-SFPNSA8 | − | P10.00 | − | L10 | − | B10.0 | M6 | - | NNC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | ねじ元ニゲ加工 |
![]() | |
| Code | NNC |
| Spec. | ねじ元にニゲを加工します。 [ ! ]ピッチ×2程度のニゲ加工を行います。 |
| ¥/1Code | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPNSA | SH-SFPNSA | SHD-SFPNSA | SL-HFPNSA | SH-HFPNSA | SL-GFPNSA | SH-GFPNSA | SL-CFPNSA | SH-CFPNSA | |
| 3 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,380 | 3,780 | 3,000 | 3,400 | 3,190 | 3,590 |
| 4 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,570 | 3,970 | 3,130 | 3,530 | 3,370 | 3,770 |
| 5 | 3,260 | 3,660 | 3,900 | 3,750 | 4,150 | 3,300 | 3,700 | 3,560 | 3,960 |
| 6 | 3,320 | 3,720 | 3,960 | 3,820 | 4,220 | 3,330 | 3,730 | 3,620 | 4,020 |
| 8 | 3,410 | 3,810 | 4,050 | 3,950 | 4,350 | 3,430 | 3,830 | 3,730 | 4,130 |
| 10 | 3,530 | 3,930 | 4,170 | 4,060 | 4,460 | 3,520 | 3,920 | 3,850 | 4,250 |
| 12 | 3,640 | 4,040 | 4,280 | 4,200 | 4,600 | 3,600 | 4,000 | 3,850 | 4,250 |
| 16 | 4,570 | 4,970 | 5,210 | 5,320 | 5,720 | 4,470 | 4,870 | 5,050 | 5,450 |
| 20 | 5,480 | 5,880 | 6,120 | 6,430 | 6,830 | 5,290 | 5,690 | 6,060 | 6,460 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPNSD | SH-SFPNSD | SHD-SFPNSD | SL-HFPNSD | SH-HFPNSD | SL-GFPNSD | SH-GFPNSD | SL-CFPNSD | SH-CFPNSD | |
| 6 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 4,150 | 4,550 | 3,670 | 4,070 | 3,930 | 4,330 |
| 8 | 3,780 | 4,180 | 4,420 | 4,240 | 4,640 | 3,740 | 4,140 | 4,020 | 4,420 |
| 10 | 3,800 | 4,200 | 4,440 | 4,250 | 4,650 | 3,840 | 4,240 | 4,130 | 4,530 |
| 12 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,400 | 4,800 | 3,990 | 4,390 | 4,180 | 4,580 |
| 16 | 4,820 | 5,220 | 5,460 | 5,420 | 5,820 | 4,670 | 5,070 | 5,150 | 5,550 |
| 20 | 5,600 | 6,000 | 6,240 | 6,580 | 6,980 | 5,370 | 5,770 | 6,180 | 6,580 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPNSLA | SH-SFPNSLA | SHD-SFPNSLA | SL-HFPNSLA | SH-HFPNSLA | SL-GFPNSLA | SH-GFPNSLA | SL-CFPNSLA | SH-CFPNSLA | |
| 3 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,310 | 3,710 | 2,940 | 3,340 | 3,120 | 3,520 |
| 4 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,490 | 3,890 | 3,060 | 3,460 | 3,300 | 3,700 |
| 5 | 3,260 | 3,660 | 3,900 | 3,670 | 4,070 | 3,220 | 3,620 | 3,460 | 3,860 |
| 6 | 3,320 | 3,720 | 3,960 | 3,730 | 4,130 | 3,250 | 3,650 | 3,530 | 3,930 |
| 8 | 3,410 | 3,810 | 4,050 | 3,860 | 4,260 | 3,360 | 3,760 | 3,640 | 4,040 |
| 10 | 3,530 | 3,930 | 4,170 | 3,960 | 4,360 | 3,430 | 3,830 | 3,770 | 4,170 |
| 12 | 3,640 | 4,040 | 4,280 | 4,100 | 4,500 | 3,510 | 3,910 | 3,770 | 4,170 |
| 16 | 4,570 | 4,970 | 5,210 | 5,180 | 5,580 | 4,360 | 4,760 | 4,910 | 5,310 |
| 20 | 5,480 | 5,880 | 6,120 | 6,260 | 6,660 | 5,150 | 5,550 | 5,900 | 6,300 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPNSLD | SH-SFPNSLD | SHD-SFPNSLD | SL-HFPNSLD | SH-HFPNSLD | SL-GFPNSLD | SH-GFPNSLD | SL-CFPNSLD | SH-CFPNSLD | |
| 6 | 3,610 | 4,010 | 4,250 | 4,150 | 4,550 | 3,590 | 3,990 | 3,830 | 4,230 |
| 8 | 3,830 | 4,230 | 4,470 | 4,300 | 4,700 | 3,650 | 4,050 | 3,920 | 4,320 |
| 10 | 3,710 | 4,110 | 4,350 | 5,280 | 5,680 | 3,760 | 4,160 | 4,040 | 4,440 |
| 12 | 3,820 | 4,220 | 4,460 | 6,410 | 6,810 | 3,880 | 4,280 | 4,080 | 4,480 |
| 16 | 4,710 | 5,110 | 5,350 | 4,040 | 4,440 | 4,540 | 4,940 | 5,030 | 5,430 |
| 20 | 5,450 | 5,850 | 6,090 | 4,140 | 4,540 | 5,220 | 5,620 | 6,020 | 6,420 |
| ML | \価格(1円単位切り捨て) |
| M ×1 ≦ML<M ×1.5 | 表中基準単価 |
| M ×1.5≦ML<M ×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M ×2 ≦ML<M ×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M ×2.5≦ML<M ×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10〜19 | 20〜49 | 51~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4