メカニカル部品技術窓口
国際規格NSFのH1グレードに登録された安全性の高いグリースが封入されており、食品機械や医薬品製造機な...
詳細を確認| 食品機械用グリース・ゴムシールタイプ | 食品機械用グリース・両シールドタイプ | |||||
| SBF6□□□DDU | (取付関係図) | KBF6□□□ZZ | (取付関係図) | |||
![]() | ![]() | |||||
| Type | 内・外輪 | シール・ シールド | 転動体 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | |
| SBF DDU | SUS440C | 57〜63HRC | ニトリルゴム(NBR) | SUS440C |
| KBF ZZ | SUS304 | |||
| 型式 |
| SBF6000DDU KBF6001ZZ |
| 型式 | d | D | B | r (min) | 基本定格荷重 | 許容回転数 rpm(参考) | 取付関係寸法 | 質量 (g) (参考) | ¥基準単価 | |||||||
| ゴムシール | 耐熱両シールド | Cr (動)N | Cor (静)N | Ds | dh (max) | R (max) | SBF DDU | KBF ZZ | ||||||||
| SBF | KBF | (min) | (max) | |||||||||||||
| SBF6900DDU | KBF6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 215 | 151 | 3600 | 2000 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 9 | 1,200 | 1,940 |
| SBF6000DDU | KBF6000ZZ | 26 | 8 | 370 | 259 | 14 | 24 | 18 | 1,240 | 2,000 | ||||||
| SBF6901DDU | KBF6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 230 | 161 | 14 | 15 | 22 | 10 | 1,300 | 2,110 | ||||
| SBF6001DDU | KBF6001ZZ | 28 | 8 | 410 | 287 | 16 | 26 | 20 | 1,320 | 2,150 | ||||||
| SBF6902DDU | KBF6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 345 | 242 | 17 | 18 | 26 | 16 | 1,500 | 2,730 | ||||
| SBF6002DDU | KBF6002ZZ | 32 | 9 | 450 | 315 | 19 | 30 | 30 | 1,700 | 2,760 | ||||||
| SBF6903DDU | KBF6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 370 | 259 | 19 | 20 | 28 | 17 | 1,720 | 2,840 | ||||
| SBF6003DDU | KBF6003ZZ | 35 | 10 | 480 | 336 | 21 | 33 | 39 | 1,790 | 2,900 | ||||||
| SBF6904DDU | KBF6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 510 | 357 | 22 | 24 | 35 | 36 | 2,320 | 3,890 | ||||
| SBF6004DDU | KBF6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 750 | 525 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 65 | 2,430 | 3,950 | |||
| SBF6905DDU | KBF6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 560 | 392 | 3370 | 1880 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 42 | 2,680 | 4,440 |
| SBF6005DDU | KBF6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 810 | 567 | 3150 | 1750 | 29 | 31 | 43 | 0.6 | 77 | 2,790 | 4,540 | |
| SBF6906DDU | KBF6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 580 | 406 | 2920 | 1630 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 49 | 3,490 | 5,650 |
| SBF6006DDU | KBF6006ZZ | 55 | 13 | 1 | 1060 | 742 | 2700 | 1500 | 35 | 37 | 50 | 1 | 114 | 3,850 | 6,250 | |
![]() | d 内径公差
| D 外径公差
| B 幅公差
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・軸
| ・ハウジング
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。 [ ! ]荷重の性質 ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。 ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。 ・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。 ・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。 ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。 (参考:はめあいの組合せの検討を参照) | [ ! ]荷重の大きさ ・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。 ・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。 ・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。 |
軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,150円 ( 2,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,950円 ( 4,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,540円 ( 4,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,250円 ( 6,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,650円 ( 6,215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,430円 ( 2,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,850円 ( 4,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,720円 ( 1,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,680円 ( 2,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
国際規格NSFのH1グレードに登録された安全性の高いグリースが封入されており、食品機械や医薬品製造機など衛生的な環境でも使用が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜30 | 31〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 食品機械用 グリース封入品 | 食品機械用耐熱グリース封入品 | 一般グリース 封入品 | ||
| SBF6□□□DDU | KBF6□□□ZZ | 比較参考 | ||
| グリースの性能 | 増ちょう剤 | ポリウレア | PTFE | リチウム石けん |
| 基油 | 有機エステル油 | ふっ素油 | 鉱油 | |
| 基油動粘度 (40℃、(mm2/s)) | 460 | 415 | 26 | |
| 混和ちょう度 | 280 | 280 | 270 | |
| 滴点(℃) | 270 | ― | 170〜190 | |
| 蒸発量(wt%) | 0.3 (99℃×22h) | 0.1 (99℃×22h) | 0.3 (99℃×22h) | |
| 離油度 (100℃×24h、wt%) | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 使用温度 (℃) | 大気中 | -20〜+110 | -30〜+230 | −25〜+120 |
| 真空中 | 不適 | 不適 | 不適 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):195円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):319円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ
4.5通常価格(税別):125円~