17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ

通常単価(税別)
245400
税込単価
270440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品...

詳細を確認
  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
外形図
C-EFL6□□ZZ
【エコノミーシリーズ】 フランジ付小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ:外形図

(取付関係図)

[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材 質 SUJ2

規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBD1Cr
(min.)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr(動)NCor(静)N
C−EFL673ZZ362.57.20.60.114652440003.60.080.33400
C−EFL683ZZ738.10.8273913.90.10.53
C−EFL693ZZ849.50.90.15392125420004.20.150.97380
C−EFL603ZZ9510.51399131390001.63245
C−EFL623ZZ10411.5441153350001.86380
C−EFL674ZZ472.58.20.60.115562420004.60.080.35400
C−EFL684ZZ9410.314481573900050.11.14380
C−EFL694ZZ1112.50.15501193340005.20.151.96
C−EFL604ZZ1213.50.26702425.60.22.53
C−EFL624ZZ13515910340280003.53230
C−EFL675ZZ582.59.20.60.115264370000.080.41400
C−EFL685ZZ11512.510.15501197320006.20.152.18380
C−EFL695ZZ134150.2756301300006.60.22.84340
C−EFL605ZZ14516931354280003.85
C−EFL625ZZ16180.31210469250007.70.35.3400
C−EFL676ZZ610311.20.60.1326137320006.60.10.77
C−EFL686ZZ135151.10.157563082800070.153.04360
C−EFL696ZZ15171.20.29453717.60.24.26340
C−EFL606ZZ176190.315335852700080.36.61
C−EFL626ZZ19221.51635620220009.09400
C−EFL678ZZ8123.513.60.80.1361176280008.80.11.15
C−EFL688ZZ165181.10.21127497250009.60.24.47380
C−EFL698ZZ196221.50.31393606100.38.3
C−EFL608ZZ2272523459802400013
[ ! ]kgf=N×0.101972
 
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10未満510715
10のみ213418
1018318623
1824520825
2430520825
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
FL673ZZ
エコノミーシリーズ 「軽荷重」
C−FL673ZZ
エコノミーシリーズ 「軽荷重・低速」
C−EFL673ZZ
基本定格荷重Cr(動)N208146146
Cor(静)N745252
ベアリング内部隙間最小 μm577
最大 μm101515
(参考)許容回転数 rpm710007100044000
RoHS10対応対応対応
技術情報
軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。
注意・禁止事項
軸とハウジングが精度不良の場合、その影響でベアリングは本来の性能を発揮できないことがあります。例えば、ベアリング取付部との精度が悪い場合、内輪、外輪の傾きを引き起こすことがあります。この場合、ベアリングにかかる荷重に加え、周辺応力集中荷重(Edge Load)もかかり、ベアリング疲労寿命を低下させるだけでなく、ひどい場合、保持器の破損,焼付きなどの損傷を生じる原因となることがあります。

※以下の専用取付工具を使い、ベアリングの取付、取り外しを行ってください。
ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
ベアリングヒーターの正しい取付は、ベアリングの寿命を延ばすことになります。
正しい取付とメンテナンスを行った場合、転がり軸受は使用寿命の長い信頼できる機械部品になります。
インダクションヒータを使っていただければ、加熱後、ベアリングは円筒方向に、外に向けて膨張し、取付時の破損を防ぐことができます。インダクションヒータによる加熱は、もっとも科学的な加熱方式で、予熱を必要とせず、ベアリングの重さによって数秒または数分以内で110℃までに加熱でき、前もって施された潤滑に悪影響を与えることもありません。
ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
ベアリングは以下の状態で取り付けられた場合、専用プーラーで取り外すことができます。
(a)軸形状:円筒軸 軸受の内輪内径の形状:円筒穴。
(b)軸形状:円筒軸 アダプタスリーブを使用した軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。
(c)軸形状:正軸体軸 軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。どのような取付状態でも、取り外し時は必ず軸のロックナット(またはアダプタスリーブのロックナット)のロックを解除し、ロックナットを緩めた状態にしてください。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
3
9
5
399
131
1.63
10
10個
4
12
4
670
242
2.53
10
1個
5
14
5
931
354
3.85
10
1個
6
17
6
1533
585
6.61
10
1個
8
22
7
2345
980
13
10
1個
3
10
4
441
153
1.86
10
1個
4
13
5
910
340
3.53
10
1個
5
16
5
1210
469
5.3
10
1個
6
19
6
1635
620
9.09
10
1個
3
6
2.5
146
52
0.33
10
1個
4
7
2.5
155
62
0.35
10
1個
5
8
2.5
152
64
0.41
10
1個
6
10
3
326
137
0.77
10
1個
8
12
3.5
361
176
1.15
10
1個
3
7
3
273
91
0.53
10
1個
4
9
4
448
157
1.14
10
1個
5
11
5
501
197
2.18
10
1個
6
13
5
756
308
3.04
10
1個
8
16
5
1127
497
4.47
10
1個
3
8
4
392
125
0.97
10
1個
4
11
4
501
193
1.96
10
1個
5
13
4
756
301
2.84
10
1個
6
15
5
945
371
4.26
10
1個
8
19
6
1393
606
8.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
【エコノミーシリーズ】 フランジ付ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
【エコノミーシリーズ】 フランジ付ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格245-205 -610 -315 -100 -70 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質スチールステンレススチールステンレススチールステンレス
外輪タイプフランジ付フランジ付フランジ付フランジ付フラットフラット
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング