17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 二面幅 B(またはD)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ

通常単価(税別)
165550
税込単価
182605
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷やおねじ部に打こんが発生することがございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
規格表
注文例 型式(Type·B)-L
 C-PLSBWRK10-100

■材質規格
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-PLSBWRKスチール無電解ニッケルメッキ
[ ! ]めねじ部内面は表面処理されておりません。
[ ! ]本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
[ ! ]ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。
 
型式L
(固定寸法選択)
M
(並目)
(C)
TypeB
C-PLSBWRK61520304050     36.9
7 203040506080100  48.1
8 203040506080100150 59.2
10  3040506080100150 611.5
12  3040506080100150200613.9
14   40506080100150200816.2
[ ! ]L寸公差は±0.2です。
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
PLSBWRK
エコノミーシリーズ
C-PLSBWRK
材質一般構造用鋼スチール
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
L公差±0.1±0.2
機能支持、取付アタッチメント支持
RoHS10対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください。
※エコノミーシリーズはバレルメッキ法で表面処理を行っているため、擦り傷が見られる場合がございます。ご注意ください。
■(参考値)おねじの逃げ寸法

 

M(MC)(g)
32.31
431.2
53.91.5
64.32
86.22.5
価格表
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeBL15L20L30L40L50L60L80L100L150L200
C-PLSBWRK6165165165165280
7165165165280300300300
8180180180300330330330420
10195195330350350350420
12205205350370370370440490
14220370400400400500550
[ ! ]2024年12月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
使用例
■接着剤硬化用 段組み治具
六角支柱で治具の段組みを実現 大量注文でも安価に調達可能
注意事項
支柱の締付け方
支柱で一般的に使うトルク法で締付けます。ボルトの締付は締め付けトルク範囲内で行ってください。トルクが大きすぎると、ねじが破断する恐れがあります。
関連資料
ボルトの適用締付トルク
ボルトの強度
金属材料および表面処理
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
商品概要
支柱は連結、締付、支持、仕切りなどの用途で使用される加工部品で、主に各種締め付け、支持機構に使用されます。
自動化、電子電器、通信などの領域で広く使われています。
 
商品特長
特長1.支柱の長さは固定寸から選択可能です。
特長2.材質はスチールで、ニッケルメッキ処理が施されているため、高い防錆性を有しています。
特長3.連結、締付、支持、仕切りなど幅広い用途で各種筐体機構に使用できます。

■塩水噴霧試験報告

■エコノミーシリーズ

材質:スチール
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

■当社類似品

材質:SS400
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

 試験方法:標準のASTM B117試験方法に従って腐食試験を行う

 試験条件:①塩水噴霧試験(5%NaCl 35℃)
②塩水の体積1.0~2.0ml/hr
③塩水のpH値6.5~7.2

※試験データは弊社試験結果で、参考値になります。

■エコノミーシリーズ商品はねじに逃げ溝付きで、見た目がきれい

エコノミーシリーズ
特長①:おねじ逃げ溝付きで、ねじを最後までねじ込むことができます。
特長②:端面がバリ取り加工されているため、外観がきれいです。

製品例

■円形支柱/六角支柱の使用について

・特長:六角支柱は円形支柱よりもスパナをかける箇所が多く、近くにワークがあってもスパナをかける面が60°毎に現れます。
円形支柱を使用する場合、スパナをかけて回すスペース確保が必要です。


スパナを六角支柱にかけた場合


スパナを円形支柱にかけた場合

関連商品
【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ
ワンタッチ取付タイプ
 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級  【エコノミーシリーズ】 円形支柱
片端おねじタイプ片端めねじタイプ
エコノミーシリーズ六角支柱 片端おねじタイプ 片端めねじタイプ 全寸法 エコノミーシリーズ六角支柱代替品選定 エコノミーシリーズ六角支柱 片端おねじ片端めねじ  304材質HEXAGONAL POST
代表型番:C-ALKDE8 代表型番:C-WSSA6-3-1 代表型番:C-PETGR6-20
特徴:低単価、省スペース 特徴:低単価、バリエーション豊富 特徴:低単価、バリエーション豊富


型番リスト

表示件数

二面幅 B(またはD)

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
15
10
1個
6
20
10
1個
6
30
10
1個
6
40
10
1個
6
50
10
1個
7
20
10
1個
7
30
10
1個
7
40
10
1個
7
50
10
1個
7
60
10
1個
7
80
10
1個
7
100
10
1個
8
20
10
1個
8
30
10
1個
8
40
10
1個
8
50
10
1個
8
60
10
1個
8
80
10
1個
8
100
10
1個
8
150
10
8個
10
30
10
1個
10
40
10
1個
10
50
10
1個
10
60
10
1個
10
80
10
1個
10
100
10
1個
10
150
10
8個
12
30
10
1個
12
40
10
1個
12
50
10
1個
12
60
10
1個
12
80
10
1個
12
100
10
1個
12
150
10
8個
12
200
10
8個
14
40
10
1個
14
50
10
1個
14
60
10
1個
14
80
10
1個
14
100
10
1個
14
150
10
8個
14
200
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷やおねじ部に打こんが発生することがございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
治具かさ上げ箇所
4
満足度:4.0
価格、納期、品質ともに問題なく使用できる範囲の商品でした。バリエーションが限定されているので使用できる寸法の事案であれば...もっと読む
4人が参考にしています。
部品取り付け
4
満足度:4.0
サイズ指定の範囲が限られてしまうが規程サイズであれば価格が従来より低く選定しやすい。
0人が参考にしています。
治具の配線等を固定するスペーサとして使用
4
満足度:4.0
安価で品質も良く配線等を固定するための、スペーサとして問題なく使用しております。
0人が参考にしています。
スペーサ
5
満足度:5.0
精度も強度もいらないところだっので安価なのでエコノミーシリーズを購入しました。問題なく使用してます。
0人が参考にしています。
部品のスペーサー
4
満足度:4.0
今まではメーカー(H社)製を使用していたのですが、試しにエコノミー品を購入してみました。 品質に問題がありませんでしたの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 円形支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 円形支柱 両端めねじタイプ
スチールスペーサー(六角)/BSF-E
PPS スペーサー(六角)/ASP
メーカーミスミミスミミスミミスミ廣杉計器廣杉計器
通常価格165-190 -150 -190 -58 -48 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品--
種類六角円形六角円形六角六角
軸単形状片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ
インロー(端部凹凸)なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂

支柱カテゴリの売れ筋ランキング