メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
小物搬送に最適な中間駆動タイプのコンベヤに、ACブラシレスモータを搭載。負荷が...
詳細情報を確認する30Wモータ仕様
A*は下記参照

フレーム断面拡大(左右対称)

X部(M3用)
Y部(M5用)
Z部詳細図
*A寸法詳細(モータ全長)
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカー | |||
| 30W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 20 | 72.0 |
| 30 50 | 76.0 | |||
■ギヤヘッド減速比
*参考値
| ギヤヘッド減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| Min | Max | |
| 20 | 0.4 | 20.0 |
| 30 | 0.3 | 13.3 |
| 50 | 0.2 | 8.0 |
※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
※負荷条件により減少することがあります。■機体重量(モータ出力30W)
*参考値
| ベルト幅 B(mm) | 機長 L(mm) | |||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 10 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
挿入位置 | コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
X部 | JIS1種六角ナット | M3 (並目) | 0.5 | ― | ― | ― | ― | |
Y部 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット | M5 (並目) | 0.8 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット | M5 (並目) | 0.8 | ||
― | M4 (並目) | 0.7 | ||||||
M3 (並目) | 0.5 | |||||||


[ ! ]ACブラシレスモータは、ドライバ用取付ブラケットが付属されておりません。ドライバ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]ドライバ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面にご入力頂きご購入ください。
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||
| GVTSN2 | - | 10 | - | 1000 | - | 30 | - | T1 | - | ABM | - | 30 | - | H | - | B | |
| GVTSN2 | - | 10 | - | 1000 | - | 30 | - | NV | - | NM | - | NH | - | H | - | R | (モータ・ギヤヘッドなし) |
| TYPE | B(ベルト幅) 選択(mm) | L(プーリ間長さ) 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカ | |||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||
| GVTSN2 | 10 | 200~2000 | 30 | T1 (単相100~120V) T2 (単相200~240V) S2 (三相200~240V) | ABM (ACブラシレスモータ) | 20 30 50 | H(一般用・半透明) S(スライディング用・緑) J(ベルトなし) | B (オリエンタルモータ) |
| NV (モータなし) | NM (モータなし) | NH (ギヤヘッドなし) | R (モータ・ギヤヘッドなし) | |||||
| オリエンタルモータ | |||||||
| モータ | コントローラ型式 | モータ+ギヤヘッド型式 | 接続ケーブル | 電源ケーブル | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | |
| 30W | ブラシレスモータ | 単相100~120V | BMUD30-A2 | BLM230-□B (□:ギヤヘッド減速比) | CC01BL2 | ドライバ側モーター側 | CC02AC03N(2m) |
| 単相200~240V | BMUD30-C2 | ||||||
| 三相200~240V | CC02AC04N(2m) | ||||||
| 備考 | [ ! ]ACブラシレスモータ仕様には次のものが含まれています。 | ||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||
| MP | 駆動部位置指定![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。 | GVTSN2-10-1000-30-T1-ABM-30-H-B-MP | 2,000 | ||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴 中間駆動 ![]() | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 [ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。 [ ! ]フレーム両側の同位置にザグリ穴が加工されます。 | GVTSN2-10-1000-30-T1-ABM-30-H-B-FYA300 | 1,200 | ||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | GVTSN2-10-1000-30-T1-ABM-30-H-B-SCB | 800 | ||||


| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | |||||||||||||||||
| L200〜 | L305〜 | L405〜 | L505〜 | L605〜 | L705〜 | L805〜 | L905〜 | L1005〜 | L1105〜 | L1205〜 | L1305〜 | L1405〜 | L1505〜 | L1605〜 | L1705〜 | L1805〜 | L1905〜 | ||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| GVTSN2 | 10 | 108,700 | 109,100 | 110,300 | 111,600 | 112,500 | 113,100 | 113,800 | 114,100 | 116,700 | 117,000 | 117,600 | 118,000 | 118,700 | 120,700 | 121,100 | 121,900 | 122,200 | 122,600 |
| モータ・ベルト 仕様価格 | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) |
| 本体価格-¥33,000 | 本体価格-¥3,500 |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 中間駆動 | 多列中間駆動 | ヘッド駆動 | 中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム
0