17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • シール部構造

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)

通常単価(税別)
1,80012,820特別価格
税込単価
1,98014,102特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

■特長:ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることができるので、固定側軸受部としてコンパクトな設計...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

NKXN(開放形)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き):関連画像
NKXZN(カバー付き)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き):関連画像
■推奨はめあい
ハウジング
k5K6
[ M ]材質  SUJ2相当
[ A ]付属品 カバー(カバー付きのみ)
軸受精度 JIS B 1514 0級


規格表

型式
NKXN10
NKXZN15
型式DLTr
(min)
D1D2aラジアルアキシアル許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法
基本動
定格荷重
Cr(動)kN
基本静
定格荷重
Cor(静)kN
基本動
定格荷重
Ca(動)kN
基本静
定格荷重
Cpa(静)kN
Ds
(min)
R
(max)
Typed
NKXN
(開放形)

NKXZN
(カバー付き)
10192390.324256.519.75.46.410146700180.3
12212667.710.315.4640020
1524282923.78.210.210.516.8620023
17262530810.414.410.818.2600025
203030103510.516.427.114.224.7520029
2537110.6429.514.22419.6374600350.6
30424722.339.520.442430040
354712529203620.444.5390045
40523213601025.952.526.963350052
45581465927.65927.969320057
506235701027.96228.875.5310062
60724017185871280.529.871.541.51132600751
708518951136.58643127240085
[ ! ]kgf=N×0.101972
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
(参考)
¥基準単価
TypedNKXNNKXZNNKXNNKXZN
NKXN
(開放形)

NKXZN
(カバー付き)
1037392,0601,910
12421,750
1544481,8301,970
17511,900
20852,270
251252,640
301403,030
351673,500
402164,220
452525,090
503025,930
604654847,2908,930
7061212,440

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

基本定格荷重 動定格(Ca)

(N)

基本定格荷重 静定格(Coa)

(N)

シール部構造

RoHS?最小発注数量
10
19
23
6700
5400
6400
10000
14000
開放型
10
1個
12
21
23
6400
6000
7700
10300
15400
開放型
10
1個
15
24
23
6200
8200
10200
10500
16800
開放型
10
1個
17
26
25
6000
10400
14400
10800
18200
開放型
10
1個
20
30
30
5200
16400
27100
14200
24700
開放型
10
1個
25
37
30
4600
14200
24000
19600
37000
開放型
10
1個
30
42
30
4300
22300
39500
20400
42000
開放型
10
1個
35
47
30
3900
20000
36000
20400
44500
開放型
10
1個
40
52
32
3500
25900
52500
26900
63000
開放型
10
1個
45
58
32
3200
27600
59000
27900
69000
開放型
10
1個
50
62
35
3100
27900
62000
28800
75500
開放型
10
1個
60
72
40
2600
29800
71500
41500
113000
開放型
10
1個
70
85
40
2400
36500
86000
43000
127000
開放型
10
1個
10
19
23
6700
5400
6400
10000
14000
カバー付き
10
1個
15
24
23
6200
8200
10200
10500
16800
カバー付き
10
1個
60
72
40
2600
29800
71500
41500
113000
カバー付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,240
( 5,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5104,506
( 4,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,820
( 14,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,200
( 10,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

■特長:ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることができるので、固定側軸受部としてコンパクトな設計ができます。
カバー付きは防塵カバーが付いていますので、ごみの侵入、潤滑材の漏れを防止することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スラスト針状ころ軸受 画像

    ミスミ

    スラスト針状ころ軸受

    1枚のスラスト保持器と2枚のワッシャで構成されており、アキシアル荷重を受けることができます。

  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付 画像

    ミスミ

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

    スラスト側に防塵カバーが付いていますので、ごみの侵入、潤滑剤の漏れを防止することができます。

  • ワンウェイクラッチ 画像

    ミスミ

    ワンウェイクラッチ

    クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
スラスト玉軸受付針状ころ軸受
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
スラスト針状ころ軸受
スラストころ軸受
メーカーミスミミスミNTNミスミミスミNTN
通常価格1,800-2,650 -2,584 -4,620 -310 -128 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
軌道輪形状スラスト玉軸受付針状ころ軸受スラスト玉軸受付針状ころ軸受針状ころスラストころ軸受付針状ころ軸受針状ころ-
荷重方向スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルスラストラジアル / スラスト荷重・アキシアルスラスト荷重・アキシアルスラスト
内外輪 材質SUJ2相当SUJ2相当スチールSUJ2相当SUJ2相当スチール
仕様標準標準標準標準標準標準
転動体材質SUJ2相当SUJ2相当スチールSUJ2相当SUJ2相当スチール

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング