メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚5...
詳細を確認
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | |||||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | ![]() | |||
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() | |||
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() | |||
| 側面フライス等*(4F) | フライス等* | ![]() | 素材 | ![]() | |||
| 6面フライス等*(6F) | フライス等* | ![]() | フライス等* | ![]() | |||
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() | |||
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 | |||||||
| 呼び径 | b(最小値) | ||||||
| 3~10 | 2.5 | ||||||
■穴加工付タイプ
2H
2HL
4H
6H

| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 | ||||
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | [ M ]グレ−ド | 色 | 使用雰囲気温度 |
| PAA | スタンダ−ド | 白色 | -45〜95℃ |
| PAA-G | |||
| PABA | 黒色 | ||
| PABA-G | |||
| PACA | 帯電防止 | 黄土色 | 常温〜80℃ |
| 物性 | MCナイロン | PP (ポリプロピレン) | POM | フッ素 | PEEK | べスペル® (ポリイミド) | PMP (ポリメチルペンテン) | |
| 連続使用温度 | 120℃ | 100℃ | 95℃ | -40℃~250℃ | 250℃ | 300℃ | 120℃ | |
| 耐薬品性 | 酸 | × | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| アルカリ | 〇~△ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 有機溶剤 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 油 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 吸水率 | 0.80% | 0.01% | 0.22% | 0.02% | 0.15% | 0.24% | 0.01未満 | |
| 比重 | 1.16 | 0.91 | 1.41 | 2.14 | 1.32 | 1.43 | 0.83 | |
| 難燃性 | HB相当 | V-O相当 | HB相当 | V-O相当 | V-O相当 | V-O相当 | HB相当 | |
| アウトガス特性 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| アイゾット衝撃強さ | 50J/M | 2.9-7.8J/M | 74J/M | 160J/M | 77J/M | 43J/M | - | |
| ロックウェル硬さ (Rスケール/Eスケール) | 120 | 104 | 119 | 100 | 120 | E45~58 | - | |
[ ! ]フライス等*=フライスまたはルーター、プレーナー
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| PABA4H PABA4H | − − | 400 500 | − − | 325 300 | − − | 15 10 | − − | F300 F300 | − − | G200 G200 | − − | Z6 M5 | − | L7.5 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | |
・丸のこ切断 ・丸のこ切断 厚板タイプ ・丸のこ切断直角保証 ・側面フライス等* ・6面フライス等* ・上下面フライス等* | PAA PAA-G PAANTQ PAA4FN PAA6FMM PAA2FQ | − − − − − − | 300 300 200.5 150.5 100.3 80 | − − − − − − | 200 300 100.5 100.3 90.5 50 | − − − − − − | 40 100 10 15 10.5 5 |
| T | A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | ||
| 5〜30 | 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 | |
| 251〜 | ±1.0 | |
| 35〜100 | 〜500 | 0〜+5.0 |
T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 |
1000mmに対して | ||
5〜12 | +0.2〜1.5 | 1.0%以下 |
15〜30 | +0.3〜+2.5 | 0.5%以下 |
35〜50 | 0〜+3.0 | |
60〜70 | +0.5〜+3.5 | |
80~100 | +0.5〜+5.0 |
| 仕上 | 幅の平行度 | 基準面直角度 |
| 100mmに対して | ||
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 0.1 | 0.1 |
| 側面フライス等*(4F) | ||
| 6面フライス等*(6F) | ||
| T | A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | ||
| 5〜30 | 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 | |
| 251〜 | ±1.0 |
| Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率 | ||
| T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 |
| 1000mmに対して | ||
| 5〜10 | +0.2〜1.5 | 1.0%以下 |
| 12 | +0.3〜2.0 | |
| 15〜30 | 0.5%以下 | |
| 型式 | 材質別 | A | B | T | ||||||
| Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | 寸法範囲 | ||||||
| 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | ||||||||
| PAA(スタンダード白) | − | 選択不可 | 選択不可 | PAA | 20〜600 | 20〜500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | |||
| 40〜300 | 40〜300 | 40・50・60 | ||||||||
| PAA-G (スタンダード白厚板タイプ) | PAA-G | 40~500 | 40~500 | 35 | ||||||
| (70)~300 | (70)~300 | 70・80・90・100 | ||||||||
| PABA(スタンダード黒) | PABA | 20〜600 | 20〜500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||||
| PABA-G (スタンダード黒厚板タイプ) | PABA-G | (40)~500 | (40)~500 | 35・40・50 | ||||||
| PACA(帯電防止グレード) | PACA | 20〜600 | 20〜500 | 6・9・12・19・25 | ||||||
| Type | 丸のこ切断直角保証(NT) | 指定0.5mm単位 | 選択 | |||||||
| PAA(スタンダード白) PABA(スタンダード黒) PACA(帯電防止グレード) | NT | 選択不可 | T5・6・8・9・10 | T12・15・19・20 | T25・30 | PAA PABA | 20〜600 | 20〜500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | |
| Q | 0〜+0.3 | 0〜+0.4 | 0〜+0.5 | |||||||
| N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
| M | -0.3〜0 | -0.4〜0 | -0.5〜0 | PACA | 20〜600 | 20〜500 | 6・9・12・19・25 | |||
| 側面フライス等*(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | ||||||||
| 4F | 選択不可 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | PAA PABA | 10〜400 | 10〜200 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||
| PACA | 10〜400 | 10〜200 | 6・9・12・19・25 | |||||||
| 6面フライス等*(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 6F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | PAA PABA | 10〜400 | 10〜200 | 5〜29 | ||||
| PACA | 10〜400 | 10〜200 | 5〜24 | |||||||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 2F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | 選択不可 | PAA PABA | 20〜400 | 20〜250 | 5〜29 | ||||
| PACA | 20〜400 | 20〜250 | 5〜24 | |||||||
| 型式 | A | B | 材質別 | T | F | G | ||
| Type | T寸公差選択 | 穴数 | T寸範囲 | |||||
| PAA(スタンダード白) PABA(スタンダード黒) PACA(帯電防止グレード) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||
| 選択不可 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20〜600 | 20〜500 | PAA PABA | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | 6〜591.5 | 4.5〜495.5 (2H) 6〜491.5 (2HL・4H・6H) | |
| (2H・4H) | ||||||||
| 4.5〜595.5 | ||||||||
| (2HL) | ||||||||
| 6〜295.5 | ||||||||
| PACA | 6・9・12・19・25 | (6H) | ||||||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | T寸指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||||
| 2FQ 0〜+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2〜0 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20〜400 | 20〜250 | PAA PABA | 5〜29 | 6〜391.5 | 4.5〜245.5 (2H) 6〜241.5 (2HL・4H・6H) | |
| (2H・4H) | ||||||||
| 4.5〜395.5 | ||||||||
| (2HL) | ||||||||
| 6〜195.5 | ||||||||
| PACA | 5〜24 | (6H) | ||||||
| T寸法 | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | ネジインサート | |||||||||||
| N | Z | M | L | ||||||||||
| 5 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | 表1より 選択 | ||||||||
| 6・7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 10・11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 12〜14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 15〜30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
[ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | |||
![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 [ NG ]T40・50・60・70・80・90・100は適用不可 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 [ NG ]T40・50・60・70・80・90・100は適用不可 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |
| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 |
![]() | ![]() | |
| Code | XC | YC |
| Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 |
| ¥/1Code | 400 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚5~100mmのポリアセタールプレートです。ポリアセタールは様々な工業用途に使用される汎用エンプラです。MCナイロンと比較して寸法安定性にに優れます。
■板厚2㎜以下はこちら極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-よりご選定ください。
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H・2HL | |||
| 4H | |||
| 6H | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PACA2FN4H | − | 205 | − | 100 | − | 10 | − | F100 | − | G50 | − | N5 |
| (標準タイプ 価格) | × | (素材係数) | + | (上下面フライス等* 仕上加工費) | + | (穴加工費) | = | (上下面フライス等* 穴加工付タイプ 価格) |
| 1,430 | × | 7 | + | 1,660 | + | 760 | = | 12,430 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):1,859円~