17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 表面処理

    • 硬質クロムメッキ
  • 熱処理

    ~mm
  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [6-30/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • B(mm)

      ~mm
        [2-20/0.1mm単位]
      • E(mm)

        ~mm
          [1-10/0.1mm単位]
        • F(mm)

          ~mm
            [2-20/0.1mm単位]
          • L(mm)

            ~mm
              [6-40/1mm単位]
            • Q(mm)

              ~mm
                [2-29/0.01mm単位]
              • タイプ

              • CAD

              • 出荷日

                • すべて
                • 2日以内
                • 3日以内

              位置決めピン 二段タイプ -めねじ-

              chemSHERPA
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:2日目~3日目

              【特長】異なる穴径のワークの位置決めをしたい時に適しています。めねじでの取り付けとなります。

              • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              未確定:候補が18型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              外形図・規格表

              ●めねじ
              位置決めピン 二段タイプ -めねじ-:関連画像
              [ ! ]P>Q Q-2mtan15°≧0.73 tan15°≒0.267

              [ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
              [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度めねじ
              D公差g6
              SKS3相当焼入硬度 60〜63HRCWPG
              SUS304SWPG
              SUS304硬質クロムメッキメッキ硬度 750HV〜HWPG

              規格表

              型式PQLBEF
              HWPG16P20.02Q15.30L18B12.3E3.1F5.0
              ■めねじ
              型式D寸公差g6P
              指定0.01mm単位
              Q
              指定0.01mm単位
              L
              指定1mm単位
              B
              指定0.1mm単位
              E
              指定0.1mm単位
              F
              指定0.1mm単位
              mM
              (並目)
              締付トルク
              N・cm
              TypeD
              D公差g6
              WPG
              SWPG
              HWPG
              6−0.004
              −0.012
               6.00〜10.002.00〜9.00 6〜122.0〜20.01.0〜10.02.0〜20.03M3985
              8−0.005
              −0.014
               8.00〜13.00 3.00〜12.00 8〜164M42258
              1010.00〜15.00 3.00〜14.0010〜203.0〜20.03.0〜20.0M5461
              12−0.006
              −0.017
              12.00〜16.00 5.00〜15.0012〜24
              1616.00〜25.0010.00〜24.0016〜325.0〜20.05.0〜20.05M8191112
              20−0.007
              −0.020
              20.00〜30.0013.00〜29.0020〜40
              [ ! ]首下部の強度に注意 >> こちら[ ! ]下穴深さ(>> こちら)をご確認ください。
              *焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ >> こちら参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

              型番リスト

              表示件数

              材質

              詳細材質

              表面処理

              熱処理

              導入側外径 P

              (mm)

              取付側外径 D

              (mm)

              B

              (mm)

              E

              (mm)

              F

              (mm)

              L

              (mm)

              Q

              (mm)

              材質証明書:材質

              材質証明書:表面処理

              RoHS?最小発注数量
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              6 ~ 10
              6
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              6 ~ 12
              2 ~ 9
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              8 ~ 13
              8
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              8 ~ 16
              3 ~ 12
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              10 ~ 15
              10
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              10 ~ 20
              3 ~ 14
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              12 ~ 16
              12
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              12 ~ 24
              5 ~ 15
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              16 ~ 25
              16
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              16 ~ 32
              10 ~ 24
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              [硬質クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
              なし
              20 ~ 30
              20
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              20 ~ 40
              13 ~ 29
              SUS304
              硬質クロムメッキ
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              6 ~ 10
              6
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              6 ~ 12
              2 ~ 9
              SUS304
              -
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              8 ~ 13
              8
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              8 ~ 16
              3 ~ 12
              SUS304
              -
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              10 ~ 15
              10
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              10 ~ 20
              3 ~ 14
              SUS304
              -
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              12 ~ 16
              12
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              12 ~ 24
              5 ~ 15
              SUS304
              -
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              16 ~ 25
              16
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              16 ~ 32
              10 ~ 24
              SUS304
              -
              10
              1個
              ステンレス
              SUS304
              なし
              なし
              20 ~ 30
              20
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              20 ~ 40
              13 ~ 29
              SUS304
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              6 ~ 10
              6
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              6 ~ 12
              2 ~ 9
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              8 ~ 13
              8
              2 ~ 20
              1 ~ 10
              2 ~ 20
              8 ~ 16
              3 ~ 12
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              10 ~ 15
              10
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              10 ~ 20
              3 ~ 14
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              12 ~ 16
              12
              3 ~ 20
              1 ~ 10
              3 ~ 20
              12 ~ 24
              5 ~ 15
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              16 ~ 25
              16
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              16 ~ 32
              10 ~ 24
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              スチール
              SKS3(相当含む)
              なし
              ズブ焼入
              20 ~ 30
              20
              5 ~ 20
              1 ~ 10
              5 ~ 20
              20 ~ 40
              13 ~ 29
              SKS3相当
              -
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

              クリーン洗浄品とは

              -
              ( - )
              3日目

              -

              -
              ( - )
              3日目

              -

              -
              ( - )
              3日目

              -

              -
              ( - )
              3日目

              -

              -
              ( - )
              3日目

              -

              -
              ( - )
              3日目

              -

              詳細情報

              基本情報

              【特長】異なる穴径のワークの位置決めをしたい時に適しています。めねじでの取り付けとなります。

              ご注意

              • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              納期・価格

              価格表

              ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
              ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              型式¥基準単価
              TypeDWPGSWPGHWPG
              D公差g6

              WPG
              SWPG
              HWPG
              61,9102,6503,180
              81,9802,7603,310
              102,0502,8703,430
              122,1302,9803,580
              162,7903,9704,760
              203,4004,9405,920
              数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
              数量区分標準対応個別対応
              小口大口
              数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
              値引率基準単価5%10%23%お見積り
              出荷日通常
              [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

              納期

              ●SWPG
               2 日目出荷
              ●上記以外
               3 日目出荷
              ●2日目・3日目共通  ご注文締切  
              ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

              ストークA

              翌日出荷500円/1本PM 6:00
              [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
              [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
              [ NG ]硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

              出荷日については、こちらをご覧ください。

              概要・仕様

              使用例

              異なる穴径に1本で対応できます。
              (段取り替え回数削減の目的でもご使用いただけます。)

              細径(Q寸法)を導入部として利用することができます。

              位置決めピン 二段タイプ -めねじ-:関連画像

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              位置決めピン 二段タイプ -めねじ-のレビュー
              4.7平均満足度:4.77件のレビュー
              溶接ワークの位置決め
              4
              満足度:4.0
              ナット溶接をする際に使用。寸法指定が出来る/焼きが入っているので重宝している。 おねじタイプがあると尚使いやすい。
              0人が参考にしています。
              ボビンの位置決め
              5
              満足度:5.0
              ボビンの中心の位置決めピンとして使用。選択肢が広く、0.01指定が出来るので希望の物が見つかります。図面を書いて加工をし...もっと読む
              0人が参考にしています。
              治具用ピン
              5
              満足度:5.0
              0.01単位で外径が指定でき、焼きも入っていて安価。 プレートへナットを溶接する時の位置決めとして使用。
              0人が参考にしています。
              ワークの位置決め
              5
              満足度:5.0
              寸法に自由度があり、かなりの頻度で使っています。 材質も種類があり、焼入れも入って、安価で、使いやすいです。
              0人が参考にしています。
              位置決め
              5
              満足度:5.0
              ワークの位置決めピンに使用しました。0.01単位で外径が指定できるため径の選定がしやすく良かったです。
              0人が参考にしています。

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              位置決めピン 二段タイプ -めねじ-
              【クリーン洗浄品】位置決めピン 二段タイプ -めねじ-
              位置決めピン 二段タイプ -圧入-
              【クリーン洗浄品】位置決めピン 二段タイプ -圧入-
              位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-
              位置決めピン 小頭フラットタイプ -めねじ-
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日2日目〜5日目〜2日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
              特性・用途該当なしクリーン洗浄-クリーン洗浄該当なし該当なし
              基本形状2段付2段付2段付2段付大頭小頭
              導入側先端形状
              導入側先端タイプテーパテーパテーパテーパフラットフラット
              導入側仕様なしなしなしなしなしなし
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング