17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が352型番あります。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 圧入

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。SUS...

詳細を確認
  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が352型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

●圧入
(丸) (ダイヤ)
[ ! ]B>20mmの場合、P寸公差0−0.02となります。
※D公差g6・h7は導入部がつきません。
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
[ M ]材質[ H ]硬度ピン形状圧入特徴
D公差
m6p6g6h7
高強度ステンレス55HRC~ZFPQAZFPQPAZFPQGAZFPQHASUS440Cと同等の硬度(55HRC~)でSUS440Cよりも
耐食性が優れたマルテンサイト系ステンレスです。
ダイヤZFPQDZFPQPDZFPQGDZFPQHD
高硬度ステンレス*35HRC〜AFPQAAFPQPAAFPQGAAFPQHA硬度(35HRC~)と耐食性を兼ね備えた低コストでバランスの
取れたオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤAFPQDAFPQPDAFPQGDAFPQHD
SUS316LXFPQAXFPQPAXFPQGAXFPQHASUS304の上位互換材質です。ローカーボンでよりサビにくく、
非磁性のオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤXFPQDXFPQPDXFPQGDXFPQHD
*径がØ10を超える場合、中心硬度が30HRC~となる場合があります。
■塩水噴霧試験結果(オーステナイト系)
 高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316LSUS304
試験前
24hr
48hr
168hr
試験方法:JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準ずる
■塩水噴霧試験結果(マルテンサイト系)
 高強度ステンレス
(55HRC~)
SUS440C相当SKS3相当(参考)
試験前
24hr
48hr
168hr
■せん断試験結果
材質せん断荷重硬度
高強度ステンレス33kN55HRC~
高硬度ステンレス26kN35HRC~
SUS30420kN10~20HRC
SKS3相当33kN60~63HRC
SUS440C31kN50~55HRC
※治具に位置決めピン(JPBB6-8と同サイズ)をセットして、
万能試験機で負荷をかけせん断時の荷重を測定
・イメージ図

規格表

Type D PLB
AFPQA 4P5.00L5B2.5
 
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
C1(W)
TypeD
高強度ステンレス
(55HRC~)

<丸>
ZFPQA(m6)
ZFPQPA(p6)
ZFPQGA(g6)
ZFPQHA(h7)
[ ! ]D≦13に適用
[ ! ]P≦19.6に適用
<ダイヤ>
ZFPQD(m6)
ZFPQPD(p6)
ZFPQGD(g6)
ZFPQHD(h7)
[ ! ]D≦13に適用
[ ! ]P≦19.6に適用
高硬度ステンレス
(35HRC~)

<丸>
AFPQA(m6)
AFPQPA(p6)
AFPQGA(g6)
AFPQHA(h7)


<ダイヤ>
AFPQD(m6)
AFPQPD(p6)
AFPQGD(g6)
AFPQHD(h7)
SUS316L


<丸>
XFPQA(m6)
XFPQPA(p6)
XFPQGA(g6)
XFPQHA(h7)


<ダイヤ>
XFPQD(m6)
XFPQPD(p6)
XFPQGD(g6)
XFPQHD(h7)
22.50~8.003(4)~161.0~20.00.50.01.2
33.50~8.001.01.5
44.50~8.001.0~30.0(20.0)1.01.8
55.50~8.002.2
66.50~12.003.0
77.50~13.00
88.50~15.004(5)~161.53.5
99.50~15.00
1010.50~16.005~252.04.0
1111.50~17.00
1212.50~17.505.0
1314.00~20.007(12)~20
1516.00~22.508(14)~23
1617.00~25.508(15)~243.02.07.0
1819.00~25.508(15)~27
2022.00~25.5010(15)~309.0
[ ! ]L寸・B寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]L寸=3の場合、C=0.5 ℓ1=1となります。
[ ! ]高強度ステンレスはD寸13mm、P寸19.6mm以下に適用となります。
■公差
DまたはP※m6p6g6h7
1.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
 0
-0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
 0
-0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
 0
-0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
 0
-0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
 0
-0.021

※P寸の公差は追加工指定無き場合はP(-0.01~0)です。(外形図参照)
追加工[P寸公差変更]指定時は上記表を参照ください。

追加工

 5 日目出荷
(P寸公差変更は3日目出荷・ストーク適用可)
Type DPLB(LAC・RAC・・・etc.)
AFPQA 4P5.00L5B2.5LAC
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
LACレンチ穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 - 圧入 -:関連画像

[ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
垂直にあきますが、方向は任意となります。

[ ! ]D≧6に適用
適用寸法レンチ穴寸法
PBQ
~9.995.0~ 9.92
10.0~30.02.5
10.00~5.0~ 7.92
8.0~11.92.5
12.0~30.03.5
300
ACエアーベント(エアー抜き溝)
加工を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 - 圧入 -:関連画像
[ ! ]ニゲ溝がつきます200
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
PM/PP
PG/PH
P寸の公差を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 - 圧入 -:関連画像
[ NG ]B>20適用不可
[ ! ]3日目出荷
[ ! ]数量スライド適用します
指定公差
PMm6
PPp6
PGg6
PHh7
100

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

導入側先端形状

熱処理

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

取付側公差

B

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2.5 ~ 8
2
m6
1 ~ 20
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
m6
1 ~ 20
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7.5 ~ 13
7
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
m6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
9.5 ~ 15
9
m6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
11.5 ~ 17
11
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
14 ~ 20
13
m6
1 ~ 30
7 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
16 ~ 22.5
15
m6
1 ~ 30
8 ~ 23
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25.5
16
m6
1 ~ 30
8 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
19 ~ 25.5
18
m6
1 ~ 30
8 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
m6
1 ~ 30
10 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2.5 ~ 8
2
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3.5 ~ 8
3
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
4.5 ~ 8
4
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5.5 ~ 8
5
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6.5 ~ 12
6
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7.5 ~ 13
7
m6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
8.5 ~ 15
8
m6
1 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
9.5 ~ 15
9
m6
1 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
10.5 ~ 16
10
m6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
11.5 ~ 17
11
m6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
12.5 ~ 17.5
12
m6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
14 ~ 20
13
m6
1 ~ 20
12 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
16 ~ 22.5
15
m6
1 ~ 20
14 ~ 23
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
17 ~ 25.5
16
m6
1 ~ 20
15 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
19 ~ 25.5
18
m6
1 ~ 20
15 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
22 ~ 25.5
20
m6
1 ~ 20
15 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2.5 ~ 8
2
g6
1 ~ 20
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
g6
1 ~ 20
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7.5 ~ 13
7
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
g6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
9.5 ~ 15
9
g6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
11.5 ~ 17
11
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
14 ~ 20
13
g6
1 ~ 30
7 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
16 ~ 22.5
15
g6
1 ~ 30
8 ~ 23
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25.5
16
g6
1 ~ 30
8 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
19 ~ 25.5
18
g6
1 ~ 30
8 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
g6
1 ~ 30
10 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2.5 ~ 8
2
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3.5 ~ 8
3
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
4.5 ~ 8
4
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5.5 ~ 8
5
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6.5 ~ 12
6
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7.5 ~ 13
7
g6
1 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
8.5 ~ 15
8
g6
1 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
9.5 ~ 15
9
g6
1 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
10.5 ~ 16
10
g6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
11.5 ~ 17
11
g6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
1 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
14 ~ 20
13
g6
1 ~ 20
12 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。
SUS316L:ローカーボンで腐食に強く、従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
高強度ステンレス:SUS440Cと同等の硬度でSUS440Cよりも錆びにくい新材質です。

ご注意

  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
高強度ステンレス高硬度ステンレスSUS316L
TypeD<丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状>
高強度ステンレス
(55HRC~)


<丸>
ZFPQA(m6)
ZFPQPA(p6)
ZFPQGA(g6)
ZFPQHA(h7)

<ダイヤ>
ZFPQD(m6)
ZFPQPD(p6)
ZFPQGD(g6)
ZFPQHD(h7)
高硬度ステンレス
(35HRC~)


<丸>
AFPQA(m6)
AFPQPA(p6)
AFPQGA(g6)
AFPQHA(h7)

<ダイヤ>
AFPQD(m6)
AFPQPD(p6)
AFPQGD(g6)
AFPQHD(h7)
SUS316L



<丸>
XFPQA(m6)
XFPQPA(p6)
XFPQGA(g6)
XFPQHA(h7)

<ダイヤ>
XFPQD(m6)
XFPQPD(p6)
XFPQGD(g6)
XFPQHD(h7)
2820960590740590740
3840970600750600750
48501,000610770610770
59101,050650810650810
69901,130710870710870
71,0301,170740900740900
81,0701,190770920770920
91,1701,3008401,0008401,000
101,2001,3208601,0208601,020
111,2401,3608901,0508901,050
121,2801,4009201,0809201,080
131,3701,4609801,1309801,130
15--1,1201,2801,1201,280
16--1,3001,4601,3001,460
18--1,4401,6101,4401,610
20--1,6301,8001,6301,800

 

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501~10001001以上
値引率基準単価5%15%20%30%50%お見積り
出荷日通常+2日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 ご注文締切  
 3 日目出荷 

ストーク A早割

翌日出荷300円/1明細行PM3:00迄>>こちら
  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00

[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円

[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

[ NG ]高強度ステンレスはストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 圧入のレビュー
4.9平均満足度:4.914件のレビュー
基板の治具への位置決め
5
満足度:5.0
基板の治具への位置決めに使用していますが、球面が滑らかで 取り付けがスムーズです。 精度指定も細かくできるので助かります...もっと読む
1人が参考にしています。
金型に。
5
満足度:5.0
金型に使用しています。入りもスムーズで今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
位置決め
5
満足度:5.0
部品の位置決めに使用。選択肢が広く、希望の物が見つけられます。図面を書いて加工に出すより納期も早くて価格も断然安くて助か...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め
5
満足度:5.0
冶具の位置決め用で購入しました。精度もあり問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
天フタの当て止めに使用
5
満足度:5.0
検査装置の天フタの当て止めに使用しました。 樹脂の板材を当てるのに 位置決めピンは丸く加工されているので 傷もつかずに ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 圧入
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス 大頭球面 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 めねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 おねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭フラット 圧入
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
基本形状大頭大頭大頭大頭大頭大頭
導入側先端タイプ球面球面球面球面テーパフラット
導入側仕様なしなしなしなしなしなし

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング