メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・スラスト側に防塵カバーが付いていますので、ごみの侵入、潤滑剤の漏れを防止することができます。...
詳細を確認
| 型式 |
| NKXRZ17 |
| 軸 | ハウジング |
| k6 | K6 |
| 型式 | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
| Type | d | ||||||||||
| NKXRZ | 12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 |
| 14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8 | 25.7 | |
| 17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
| 20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
| 25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
| 30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9 | 47.7 | |
| 35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
| 40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.6 | |
| 45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 | |
| 型式 | ラジアル | アキシアル | 許容回転数 rpm (参考) | 取付関係寸法 | 質量 (g) (参考) | ||||||
| 基本動 定格荷重 CrkN | 基本静 定格荷重 CorkN | 基本動 定格荷重 CakN | 基本静 定格荷重 CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
| Type | d | ||||||||||
| NKXRZ | 12 | 10.7 | 12.7 | 14.4 | 28.5 | 7800 | 25 | 14 | 0.3 | 0.3 | 52.6 |
| 14 | 11.9 | 15 | 15.9 | 33.5 | 7200 | 27 | 16 | 62.5 | |||
| 17 | 16.4 | 23.8 | 24.9 | 53 | 6000 | 32 | 19 | 97.5 | |||
| 20 | 18.8 | 30.5 | 33.5 | 76 | 5100 | 39 | 22 | 0.6 | 152.5 | ||
| 25 | 22.6 | 36 | 35.5 | 86 | 4500 | 44 | 27 | 173.8 | |||
| 30 | 24.3 | 41.5 | 39 | 101 | 3900 | 49 | 32 | 204 | |||
| 35 | 26 | 47 | 56 | 148 | 3600 | 56 | 37 | 258.2 | |||
| 40 | 27.5 | 53 | 59 | 163 | 3000 | 61 | 42 | 310.8 | |||
| 45 | 38 | 74 | 61 | 177 | 2800 | 66 | 48 | 0.6 | 358.8 | ||
■特 長
■使用上の注意
本製品は取外し可能な内輪の内径寸法を基準に型番設定しております。
その為、他社類似製品との間に型番上の差異が生じる為、ご発注の際はカタログ寸法をご確認頂きますようお願い申し上げます。
軸受の技術情報詳細については下記のリンクをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,620円 ( 5,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,790円 ( 5,269円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,330円 ( 8,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,650円 ( 9,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,540円 ( 12,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,570円 ( 13,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・スラスト側に防塵カバーが付いていますので、ごみの侵入、潤滑剤の漏れを防止することができます。・ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることができるので、固定側軸受部としてコンパクトな設計ができます。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | d | |
| NKXRZ | 12 | 4,480 |
| 14 | 4,650 | |
| 17 | 5,360 | |
| 20 | 6,030 | |
| 25 | 7,110 | |
| 30 | 8,400 | |
| 35 | 9,650 | |
| 40 | 11,200 | |
| 45 | 12,200 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜30 | 31〜100 | 101〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):310円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,430円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):309円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):128円~

ミスミ
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
4.4通常価格(税別):2,650円~

日本トムソン
旋削形ニードルベアリング
5通常価格(税別):1,765円~

NTN
円すいころ軸受(分離形)
4.7通常価格(税別):830円~

日本トムソン
保持器付シェル形ニードルベアリング
4.6通常価格(税別):610円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):829円~