17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [55-285/10mm単位]
    • d(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    モータ内臓コンベヤ用アイドラー

    モータ内臓コンベヤ用アイドラー FCDL32-24-[55-285/10]-0.5
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    【特長】・モータ内臓コンベヤ用アイドラーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    FCDL32-24-[55-285/10]-0.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FCDL32-24-[55-285/10]-0.5の仕様・寸法情報

    種類
    コンベヤ用プーリ・アイドラー
    対応コンベヤ(No.)
    CVSMB
    H(mm)
    0.5
    L(mm)
    55 ~ 285
    d(mm)
    24
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    FCDL

    モータ内臓コンベヤ用アイドラー:関連画像
    [ ! ]指示無き角部はC0.2,隅部はR0.2以下

    規格表

    型式dH7LH
    FCDL32 24 105 0.5
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    TypeDdH7LHB対象コンベヤ¥基準単価
    指定10mm単位選択55~8595~135145~185195~235245~285
    FCDL322455~2850.56CVSMB4,8005,3406,4607,2908,120

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCDL32-24-[55-285/10]-0.5

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    d

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    0.5
    55 ~ 285
    24
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・モータ内臓コンベヤ用アイドラーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     8 日目出荷
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~23~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モータ内臓コンベヤ用アイドラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モータ内臓コンベヤ用アイドラー
    モータ内蔵コンベヤ用平歯車B
    コンベヤ用テールプーリセット
    コンベヤ用ドライブプーリセット
    コンベヤ用ヒンジピンA
    SVコンベヤ用駆動軸
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-4,90011,24035,150-3,520 -
    通常出荷日8日目8日目5日目5日目8日目5日目
    種類コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用歯車コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸
    対応コンベヤ(No.)CVSMBCVSMBCVSMACVSMACVSTCSVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト