メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

モータ内蔵コンベヤ用平歯車B

モータ内蔵コンベヤ用平歯車B FCSG1.0-24-A
通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:8日目

【特長】・モータ内蔵コンベヤ用平歯車です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

FCSG1.0-24-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCSG1.0-24-Aの仕様・寸法情報

種類
コンベヤ用歯車
対応コンベヤ(No.)
CVSMB
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

FCSG1.0-24-A

規格表

型式歯数No.
FCSG1.024A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数No対象コンベヤ¥基準単価
Typeモジュール
FCSG1.024ACVSMB4,900

型番リスト

表示件数
型番
FCSG1.0-24-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・モータ内蔵コンベヤ用平歯車です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モータ内蔵コンベヤ用平歯車Bの型番FCSG1.0-24-Aのページです。 型番FCSG1.0-24-Aに関する仕様情報を記載しております。
モータ内蔵コンベヤ用平歯車Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ内蔵コンベヤ用平歯車B
モータ内臓コンベヤ用アイドラー
コンベヤ用テールプーリセット
コンベヤ用ドライブプーリセット
コンベヤ用ヒンジピンA
SVコンベヤ用駆動軸
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,900-11,24035,150-3,520 -
通常出荷日8日目8日目5日目5日目8日目5日目
種類コンベヤ用歯車コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸
対応コンベヤ(No.)CVSMBCVSMBCVSMACVSMACVSTCSVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト