メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
HFANK6-3030(標準タイプ)
HFANK8-4040(標準タイプ)
[ ! ]旧型式:HFANK225
HFHANK8-4040(ヘビータイプ)
[ ! ]旧型式:HFHANK8
HFHANK10-6060(ヘビータイプ)
HFHANK10-60120(ヘビータイプ)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HFANK | S25C | 黒色焼付塗装 |
| HFHANK | S35C相当 |
| 型式 |
| HFANK6−3030 HFHANK8−4040 |
| 型式 | 質量 g | 対応フレーム (シリーズ) | 適用ボルト・ナット (追加工選択で付属) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | 旧型式[ ! ] | ||||
| ボルト | 個数 | ナット (先入れ) | 個数 | 1~9コ | 10~50 | |||||
| HFANK6 | 3030 | 577 | 6シリーズ | CBM6−14 | 3 | HNTT6−6 | 3 | 1,692 | 1,607 | HFANK225 |
| HFANK8 | 4040 | 8シリーズ 8−45シリーズ | CBM8−18 | 2 | HNTT8−8 | 2 | ||||
| HFHANK8 | 1650 | CBM8−20 | 2,769 | 2,631 | HFHANK8 | |||||
| HFHANK10 | 6060 | 2680 | 10シリーズ | CBM10-25 | HNTT10-10 | 3,302 | 3,131 | − | ||
| 60120 | 2790 | 4 | 4 | 3,898 | 3,696 | − | ||||
| 型式 | - | (SET) |
| HFANK6-3030 | - | SET |
| Alteration | Code | Spec. | 適用スタンド | ¥/1Code | |
| 適用ボルト ナットをセット | SET | それぞれの型式と個数は、規格表の 「適用ボルト・ナット」を参照ください。 HFANK6-3030には、ワッシャ (WSSM12-6-1)が付属されます。 アンカーボルトは含みません。>>こちら | HFANK | 6-3030 | 165 |
| 8-4040 | 128 | ||||
| HFHANK | 8-4040 | 128 | |||
| 10-6060 | 266 | ||||
| 10-60120 | 586 | ||||

| 製品名 | (本商品)アンカー ヘビータイプ | アンカー | アンカー | アンカースタンド 板金タイプ | アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Type | HFANK、HFHANK | HFSANK、HFSANKW | HFDANK | HFLANK、HFLANB | HFTANK6、HFTANK8、 HFTANM6、HFTANM8 |
| 材質 (表面処理) | S25C (黒色焼き付け塗装) | SPHC (クロメート) | ADC12 (なし) | SS400 (三価クロメート、 四三酸化鉄皮膜) | SPHC (三価クロメート) |
| 対応フレーム | 6,8,8-45シリーズ | 6,8シリーズ | 6,8シリーズ | 6シリーズ(30mm角・60mm角のみ) 8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ) | 6シリーズ(30mm角・60mm角のみ) 8シリーズ(40mm角、40・80mm角のみ) |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,692円 ( 1,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,857円 ( 2,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,692円 ( 1,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,769円 ( 3,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,484円 ( 4,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,632円 ( 3,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
標準タイプよりも板厚が増し、リブも増強されているアンカースタンドです。高さも25mm増し、より高い位置での取り付けが可能です。6・8・10シリーズのアルミフレーム・安全柵に取付可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
4.1通常価格(税別):756円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ
4.6通常価格(税別):1,246円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ
4.4通常価格(税別):1,692円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 箱型長穴タイプ
5通常価格(税別):1,246円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド アルミタイプ
4.1通常価格(税別):905円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ
5通常価格(税別):1,353円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド コの字 低ハイトタイプ
4通常価格(税別):1,353円~

SUS(エスユーエス)
アンカーブラケット
4.3通常価格(税別):2,149円

鍋清
アンカーブラケット(140S・140W)
5通常価格(税別):1,268円~