17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット【1~100個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
627,700
税込単価
688,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バネ内蔵により、仮止め機能が付いたアルミフレーム用先入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTU8(S10C相当)
HNTUV8(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTUZ8(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
SHNTU8(SUS304相当)
PACK−HNTU8(100個パック)
PACK−HNTUV8(100個パック)
PACK−HNTUZ8(100個パック)
PACK−SHNTU8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304相当(焼結)
823.5





 
NOType[ M ]材質
本体ばね[ S ]表面処理
HNTU8S10C相当SUS304SWP−A三価クロメート
PACK−HNTU8
HNTUV8
PACK-HNTUV8
HNTUZ8
PACK-HNTUZ8
SHNTU8*SUS304相当SUS304−WP8
PACK−SHNTU8*


規格表

型式M
HNTU88
PACK-HNTU88
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ML1¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTU8(S10C相当)34568659565353
HNTUV8(ゆるみ防止・S10C相当)873716866
HNTUZ8(ゆるみ防止・S10C相当)79777371
SHNTU8(SUS304相当)4568 5.579797861
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価(1~10パック)
パック価格1個当たりの価格
PACK−HNTU845684,97449.7
PACK-HNTUV886,24162.4
PACK-HNTUZ86,69966.9
PACK−SHNTU845687,24272.4

仕様・概要

■ゆるみ防止タイプ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像1_仕様・概要
  • タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼動時の振動によるゆるみを軽減します。
  • ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25℃ 72時間)が必要な点・1度緩めると効果がなくなる点はご注意ください。
  • 樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。
■ゆるみ防止剤の効果(参考値)
 特徴締結後の戻しトルク
(1回目)
補足事項
防止剤塗布なし-5.2N・m-
ゆるみ防止
接着剤タイプ
・ゆるみを強力に防止
・ただし1度緩めると効果はなくなる 
・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要
7.6N・m 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定
ゆるみ防止
樹脂コーティングタイプ
・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能
(繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します)
・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮
6.5N・m・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。
・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定)

※戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。

■導電機能とは
  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

・本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
・フレームを縦にしても落ちません。
・バネ内蔵機構により、すべり止めになります。手で軽く抑えると簡単に溝の中を移動できます。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像1_使用例

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

■8シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25
■8-45シリーズ(溝幅10mm)
溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS304相当(焼結)
823.5

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

 
8シリーズ 8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像1_対応シリーズ
8-45シリーズ 8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像2_対応シリーズ
■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。

先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れバネナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_関連部品関連画像2_関連部品関連画像3_関連部品関連画像4_関連部品関連画像5_関連部品
8シリーズカタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45シリーズカタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

本体材質

詳細材質

ゆるみ止め

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M3
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
-
1個
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M6
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
パック販売
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
パック販売
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M6
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
パック販売
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M8
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
パック販売
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
単品売り
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
-
1個
耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
単品売り
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
-
1個
耐食性・耐薬品
M6
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
単品売り
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
-
1個
耐食性・耐薬品
M8
[ステンレス] SUS304相当
SUS304相当
無し
無し
単品売り
本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304-WP8
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,174
( 7,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,700
( 8,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

バネ内蔵により、仮止め機能が付いたアルミフレーム用先入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜15001501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●パック販売

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナットのレビュー
4.4平均満足度:4.422件のレビュー
アルミフレーム固定
5
満足度:5.0
片側に寄せて使うときにギリギリまで寄せることができるので使いやすいです。
2人が参考にしています。
作業台の作成に使用しました。
5
満足度:5.0
今までは組立時にナットの位置がなかなか決まらずフレームを傾けるとすぐにズレてしまったがこの商品は位置出しが出来て安定して...もっと読む
1人が参考にしています。
フレーム組み立て
4
満足度:4.0
仮止めできるため組み立てがしやすく助かります。 納期が早いため急いでいるときもありがたいです。
0人が参考にしています。
フレーム固定
4
満足度:4.0
アルミフレームの固定に使用しました。 バネナットなので仮止めが出来る点が使いやすいです。
0人が参考にしています。
アルミフレーム組み立て
4
満足度:4.0
上下方向に取り付けたい時は軽く固定されるこのナットが必需品 作業性が格段に向上します
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れロックナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格62-1,78159 -49 -1856 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット後入れナット先入れストッパ後入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
機能ボールばね付エコノミーロックナットボールばね付樹脂ストッパロックナット
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS
材質証明書対象対象対象対象対象対象

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング