17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット【1~100個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
418,570
税込単価
459,427
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先入れナットは組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTT8(S10C相当)
HNTTV8(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTTZ8(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
HNTTSN8(SUS316相当・焼結)
HNTTSS8(SUS303相当)
PACK−HNTT8(100個パック)
PACK−HNTTV8(100個パック)
PACK−HNTTZ8(100個パック)
PACK−HNTTSN8(100個パック)
PACK−HNTTSS8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS316相当(焼結)/SUS303相当
823.5





 
TypeType導電機能[ M ]材質[ S ]表面処理
HNTT8S10C相当三価クロメート
PACK−HNTT8
HNTTV8ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当
PACK-HNTTV8
HNTTZ8ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当
PACK-HNTTZ8
HNTTSN8SUS316相当(焼結)
PACK−HNTTSN8
HNTTSS8SUS303相当
PACK-HNTTSS8
本商品は溝幅10mmの8シリーズ 8ー45シリーズのアルミフレームに使用できます。
8シリーズ
 
8-45シリーズ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット:関連画像
    
 
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット:関連画像

導電機能付きには、アルミフレーム溝の左右接地面に突起があります。

規格表

型式M
HNTT88
PACK-HNTT88
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTT8(S10C相当)456839383531
HNTTV8(ゆるみ防止・S10C相当)856535045
HNTTZ8(ゆるみ防止・S10C相当)53535351
HNTTSN8(SUS316相当・焼結)456839393737
HNTTSS8(SUS303相当)894888080
[ ! ]HNTT8-8 と HNTT8は同じものです。HNTT8でも購入可能です。
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価(1~10パック)
パック価格1個当たりの価格
PACK−HNTT845683,52535.3
PACK-HNTTV885,04850,5
PACK-HNTTZ884,76147.6
PACK−HNTTSN845683,52535.3
PACK−HNTTSS888,20182.0

仕様・概要

■ゆるみ防止タイプ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れナット 関連画像1_仕様・概要
 
  • タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼動時の振動によるゆるみを軽減します。
  • ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25℃ 72時間)が必要な点・1度緩めると効果がなくなる点はご注意ください。
  • 樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。
 

■ゆるみ防止剤の効果(参考値)

 特徴締結後の戻しトルク
(1回目)
補足事項
防止剤塗布なし-5.2N・m-
ゆるみ防止
接着剤タイプ
・ゆるみを強力に防止
・ただし1度緩めると効果はなくなる 
・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要
7.6N・m 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定
ゆるみ防止
樹脂コーティングタイプ
・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能
(繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します)
・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮
6.5N・m・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。
・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定)

[ ! ]戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。

■導電機能とは

  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れナット 関連画像1_使用例
 

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS316相当(焼結)/SUS303相当
823.5

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

■8シリーズ(溝幅10mm)
溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25
■8-45シリーズ(溝幅10mm)
溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。

先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合
六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

■ナットの落下防止策
  • アルミフレームを垂直に立てたときナットが落下する場合、仮止め(ばね付、樹脂すべり止め付き)を使用すると効果的です。
  • 仮止め機能付きでないナットを使用する場合は、 先入れストッパを取り付けてから溝に挿入してください。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

先入れストッパ導電用ワッシャ
詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

機能

本体材質

詳細材質

ゆるみ止め

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M4
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M8
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品
M8
スタンダード
[ステンレス] SUS303相当
SUS303相当
無し
無し
単品売り
SUS303相当
-
-
1個
該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
S10C相当
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M5
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
S10C相当
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M6
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
S10C相当
三価クロメート
10
1パック

100個入り

該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック販売
S10C相当
三価クロメート
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック販売
SUS316相当
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック販売
SUS316相当
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック販売
SUS316相当
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M8
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック販売
SUS316相当
-
10
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M8
スタンダード
[ステンレス] SUS303相当
SUS303相当
無し
無し
パック売り
SUS303相当
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
スタンダード
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,575
( 6,133 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,275
( 5,803 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

先入れナットは組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●パック販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナットのレビュー
4.6平均満足度:4.648件のレビュー
アルミフレームの締結
5
満足度:5.0
ネジの強度をしっかり出したいなら、このタイプです。 他のものはコンパクトすぎて締結面積が足りなかったり、めねじの厚みが足...もっと読む
3人が参考にしています。
フレーム
5
満足度:5.0
予めALフレームの中に仕込んでおいて、カバーの取付ナットに使いました。 非常に便利で良いです。
1人が参考にしています。
アルミフレーム材への他部品の固定のため
4
満足度:4.0
アルミフレーム(ミスミ 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝 (HFS8-4040-***)にM6ボルトで...もっと読む
1人が参考にしています。
装置のフレームに使用
5
満足度:5.0
アルミフレームに使用するため購入。先入れナットなので、組立時に入れ忘れると大変ですが、逆を言えば組立後に外れることがない...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの締結
5
満足度:5.0
値段も強度も安定の製品で、フレームのガタツキ等、全くありません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れロックナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格41-1,78159 -62 -1856 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れストッパ後入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS
材質証明書対象対象対象対象対象対象

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト