メカニカル部品技術窓口
バネ内蔵により、仮止め機能が付いたアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中...
詳細を確認単品型式 | パック型式 | |
| HNTP5(S10C相当) HNTPV5(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当) HNTPZ5(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当) SHNTP5(SUS316相当・焼結) | PACK−HNTP5(100個パック) PACK−HNTPV5(100個パック) PACK−HNTPZ5(100個パック) PACK−SHNTP5(100個パック) |
| 参考締付トルク(N・m) | ![]() | ||
| M | S10C相当/SUS316相当(焼結) | ||
| 5 | 6.8 | ||
| No | Type | 導電機能 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| 本体 | 球 | ばね | ||||
| ① | HNTP5 | - | S10C相当 | SUS304 | SWP−A | 三価 クロメート |
| PACK−HNTP5 | ||||||
| ② | HNTPV5 | - | ||||
| PACK-HNTPV5 | ||||||
| ③ | HNTPZ5 | - | ||||
| PACK-HNTPZ5 | ||||||
| ④ | SHNTP5 | ● | SUS316相当 (焼結) | SUS304−WP8 | − | |
| PACK−SHNTP5 | ||||||

5シリーズ
| 型式 | − | M |
| HNTP5 | − | 5 |
| PACK-HNTP5 | − | 5 |
| 型式 | M | L1 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||
| 1〜499コ | 500〜749 | 750〜999 | 1000〜1500 | |||||
| HNTP5(S10C相当) | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | 45 | 44 | 42 |
| HNTPV5(ゆるみ防止・S10C相当) | 5 | 60 | 58 | 56 | 54 | |||
| HNTPZ5(ゆるみ防止・S10C相当) | 5 | 65 | 63 | 61 | 59 | |||
| SHNTP5(SUS316相当・焼結) | 3 | 4 | 6.5 | 49 | 49 | 48 | 48 | |
| 5 | 55 | 53 | 50 | 50 | ||||
| 型式 | M (並目) | L1 | ¥基準単価(1~10パック) | |||
| パック価格 | 1個当たりの価格 | |||||
| PACK−HNTP5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4,068 | 40.7 |
| PACK-HNTPV | 5 | 6 | 5,655 | 56.6 | ||
| PACK-HNTPZ5 | 5 | 6 | 6,156 | 61.6 | ||
| PACK−SHNTP5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 4,643 | 46.4 |
■ゆるみ防止タイプ

| 特徴 | 締結後の戻しトルク (1回目) | 補足事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 防止剤塗布なし | - | 5.2N・m | - | ||
| ゆるみ防止 接着剤タイプ | ・ゆるみを強力に防止 ・ただし1度緩めると効果はなくなる ・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要 | 7.6N・m | 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定 | ||
| ゆるみ防止 樹脂コーティングタイプ | ・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能 (繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します) ・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮 | 6.5N・m | ・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。 ・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定) | ||
※戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。
・本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。
・フレームを縦にしても落ちません。
・バネ内蔵機構により、すべり止めになります。手で軽く抑えると簡単に溝の中を移動できます。


| 溝幅 | フレーム角 | 深さh | 対応ナット | フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 6 | 20 | 6 | 5-3 | M3-6 | M3-8 | M3-10 | M3-12 | M3-15 | M3-18 | |||||||||
| 5-4 | M4-6 | M4-8 | M4-10 | M4-12 | M4-15 | M4-18 | ||||||||||||
| 5-5 | - | M5-8 | M5-10 | M5-12 | M5-15 | M5-18 | ||||||||||||
| 参考締付トルク(N・m) | ||
|---|---|---|
| M | S10C相当/SUS316相当(焼結) | |
| 5 | 6.8 | |
・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カタログページ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,251円 ( 4,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,251円 ( 4,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,251円 ( 4,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,499円 ( 7,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
7,076円 ( 7,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,852円 ( 5,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,852円 ( 5,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,852円 ( 5,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
57円 ( 63円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バネ内蔵により、仮止め機能が付いたアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~