メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
装置・治具の奥側へ設置されたインッデクスプランジャなどを手元で操作したい場合に有効です。複数同時にワン...
詳細を確認

| M:おねじタイプ | N:めねじタイプ | P:リングタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ M ]材質:SUS303相当 付属ナット1個(JIS3種):SUS304相当 | [ M ]材質:SUS303相当 | [ M ]材質:SUS304相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | ワイヤーエンド | - | ストローク | - | アウター長 ワイヤー長 | ||
| 左 | - | 右 | ||||||
| CWP0.7 CWW1.2 | - - | M03 P04 | - - | N03 N04 | - | S40 | - - | 1000 1200 |
| 型式 | ワイヤーエンド No.選択 | S(ストローク) 指定10mm単位 | L(アウター長) 指定10mm単位 | ワイヤー 線径 (φ) | アウター 径 (φ) | アウター エンド | 付属ナット | 最大 操作力 N{kgf} | 最小 曲げ R | |||||
| Type | No. | 左 | 右 | M1(並目) | B | T | ||||||||
| CWP | 0.7 | M N P | 03 | M N P | 03 | 40~500 | 200~3000 | 0.75 | 5 | M5 | 8 | 3.2 | 294[30] | 75 |
| 1.2 | 04 | 04 | 40~500 | 200~3000 | 1.2 | 5 | M6 | 10 | 3.6 | 706[72] | ||||
| 2.0 | 05 | 05 | 40~500 | 300~3000 | 2.0 | 6 | M8 | 13 | 5 | 1878[192] | 100 | |||
| 型式 | ワイヤーエンド No.選択 | L 指定10mm単位 | ワイヤー 線径 (φ) | 最大 操作力 N{kgf} | 最小 曲げ R | ||||
| Type | No. | 左 | 右 | ||||||
| CWW | 0.7 | M N P | 03 | M N P | 03 | 40~5000 | 0.75 | 294[30] | 20 |
| 1.2 | 04 | 04 | 40~5000 | 1.2 | 706[72] | 32 | |||
| 2.0 | 05 | 05 | 40~5000 | 2.0 | 1878[192] | 52 | |||
| 追加工 コード | ブラケット付属 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||
| BL (1個) | ![]() | 取付ブラケット・ボルトを付属して出荷いたします。 ボルト:SCB4-10 2個 材質:SUS304
| [ ! ]CWPに適用 | CWP0.7−M03−N04−S40−1000−BL | 200 | ||||||||||
| WBL (2個) | 360 | ||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
装置・治具の奥側へ設置されたインッデクスプランジャなどを手元で操作したい場合に有効です。複数同時にワンアクションでの操作も可能です。
| 型式 | ワイヤーエンド | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 左右組合せ | L~500 | ~1000 | ~2000 | ~3000 |
| CWP | 0.7 | PP | 2,520 | 2,730 | 3,260 | 3,680 |
| MP NP | 2,680 | 2,890 | 3,410 | 3,830 | ||
| MM MN NN | 2,840 | 3,050 | 3,570 | 3,990 | ||
| 1.2 | PP | 2,630 | 2,840 | 3,360 | 3,780 | |
| MP NP | 2,780 | 2,990 | 3,520 | 3,940 | ||
| MM MN NN | 2,940 | 3,150 | 3,680 | 4,100 | ||
| 2.0 | PP | 2,730 | 3,050 | 3,780 | 4,310 | |
| MP NP | 2,940 | 3,200 | 3,940 | 4,520 | ||
| MM MN NN | 3,150 | 3,360 | 4,100 | 4,730 | ||
| 型式 | ワイヤーエンド | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 左右組合せ | L~500 | ~1000 | ~3000 | ~5000 |
| CWW | 0.7 | PP | 1,260 | 1,420 | 2,000 | 2,520 |
| MP NP | 1,420 | 1,580 | 2,150 | 2,730 | ||
| MM MN NN | 1,580 | 1,730 | 2,310 | 2,940 | ||
| 1.2 | PP | 1,310 | 1,470 | 2,100 | 2,730 | |
| MP NP | 1,470 | 1,630 | 2,310 | 2,940 | ||
| MM MN NN | 1,630 | 1,790 | 2,520 | 3,150 | ||
| 2.0 | PP | 1,370 | 1,580 | 2,420 | 3,360 | |
| MP NP | 1,580 | 1,790 | 2,630 | 3,570 | ||
| MM MN NN | 1,790 | 2,000 | 2,840 | 3,780 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜9 | 10〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | お見積り |
| No. | ワイヤー径 | プーリ径 |
| 0.7 | 0.75 | 40 |
| 1.2 | 1.2 | 64 |
| 2.0 | 2.0 | 104 |





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ
4.3
ミスミ
ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定
3.9
ミスミ
リンクケーブル
4.5
ミスミ
ロッドエンドベアリング連結棒 片端おねじ片端めねじタイプ
4
ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

ミスミ
リンク -スタンダードタイプ- D2寸フリ-
4.4通常価格(税別):1,130円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~