17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径 D(mm)

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ
通常単価(税別)
1,5204,329
税込単価
1,6724,762
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な定番のソリッドハンドルです。・軸穴固定タイプです。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

軸穴キー溝詳細
Typeハンドルブッシュグリップ取付グリップグリップねじ部
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
C-PHSNフェノ-ル樹脂S45C亜鉛メッキ黄銅フェノ-ル樹脂機械構造用炭素鋼亜鉛メッキ

規格表

型式
C-PHSN100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HAD1dMPBGキー溝詳細質量
(g)
¥基準単価
TypeDbt
C-PHSN6320.513288625153231.4861,520
8021133010632.5153231.41121,520
10026154012640205041.82121,832
12530164612852226041.83342,232
160382153161068268052.35752,560
200402060181088268062.88443,184
25050.5257022121122810062.81,3864,329

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径 D

(mm)

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

最小発注数量
~80
63
20.5
28
8
1個
~80
80
21
30
10
1個
80.1~150
100
26
40
12
1個
80.1~150
125
30
46
12
1個
150.1~180
160
38
53
16
1個
180.1~240
200
40
60
18
1個
240.1~
250
50.5
70
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,232
( 2,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,184
( 3,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,329
( 4,762 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番のソリッドハンドルです。・軸穴固定タイプです。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソリッドハンドル 軸穴固定タイプのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
ハンドル
1
満足度:1.0
C-PHSN80 今時、CADデータなしでは使えません。時間がもったいないです。
6人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ
スポークハンドル 軸穴固定タイプ
収納ソリッドハンドル
収納角穴ハンドル
樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
クランクハンドル -3玉ハンドル-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミFLAIR(フレア)
通常価格1,520-1,190 -2,513 -4,499 -595 -3,344 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
ハンドル 種類ソリッド形スポークソリッド形収納角穴ローレットクランクハンドル
ハンドル 材質フェノールフェノールフェノール強化ナイロン(ガラス繊維入り)ナイロン6亜鉛ダイカスト
内径軸穴形状穴+キー溝穴+キー溝穴+キー溝角穴丸穴丸穴(通し穴)
タップの有無なしなしなしなしなしなし

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング