17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径 D(mm)

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ

朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ
通常単価(税別)
1,7222,996
税込単価
1,8943,296
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な定番の朝顔ハンドルです。【材質】・鋳鉄(HT150相当)です。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

軸穴キー溝詳細

[ ! ]グリップは別売になります。こちらこちらをご参照ください。
Typeハンドル
[ M ]材質[ S ]表面処理
C-AHLNKC鋳鉄(HT150相当)クロムめっき

規格表

型式
C-AHLNKC100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AHdMP軸穴詳細参考質量
(g)
¥基準単価
TypeDbt
C-AHLNKC10014321264041.84101,722
12516361285241.86601,890
160184016106852.311502,093
200204518108862.818002,457
2502250221211062.828302,996

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径 D

(mm)

ハンドル 厚さ

(mm)

丸穴径

(φ)

最小発注数量
80.1~150
100
32
12
1個
80.1~150
125
36
12
1個
150.1~180
160
40
16
1個
180.1~240
200
45
18
1個
240.1~
250
50
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,722
( 1,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,093
( 2,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,996
( 3,296 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の朝顔ハンドルです。【材質】・鋳鉄(HT150相当)です。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝顔ハンドル 鋳鉄タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置付帯送り機構部操作取っ手として
5
満足度:5.0
外販装置に対し新造時機構部品として、または既存導入品メンテナンス時の予防保全置換用途等で使用しています。何れの場合も過去...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ
平型ハンドル 鋳鉄タイプ
樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
クランクハンドル
クランクハンドル -3玉ハンドル-
バランスハンドル
メーカーミスミミスミミスミミスミFLAIR(フレア)ミスミ
通常価格1,722-1,330 -595 -1,361 -3,344 -864 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
ハンドル 種類朝顔平型ローレットクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質鋳鉄(HT150相当)鋳鉄(HT150相当)ナイロン6FC200亜鉛ダイカスト機械構造用炭素鋼
内径軸穴形状穴+キー溝穴+キー溝丸穴角穴丸穴(通し穴)丸穴(リーマ仕上)
タップの有無なしなしなしなしなしなし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト