17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 内径軸穴形状

    ~mm
  • タップの有無

  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • 角穴サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角穴・丸穴ハンドル PPタイプ

角穴・丸穴ハンドル PPタイプ
  • 角穴・丸穴ハンドル PPタイプ
  • 角穴・丸穴ハンドル PPタイプ
通常単価(税別)
1,9362,730
税込単価
2,1303,003
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な定番の角穴・丸穴ハンドルです。【材質】・ポリアミドです。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

C−MBCHH
(角穴)
C−MBCRR
(丸穴)
Typeレバ−グリップブッシュグリップねじ部
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
C-MBCHH(角穴)PA6ポリプロピレン(PP)機械構造用炭素鋼四三酸化鉄皮膜機械構造用炭素鋼亜鉛メッキ
C-MBCRR(丸穴)

規格表

型式
C-MBCHH12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LAHhDKFBbdh1参考質量(g)¥基準単価
TypeW(角穴)P(丸穴)
C-MBCHH
(角穴)
12127100104383450241934252001,974
14156125131464063302342303201,974
17195160157554480362650345302,730
C-MBCRR
(丸穴)
121271001043834502419342562001,936
141561251314640633023423063201,974
161951601575544803626503485302,730
[ ! ]丸穴タイプに止めねじは付属しません。下部の[関連部品]を参照ください。

型番リスト

表示件数

クランクハンドル 回し半径

(mm)

内径軸穴形状

タップの有無

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

角穴サイズ

(mm)

最小発注数量
100
角穴
なし
38
34
-
12
1個
125
角穴
なし
46
40
-
14
1個
160
角穴
なし
55
44
-
17
1個
100
丸穴
2ヶ所
38
34
12
-
1個
125
丸穴
2ヶ所
46
40
14
-
1個
160
丸穴
2ヶ所
55
44
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,974
( 2,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,936
( 2,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,974
( 2,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の角穴・丸穴ハンドルです。【材質】・ポリアミドです。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角穴・丸穴ハンドル PPタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ハンドル
5
満足度:5.0
フレームの外側に取付だったので、折りたためるハンドルを探していました。 CADデータもあり重宝します。
0人が参考にしています。
クランプに使用
5
満足度:5.0
ねじを回すクランプに使用しています。ハンドルが折りたためるので、こちらの商品を選定しました。取り付けも問題なく行え、必要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角穴・丸穴ハンドル PPタイプ
収納角穴ハンドル
スポークハンドル 軸穴固定タイプ
ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ
樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
バランスハンドル BA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ小西製作所
通常価格1,936-4,499 -1,190 -1,520 -595 -4,939 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
ハンドル 種類クランクハンドル収納角穴スポークソリッド形ローレットクランクハンドル
ハンドル 材質ポリアミド強化ナイロン(ガラス繊維入り)フェノールフェノールナイロン6黒色フェノール樹脂
グリップ 材質ポリプロピレンフェノールフェノールフェノールフェノール黒色フェノール樹脂
グリップの穴有無グリップ付グリップ付グリップ付グリップ付グリップ付グリップあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング