17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ

アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
  • アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
  • アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
通常単価(税別)
6251,130
税込単価
6881,243
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】パッド部ナイロンで、底面はラバー付のアジャスタパッドです。

  • ナットが回りにくい場合はスパナをご使用ください。品質上は問題ありません。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


C−AJPJG

[ ! ]Mは並目になります。
パッド底面

[ ! ]360°傾斜可能です。
Typeパッド部ねじ部・ナットラバー部
[ M ] 材質[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質
C-AJPJGナイロンS45C亜鉛メッキゴム


規格表

型式MA
CAJPJG6016150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M-AL12EB垂直耐荷重(kN)質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CAJPJG508-507756.520131.276625
8-8010786
10-100129.56.5816119635
10-1501807144
12-100130.57.510.518151675
12-150179.5186
6012-100134.5241.5189660
12-150184.5224
16-100136914.524290680
16-150186309
20-100138111730428735
20-150188529882
7012-100134.57.510.5183.0186785
12-150184.5221
16-100136914.524288825
16-150186306835
20-1001381117304251,105
20-1501885261,130
8012-100135.57.510.525186.0229785
12-150185.5264
16-100137914.524330825
16-150187349835
20-1001391117304671,105
20-1501895691,130

−価格比較−
類似部品と比べ安価な商品です。
仕様Type価格差
樹脂ラバータイプ



類似部品 :AJPDR
こちら
類似部品比
最大50%OFF
C-VALUE部品 :C-AJPJG
こちら

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ

(mm)

最小発注数量
8
1.2
40.1~70
50
50
20
1個
8
1.2
70.1~100
80
50
20
1個
10
1.2
70.1~100
100
50
20
1個
10
1.2
130.1~150
150
50
20
1個
12
1.2
70.1~100
100
50
20
1個
12
1.2
130.1~150
150
50
20
1個
12
1.5
70.1~100
100
60
24
1個
12
1.5
130.1~150
150
60
24
1個
16
1.5
70.1~100
100
60
24
1個
16
1.5
130.1~150
150
60
24
1個
20
1.5
70.1~100
100
60
24
1個
20
1.5
130.1~150
150
60
24
1個
12
3
70.1~100
100
70
24
1個
12
3
130.1~150
150
70
24
1個
16
3
70.1~100
100
70
24
1個
16
3
130.1~150
150
70
24
1個
20
3
70.1~100
100
70
24
1個
20
3
130.1~150
150
70
24
1個
12
6
70.1~100
100
80
25
1個
12
6
130.1~150
150
80
25
1個
16
6
70.1~100
100
80
25
1個
16
6
130.1~150
150
80
25
1個
20
6
70.1~100
100
80
25
1個
20
6
130.1~150
150
80
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】パッド部ナイロンで、底面はラバー付のアジャスタパッドです。

ご注意

  • ナットが回りにくい場合はスパナをご使用ください。品質上は問題ありません。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 アジャスタパッド C-VALUE部品とは 

-品質比較-
類似部品と比べRoHS対応の可否、垂直耐荷重が異なります。
(例) 外径60 M16 樹脂ラバータイプを比較した場合
 類似部品C-VALUE部品
RoHS対応非対応
垂直耐荷重
(kN)
3.01.5
-価格比較-
類似部品と比べ安価な商品です。
仕様Type価格差
樹脂ラバータイプ
類似部品:AJPDR
 P.1165
類似部品比
最大50%OFF
C-VALUE部品:C−AJPJG
 P.1166

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.223件のレビュー
研削盤電装盤の足に使用
5
満足度:5.0
高さがぴったりとあっていなくても 調整ができて角度も多少融通が利くため とても便利に使わせてもらっています。
1人が参考にしています。
卓上評価治具ベースの足に使用
4
満足度:4.0
機能上ぜんぜん問題無し 顧客納品時も、何のツッコミも無かったので、次回以降の案件でも優先して使いたいと考えています
0人が参考にしています。
調整用
5
満足度:5.0
設備の脚の調整用として購入しました。 急ぎ案件でも短納期の為助かります。
0人が参考にしています。
装置のレベル調整用として
4
満足度:4.0
装置のレベル調整用として使いました。 底面のラバー材質に関して「ゴム」としか記載されていません。 移行性か非移行性か表記...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の足
4
満足度:4.0
設備の足に使用しました。 手軽に変えて設置できたので良かったです。 今後も使っていきたい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
アジャスタパッド ナイロンタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド タップソケットタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
レベリングフット 一体型
メーカーミスミミスミミスミミスミスガツネ工業岩田製作所
通常価格625-490 ---20,326 -3,624 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目4日目5日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付標準タップソケットタイプ標準底面ゴム付金属マウント
ねじ部材質スチールスチールステンレスステンレスステンレススチール
本体材質樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.01.1~6.0----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト