17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム
通常単価(税別)
4541,932
税込単価
4992,125
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・自在・ストッパ付タイプのキャスタです。・中荷重用です。・車輪材質は、ゴムです。

  • 安全性を考慮し、ストッパロックが強くかかります。ロック解除時は、ロック時に持ち上がる金具部分を、工具やつま先で強く押し倒してください。
  • 車輪径75の商品については、干渉の恐れがあるため低頭ボルト(頭部7mm以下)をご使用ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



X視

キャスタ 中荷重・自在・ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTCSSPCC亜鉛メッキゴム(黒)


規格表

型式車輪材質
CCTCS75R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HACF1F2G1G2dBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CCTCS75R97847264.36054508.52532.510070563454
1001281058582.57062.5930401251001120907
125152.5937.54712712014241,596
150187135105110100857511406818416025241,932

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
60(64.3)
50(54)
70
軽荷重
25
84
72
1個
100.1~130
128
80.01~140.00
95.1~125
100
70(82.5)
50(62.5)
100
軽中荷重
30
105
85
1個
130.1~170
152.5
80.01~140.00
95.1~125
125
70(82.5)
50(62.5)
120
軽中荷重
37.5
105
85
1個
170.1~200
187
140.01~220.00
125.1~160
150
100(110)
75(85)
160
中荷重
40
135
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・自在・ストッパ付タイプのキャスタです。・中荷重用です。・車輪材質は、ゴムです。

ご注意

  • 安全性を考慮し、ストッパロックが強くかかります。ロック解除時は、ロック時に持ち上がる金具部分を、工具やつま先で強く押し倒してください。
  • 車輪径75の商品については、干渉の恐れがあるため低頭ボルト(頭部7mm以下)をご使用ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴムのレビュー
2.5平均満足度:2.56件のレビュー
設備
1
満足度:1.0
今回先の投稿者様のレビューを拝見しミスミ担当者回答にて改善されたとの回答があったので注文。 結果としては改善されていませ...もっと読む
5人が参考にしています。
機械のキャスターとして使用
1
満足度:1.0
注意事項で •極低頭ボルトをご使用ください •車輪の動きと向きを同時に強くロックする回転ストッパ付タイプのため、ロック解...もっと読む

ミスミからのコメント

(2017/2/16)貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 「極低頭ボルトのご使用」は旧規格品販売時におすすめしておりましたが、現在はご使用いただく必要がございません。ページの商品情報更新が遅くなり、申し訳ございませんでした。 「ストッパーの解除」に関しましては、中荷重タイプ本商品の使用時の安全を考慮し、意図しない解除を防止するため、弱い力でストッパー解除できないよう設計しておりました。 より使いやすい商品をお客様にご提供するため、ストッパーの設計見直しを行いましたので、R75タイプからストッパー解除しやすくなった商品に順次切替えてまいります。

2人が参考にしています。
既存台車のキャスタ交換
1
満足度:1.0
2025/04にC-CTCS125-R(許容120daN≒120kgf)を購入。 ロック解除が固すぎる、との評価に対し、...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。現段階ではすぐに仕様変更など対応はできませんが、今後の課題として改善を検討させていただきます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
台車に使用しています
4
満足度:4.0
社内で新規に製作した台車に使用しています。この自在・ストッパ付タイプを前軸側に、後軸側に固定タイプを使っています。メーカ...もっと読む
0人が参考にしています。
新規作製した台車に使用しました
5
満足度:5.0
ミスミのアルミフレームと本品を使って、新規に台車を作成しました。本キャスタは中荷重対応になっているのですが、自社では重量...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格454-378 -286 -496 -126 -781
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質合成ゴム(標準)合成ゴム(標準)合成ゴム(標準)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
ストッパ回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付回転ストッパ付なし
取付穴種類長穴長穴長穴長穴丸穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング