17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム
通常単価(税別)
3781,361
税込単価
4161,497
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ゴムです。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


キャスタ 中荷重・自在タイプ 車輪材質:ゴム:関連画像

X視

Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTCJSPCC亜鉛メッキゴム(黒)


規格表

型式車輪材質
C-CTCJ75R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HACF1F2G1G2dBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CCTCJ75R97847264.36054508.52532.57070485378
1001281058582.57062.59304090100900739
125152.537.547107.512012501,235
150187135105110100857511406814316023501,361

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
60(64.3)
50(54)
70
軽荷重
25
84
72
1個
100.1~130
128
80.01~140.00
95.1~125
100
70(82.5)
50(62.5)
100
軽中荷重
30
105
85
1個
130.1~170
152.5
80.01~140.00
95.1~125
125
70(82.5)
50(62.5)
120
軽中荷重
37.5
105
85
1個
170.1~200
187
140.01~220.00
125.1~160
150
100(110)
75(85)
160
中荷重
40
135
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,235
( 1,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ゴムです。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴムのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
架台
1
満足度:1.0
頻繁に動かす箇所ではないので安い物を選定しましたが。許容荷重以下なのに車輪のゴムがへこんですんなり動きませんでした。安か...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。
コンベア
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
作業用台車の車輪として
5
満足度:5.0
車輪もスムーズに動くし使用感は良好です。 コスト的にも満足しています。
0人が参考にしています。
装置のキャスタとして
5
満足度:5.0
装置の脚に取り付けて、移動の際に屋内で使用しています。ちょうど良いサイズと値段のバランスでこの商品を選定しました。取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格378-286 -454 -781137 -496 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質合成ゴム(標準)合成ゴム(標準)合成ゴム(標準)ポリプロピレンウレタン(標準)ポリプロピレン
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付
取付穴種類長穴長穴長穴長穴丸穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング