17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
通常単価(税別)
86249
税込単価
95274
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ポリプロピレンです。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


キャスタ 軽荷重・自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン:関連画像

X視

Type本体ローラベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
CNROJSPHC三価ユニクロメッキポリプロピレン(白)
[ ! ]ポリプロピレン…汎用プラスチックの中で耐化学薬品性が優れており,軽量かつ高い強度性能(湾曲)があります。


規格表

型式車輪材質
CNROJ75P
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HACF1F2dBE許容荷重
(daN)
重量
(g)
¥基準単価
TypeD
CNROJ38P50463836285.11717207086
5065594746356.1222130150124
7593705855428.1272750270249

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
~50
50
~35.00
~50
38
36
28
20
17
46
38
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
46
35
30
22
59
47
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
55
42
50
27
70
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ポリプロピレンです。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜99100〜300301~
値引率基準単価20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレンのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
小型機械装置の移動用に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使う小型機械装置の移動用に使用しています。小型機械装置にフレームを作成し、この商品を取り付けています。何台も製作し...もっと読む
0人が参考にしています。
運搬台車に使用しています
3
満足度:3.0
社内で運搬台車を製作する際に、木製の架台に取付けて使用しています。車輪がポリプロピレンである商品を選定した理由は、ゴム製...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易台車
2
満足度:2.0
CNROJ38-Pを購入したが、止付け穴の径が5.1㎜だったので5㎜の六角穴付きボルトで止めようとしたら、ボルトの頭が干...もっと読む
0人が参考にしています。
移動架台の車輪
5
満足度:5.0
食品用包装部材の製造現場で使用 機能は問題ありません。 車輪はナイロン製を選択。白色なので食品関係の現場では最適かと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
移動用脚部として
5
満足度:5.0
移動を伴う生産設備品に対する脚部として使用しています。耐強度面を考慮しポリプロピレン材質のこちらの商品を採択しました。以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格86-84 -126 -781496 -137 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンウレタン(標準)
ストッパなしなし回転ストッパ付なし回転ストッパ付なし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴長穴長穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング